Łapy ze ściętą kulką, wg normy DIN 6314

EH 23180.

Łapa ze ściętą kulką (pazur zaciskowy) zgodna z DIN 6317 jest stosowana głównie w technice mocowania mechanicznego do mocowania przedmiotów obrabianych.

Twój wybór zwrócił 4 trafień

Wy­miar no­mi­nal­ny b1 [mm]
l1 [mm]
d3 [mm]
b2 [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wy­miar no­mi­nal­ny b1 [mm]:
6,6 mm
l1 [mm]:
50 mm
d3 [mm]:
5,8 mm
b2 [mm]:
20 mm
Nr towaru:
23180.0007
CAD
Dokumenty
Łapy
  • Wymiar nominalny b1: 6,6 mm
  • l1: 50 mm
  • d3: 5,8 mm
  • a1: 10 mm
  • a2: 2,5 mm
  • b2: 20 mm
  • b3: 8 mm
  • e1: 10 mm
  • e2: 20 mm
  • h: 1,6 mm
  • l2: 5 mm
  • średnica kulki: 8,5 mm
  • Waga: 60 g
show article view
Łapy
Wy­miar no­mi­nal­ny b1 [mm]:
9 mm
l1 [mm]:
60 mm
d3 [mm]:
7,2 mm
b2 [mm]:
25 mm
Nr towaru:
23180.0009
CAD
Dokumenty
Łapy
  • Wymiar nominalny b1: 9 mm
  • l1: 60 mm
  • d3: 7,2 mm
  • a1: 12 mm
  • a2: 3 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 10 mm
  • e1: 13 mm
  • e2: 22 mm
  • h: 2 mm
  • l2: 6,5 mm
  • średnica kulki: 10 mm
  • Waga: 109 g
show article view
Łapy
Wy­miar no­mi­nal­ny b1 [mm]:
11 mm
l1 [mm]:
80 mm
d3 [mm]:
8,6 mm
b2 [mm]:
30 mm
Nr towaru:
23180.0011
CAD
Dokumenty
Łapy
  • Wymiar nominalny b1: 11 mm
  • l1: 80 mm
  • d3: 8,6 mm
  • a1: 15 mm
  • a2: 3,5 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 12 mm
  • e1: 15 mm
  • e2: 30 mm
  • h: 2,7 mm
  • l2: 7,5 mm
  • średnica kulki: 12 mm
  • Waga: 218 g
show article view
Łapy
Wy­miar no­mi­nal­ny b1 [mm]:
13 mm
l1 [mm]:
125 mm
d3 [mm]:
10,5 mm
b2 [mm]:
40 mm
Nr towaru:
23180.0014
CAD
Dokumenty
Łapy
  • Wymiar nominalny b1: 13 mm
  • l1: 125 mm
  • d3: 10,5 mm
  • a1: 20 mm
  • a2: 4 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 14 mm
  • e1: 21 mm
  • e2: 50 mm
  • h: 3,5 mm
  • l2: 10,5 mm
  • średnica kulki: 16 mm
  • Waga: 616 g
show article view
Łapy

Materiał

Kulka

  • Stal łożyskowa, hartowana

Zacisk

  • Stal ulepszona cieplnie, oksydowana

Uwagi

Kulka zabezpieczona przed przekręceniem.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 23180. Łapy – ze ściętą kulką, wg normy DIN 6314
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

 

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

 

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.