Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 16 trafień
Wersja:
not removable (riveted)
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
8 mm
Siła sprężyny1) F1 [N]:
14 N
Siła sprężyny1) F2 [N]:
35 N
Więcej szczegółów
not removable (riveted) – rysunek 1
d1 -0,05 -0,25: 8 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Siła sprężyny1) F1 : 14 N
Siła sprężyny1) F2 : 35 N
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 135 g
show article view
Wersja:
not removable (riveted)
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
10 mm
Siła sprężyny1) F1 [N]:
14 N
Siła sprężyny1) F2 [N]:
35 N
Więcej szczegółów
not removable (riveted) – rysunek 1
d1 -0,05 -0,25: 10 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Siła sprężyny1) F1 : 14 N
Siła sprężyny1) F2 : 35 N
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 144 g
show article view
Wersja:
not removable (riveted)
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
12 mm
Siła sprężyny1) F1 [N]:
14 N
Siła sprężyny1) F2 [N]:
35 N
Więcej szczegółów
not removable (riveted) – rysunek 1
d1 -0,05 -0,25: 12 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Siła sprężyny1) F1 : 14 N
Siła sprężyny1) F2 : 35 N
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 148 g
show article view
Wersja:
not removable (riveted)
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
14 mm
Siła sprężyny1) F1 [N]:
14 N
Siła sprężyny1) F2 [N]:
35 N
Więcej szczegółów
not removable (riveted) – rysunek 1
d1 -0,05 -0,25: 14 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Siła sprężyny1) F1 : 14 N
Siła sprężyny1) F2 : 35 N
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 153 g
show article view
Wersja:
screwable (removable)
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
8 mm
Siła sprężyny1) F1 [N]:
14 N
Siła sprężyny1) F2 [N]:
35 N
Więcej szczegółów
screwable (removable) – rysunek 2
d1 -0,05 -0,25: 8 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Siła sprężyny1) F1 : 14 N
SW: 2,5 mm
Siła sprężyny1) F2 : 35 N
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 139 g
show article view
Wersja:
screwable (removable)
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
10 mm
Siła sprężyny1) F1 [N]:
14 N
Siła sprężyny1) F2 [N]:
35 N
Więcej szczegółów
screwable (removable) – rysunek 2
d1 -0,05 -0,25: 10 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Siła sprężyny1) F1 : 14 N
SW: 2,5 mm
Siła sprężyny1) F2 : 35 N
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 142 g
show article view
Wersja:
screwable (removable)
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
12 mm
Siła sprężyny1) F1 [N]:
14 N
Siła sprężyny1) F2 [N]:
35 N
Więcej szczegółów
screwable (removable) – rysunek 2
d1 -0,05 -0,25: 12 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Siła sprężyny1) F1 : 14 N
SW: 2,5 mm
Siła sprężyny1) F2 : 35 N
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 146 g
show article view
Wersja:
screwable (removable)
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
14 mm
Siła sprężyny1) F1 [N]:
14 N
Siła sprężyny1) F2 [N]:
35 N
Więcej szczegółów
screwable (removable) – rysunek 2
d1 -0,05 -0,25: 14 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Siła sprężyny1) F1 : 14 N
SW: 2,5 mm
Siła sprężyny1) F2 : 35 N
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 150 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Wersja:
not removable (riveted)
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
8 mm
Siła sprężyny1) F1 [N]:
14 N
Siła sprężyny1) F2 [N]:
35 N
Więcej szczegółów
not removable (riveted) – rysunek 1
d1 -0,05 -0,25: 8 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Siła sprężyny1) F1 : 14 N
Siła sprężyny1) F2 : 35 N
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 146 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Wersja:
not removable (riveted)
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
10 mm
Siła sprężyny1) F1 [N]:
14 N
Siła sprężyny1) F2 [N]:
35 N
Więcej szczegółów
not removable (riveted) – rysunek 1
d1 -0,05 -0,25: 10 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Siła sprężyny1) F1 : 14 N
Siła sprężyny1) F2 : 35 N
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 142 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Wersja:
not removable (riveted)
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
12 mm
Siła sprężyny1) F1 [N]:
14 N
Siła sprężyny1) F2 [N]:
35 N
Więcej szczegółów
not removable (riveted) – rysunek 1
d1 -0,05 -0,25: 12 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Siła sprężyny1) F1 : 14 N
Siła sprężyny1) F2 : 35 N
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 148 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Wersja:
not removable (riveted)
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
14 mm
Siła sprężyny1) F1 [N]:
14 N
Siła sprężyny1) F2 [N]:
35 N
Więcej szczegółów
not removable (riveted) – rysunek 1
d1 -0,05 -0,25: 14 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Siła sprężyny1) F1 : 14 N
Siła sprężyny1) F2 : 35 N
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 150 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Wersja:
screwable (removable)
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
8 mm
Siła sprężyny1) F1 [N]:
14 N
Siła sprężyny1) F2 [N]:
35 N
Więcej szczegółów
screwable (removable) – rysunek 2
d1 -0,05 -0,25: 8 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Siła sprężyny1) F1 : 14 N
SW: 2,5 mm
Siła sprężyny1) F2 : 35 N
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 161 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Wersja:
screwable (removable)
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
10 mm
Siła sprężyny1) F1 [N]:
14 N
Siła sprężyny1) F2 [N]:
35 N
Więcej szczegółów
screwable (removable) – rysunek 2
d1 -0,05 -0,25: 10 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Siła sprężyny1) F1 : 14 N
SW: 2,5 mm
Siła sprężyny1) F2 : 35 N
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 164 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Wersja:
screwable (removable)
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
12 mm
Siła sprężyny1) F1 [N]:
14 N
Siła sprężyny1) F2 [N]:
35 N
Więcej szczegółów
screwable (removable) – rysunek 2
d1 -0,05 -0,25: 12 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Siła sprężyny1) F1 : 14 N
SW: 2,5 mm
Siła sprężyny1) F2 : 35 N
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 168 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Wersja:
screwable (removable)
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
14 mm
Siła sprężyny1) F1 [N]:
14 N
Siła sprężyny1) F2 [N]:
35 N
Więcej szczegółów
screwable (removable) – rysunek 2
d1 -0,05 -0,25: 14 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Siła sprężyny1) F1 : 14 N
SW: 2,5 mm
Siła sprężyny1) F2 : 35 N
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 172 g
show article view
Materiał
Zatrzask
Stal cynkowana galwanicznie, pasywowana
Stal nierdzewna 1.4401
Montaż
We recommend the screwed version for welded joints. The final assembly of the index bolt can then take place after the body has been welded:
Weld on body (3)
Place the spring (2) on the locking pin (1) and insert it into the body (3)
Tighten the bolt (4) with the screw (5) on the locking pin (1)
The riveted version is also suitable for fastening by welding. However, care must be taken to ensure that the effect of heat is limited (e.g. by fixing with weld spots) and that there are no structural changes to the spring and bolt.
Działanie
Obrót śruby blokującej o 180° powoduje wciągnięcie sworznia i zabezpieczenie go przez rowek ustalający (sworzeń blokujący schowany).
Karta katalogowa EH 22120. Trzpienie ustalające – bez gwintu, nadające się do spawania
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Zgodny z RoHS
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Nie zawiera substancji SVHC
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.
Nie zawiera substancji Propozycji 65
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Wolny od minerałów konfliktu
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.