Śruby kul­ko­we do­ci­sko­we bez łba, kulka ścięta

EH 22720.

Śruby dociskowe kulkowe z kulką z tworzywa sztucznego nadają się do części wrażliwych na nacisk.

Śruby kulkowe dociskowe mogą być używane do zaciskania, mocowania i podpierania powierzchni także nierównoległych.

Ścięta, ruchoma kulka umożliwia płaskie przenoszenie obciążenia.

Twój wybór zwrócił 159 trafień

Wer­sja
Ma­te­riał
d1 [mm]
l2 [mm]
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
powierzchnia przyłożenia gładka
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
5,6 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
3,5 kN
Nr towaru:
22720.0542
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • powierzchnia przyłożenia gładka, Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M4
  • l2: 5,6 mm
  • d3: 1,8 mm
  • średnica kulki: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 3,5 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 0,3 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
powierzchnia przyłożenia gładka
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
7,6 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
3,5 kN
Nr towaru:
22720.0543
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • powierzchnia przyłożenia gładka, Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M4
  • l2: 7,6 mm
  • d3: 1,8 mm
  • średnica kulki: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 3,5 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 0,4 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
powierzchnia przyłożenia gładka
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
9,6 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
3,5 kN
Nr towaru:
22720.0544
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • powierzchnia przyłożenia gładka, Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M4
  • l2: 9,6 mm
  • d3: 1,8 mm
  • średnica kulki: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 3,5 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 0,6 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
powierzchnia przyłożenia gładka
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
11,6 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
3,5 kN
Nr towaru:
22720.0545
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • powierzchnia przyłożenia gładka, Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M4
  • l2: 11,6 mm
  • d3: 1,8 mm
  • średnica kulki: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 3,5 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 0,7 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
powierzchnia przyłożenia gładka
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
15,6 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
3,5 kN
Nr towaru:
22720.0546
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • powierzchnia przyłożenia gładka, Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M4
  • l2: 15,6 mm
  • d3: 1,8 mm
  • średnica kulki: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 3,5 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 1 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
powierzchnia przyłożenia gładka
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
7,5 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
4,5 kN
Nr towaru:
22720.0552
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • powierzchnia przyłożenia gładka, Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M5
  • l2: 7,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • średnica kulki: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 4,5 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 0,6 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
powierzchnia przyłożenia gładka
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
9,5 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
4,5 kN
Nr towaru:
22720.0553
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • powierzchnia przyłożenia gładka, Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M5
  • l2: 9,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • średnica kulki: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 4,5 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 0,9 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
powierzchnia przyłożenia gładka
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
11,5 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
4,5 kN
Nr towaru:
22720.0554
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • powierzchnia przyłożenia gładka, Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M5
  • l2: 11,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • średnica kulki: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 4,5 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 1,1 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
powierzchnia przyłożenia gładka
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
15,5 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
4,5 kN
Nr towaru:
22720.0555
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • powierzchnia przyłożenia gładka, Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M5
  • l2: 15,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • średnica kulki: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 4,5 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 1,6 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
powierzchnia przyłożenia gładka
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
19,5 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
4,5 kN
Nr towaru:
22720.0556
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • powierzchnia przyłożenia gładka, Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M5
  • l2: 19,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • średnica kulki: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 4,5 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 2 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
powierzchnia przyłożenia gładka
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
24,5 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
4,5 kN
Nr towaru:
22720.0558
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • powierzchnia przyłożenia gładka, Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M5
  • l2: 24,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • średnica kulki: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 4,5 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 2,6 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
powierzchnia przyłożenia gładka
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
10 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
9 kN
Nr towaru:
22720.0562
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • powierzchnia przyłożenia gładka, Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M6
  • l2: 10 mm
  • d3: 3,2 mm
  • średnica kulki: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 9 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 1,3 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
powierzchnia przyłożenia gładka
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
12 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
9 kN
Nr towaru:
22720.0563
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • powierzchnia przyłożenia gładka, Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M6
  • l2: 12 mm
  • d3: 3,2 mm
  • średnica kulki: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 9 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 1,6 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
powierzchnia przyłożenia gładka
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
16 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
9 kN
Nr towaru:
22720.0564
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • powierzchnia przyłożenia gładka, Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M6
  • l2: 16 mm
  • d3: 3,2 mm
  • średnica kulki: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 9 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 2,3 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
powierzchnia przyłożenia gładka
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
20 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
9 kN
Nr towaru:
22720.0565
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • powierzchnia przyłożenia gładka, Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M6
  • l2: 20 mm
  • d3: 3,2 mm
  • średnica kulki: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 9 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 3 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
powierzchnia przyłożenia gładka
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
25 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
9 kN
Nr towaru:
22720.0566
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • powierzchnia przyłożenia gładka, Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M6
  • l2: 25 mm
  • d3: 3,2 mm
  • średnica kulki: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 9 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 3,8 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
powierzchnia przyłożenia gładka
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
10 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
15 kN
Nr towaru:
22720.0581
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • powierzchnia przyłożenia gładka, Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M8
  • l2: 10 mm
  • d3: 4,5 mm
  • średnica kulki: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 15 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 2,4 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
powierzchnia przyłożenia gładka
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
12 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
15 kN
Nr towaru:
22720.0582
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • powierzchnia przyłożenia gładka, Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M8
  • l2: 12 mm
  • d3: 4,5 mm
  • średnica kulki: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 15 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 2,8 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
powierzchnia przyłożenia gładka
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
16 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
15 kN
Nr towaru:
22720.0583
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • powierzchnia przyłożenia gładka, Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M8
  • l2: 16 mm
  • d3: 4,5 mm
  • średnica kulki: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 15 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 4,1 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
powierzchnia przyłożenia gładka
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
20 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
15 kN
Nr towaru:
22720.0584
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • powierzchnia przyłożenia gładka, Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M8
  • l2: 20 mm
  • d3: 4,5 mm
  • średnica kulki: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 15 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 5,1 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
powierzchnia przyłożenia gładka
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
25 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
15 kN
Nr towaru:
22720.0585
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • powierzchnia przyłożenia gładka, Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M8
  • l2: 25 mm
  • d3: 4,5 mm
  • średnica kulki: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 15 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 6,7 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
powierzchnia przyłożenia gładka
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
30 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
15 kN
Nr towaru:
22720.0586
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • powierzchnia przyłożenia gładka, Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M8
  • l2: 30 mm
  • d3: 4,5 mm
  • średnica kulki: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 15 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 8,2 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
powierzchnia przyłożenia gładka
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
12 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
20 kN
Nr towaru:
22720.0601
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • powierzchnia przyłożenia gładka, Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M10
  • l2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • średnica kulki: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 20 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 4,5 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
powierzchnia przyłożenia gładka
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
16 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
20 kN
Nr towaru:
22720.0602
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • powierzchnia przyłożenia gładka, Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M10
  • l2: 16 mm
  • d3: 6 mm
  • średnica kulki: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 20 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 5,9 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe

Materiał

Kulka

  • Stal łożyskowa, utwardzana
  • Stal nierdzewna, utwardzana
  • Tworzywo sztuczne, czerwone (POM)

Śruba

  • Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
  • Stal nierdzewna 1.4305

Uwagi

Kulka nie zabezpieczona przed obrotem.

Wersja specjalna na zapytanie.

Referencje

Zabezpieczenie gwintu na żądanie, patrz załącznik - Dane techniczne -

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 22720. Śruby kulkowe dociskowe – bez łba, kulka ścięta
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Elementy kulkowe / Elementy dociskowe
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Kategoria:
Materiał informacyjny
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Proszę wybrać wariant (numer artykułu w zakładce tabeli zamówień), aby uzyskać pełne i szczegółowe informacje na temat zgodności