Dźwi­gnie mi­mo­śro­do­we szyb­kie­go mo­co­wa­nia  z gwintem wewnętrznym

EH 23390.

Do szybkiego i łatwego mocowania oraz zwalniania detali obrabianych.

W przypadku użycia wykonania "nastawnego" (rysunek 2), pozycję mocowania można przesuwać.

Twój wybór zwrócił 12 trafień

Wer­sja
ry­su­nek
Ma­te­riał
l [mm]
d1 [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym
ry­su­nek:
1
Ma­te­riał:
Stal cynkowana galwanicznie
l [mm]:
63 mm
d1 [mm]:
M5
Nr towaru:
23390.0003
CAD
Dokumenty
Dźwignie mimośrodowe szybkiego mocowania 
  • z gwintem wewnętrznym – rysunek 1, Stal
  • l: 63 mm
  • d1: M5
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 maks.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • t1: 13 mm
  • t2 min. w pozycji mocującej: 3 mm
  • Skok s przy ustawieniu dźwigni pod kątem 90°: 0,75 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 60 g
show article view
Dźwignie mimośrodowe szybkiego mocowania 
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym
ry­su­nek:
1
Ma­te­riał:
Stal cynkowana galwanicznie
l [mm]:
63 mm
d1 [mm]:
M6
Nr towaru:
23390.0001
CAD
Dokumenty
Dźwignie mimośrodowe szybkiego mocowania 
  • z gwintem wewnętrznym – rysunek 1, Stal
  • l: 63 mm
  • d1: M6
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 maks.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • t1: 13 mm
  • t2 min. w pozycji mocującej: 3 mm
  • Skok s przy ustawieniu dźwigni pod kątem 90°: 0,75 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 58 g
show article view
Dźwignie mimośrodowe szybkiego mocowania 
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym
ry­su­nek:
1
Ma­te­riał:
Stal cynkowana galwanicznie
l [mm]:
82 mm
d1 [mm]:
M8
Nr towaru:
23390.0002
CAD
Dokumenty
Dźwignie mimośrodowe szybkiego mocowania 
  • z gwintem wewnętrznym – rysunek 1, Stal
  • l: 82 mm
  • d1: M8
  • d3: 20 mm
  • d5: 22,5 mm
  • h2 maks.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • t1: 15 mm
  • t2 min. w pozycji mocującej: 3,7 mm
  • Skok s przy ustawieniu dźwigni pod kątem 90°: 1 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 118 g
show article view
Dźwignie mimośrodowe szybkiego mocowania 
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym, regulowana
ry­su­nek:
2
Ma­te­riał:
Stal cynkowana galwanicznie
l [mm]:
63 mm
d1 [mm]:
M5
Nr towaru:
23390.0103
CAD
Dokumenty
Dźwignie mimośrodowe szybkiego mocowania 
  • z gwintem wewnętrznym, regulowana – rysunek 2, Stal
  • l: 63 mm
  • d1: M5
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 maks.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Zakres regulacji h3 min.: 1,5 mm
  • t1: 13 mm
  • t2 min. w pozycji mocującej: 3 mm
  • Skok s przy ustawieniu dźwigni pod kątem 90°: 0,75 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 66 g
show article view
Dźwignie mimośrodowe szybkiego mocowania 
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym, regulowana
ry­su­nek:
2
Ma­te­riał:
Stal cynkowana galwanicznie
l [mm]:
63 mm
d1 [mm]:
M6
Nr towaru:
23390.0101
CAD
Dokumenty
Dźwignie mimośrodowe szybkiego mocowania 
  • z gwintem wewnętrznym, regulowana – rysunek 2, Stal
  • l: 63 mm
  • d1: M6
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 maks.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Zakres regulacji h3 min.: 1,5 mm
  • t1: 13 mm
  • t2 min. w pozycji mocującej: 3 mm
  • Skok s przy ustawieniu dźwigni pod kątem 90°: 0,75 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 65 g
show article view
Dźwignie mimośrodowe szybkiego mocowania 
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym, regulowana
ry­su­nek:
2
Ma­te­riał:
Stal cynkowana galwanicznie
l [mm]:
82 mm
d1 [mm]:
M8
Nr towaru:
23390.0102
CAD
Dokumenty
Dźwignie mimośrodowe szybkiego mocowania 
  • z gwintem wewnętrznym, regulowana – rysunek 2, Stal
  • l: 82 mm
  • d1: M8
  • d3: 20 mm
  • d4: 25 mm
  • h2 maks.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • Zakres regulacji h3 min.: 2,5 mm
  • t1: 15 mm
  • t2 min. w pozycji mocującej: 3,7 mm
  • Skok s przy ustawieniu dźwigni pod kątem 90°: 1 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 131 g
show article view
Dźwignie mimośrodowe szybkiego mocowania 
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym
ry­su­nek:
1
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
l [mm]:
63 mm
d1 [mm]:
M5
Nr towaru:
23390.0203
CAD
Dokumenty
Dźwignie mimośrodowe szybkiego mocowania 
  • z gwintem wewnętrznym – rysunek 1, Stal nierdzewna
  • l: 63 mm
  • d1: M5
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 maks.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • t1: 13 mm
  • t2 min. w pozycji mocującej: 3 mm
  • Skok s przy ustawieniu dźwigni pod kątem 90°: 0,75 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 60 g
show article view
Dźwignie mimośrodowe szybkiego mocowania 
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym
ry­su­nek:
1
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
l [mm]:
63 mm
d1 [mm]:
M6
Nr towaru:
23390.0201
CAD
Dokumenty
Dźwignie mimośrodowe szybkiego mocowania 
  • z gwintem wewnętrznym – rysunek 1, Stal nierdzewna
  • l: 63 mm
  • d1: M6
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 maks.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • t1: 13 mm
  • t2 min. w pozycji mocującej: 3 mm
  • Skok s przy ustawieniu dźwigni pod kątem 90°: 0,75 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 58 g
show article view
Dźwignie mimośrodowe szybkiego mocowania 
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym
ry­su­nek:
1
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
l [mm]:
82 mm
d1 [mm]:
M8
Nr towaru:
23390.0202
CAD
Dokumenty
Dźwignie mimośrodowe szybkiego mocowania 
  • z gwintem wewnętrznym – rysunek 1, Stal nierdzewna
  • l: 82 mm
  • d1: M8
  • d3: 20 mm
  • d5: 22,5 mm
  • h2 maks.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • t1: 15 mm
  • t2 min. w pozycji mocującej: 3,7 mm
  • Skok s przy ustawieniu dźwigni pod kątem 90°: 1 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 118 g
show article view
Dźwignie mimośrodowe szybkiego mocowania 
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym, regulowana
ry­su­nek:
2
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
l [mm]:
63 mm
d1 [mm]:
M5
Nr towaru:
23390.0303
CAD
Dokumenty
Dźwignie mimośrodowe szybkiego mocowania 
  • z gwintem wewnętrznym, regulowana – rysunek 2, Stal nierdzewna
  • l: 63 mm
  • d1: M5
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 maks.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Zakres regulacji h3 min.: 1,5 mm
  • t1: 13 mm
  • t2 min. w pozycji mocującej: 3 mm
  • Skok s przy ustawieniu dźwigni pod kątem 90°: 0,75 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 66 g
show article view
Dźwignie mimośrodowe szybkiego mocowania 
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym, regulowana
ry­su­nek:
2
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
l [mm]:
63 mm
d1 [mm]:
M6
Nr towaru:
23390.0301
CAD
Dokumenty
Dźwignie mimośrodowe szybkiego mocowania 
  • z gwintem wewnętrznym, regulowana – rysunek 2, Stal nierdzewna
  • l: 63 mm
  • d1: M6
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 maks.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Zakres regulacji h3 min.: 1,5 mm
  • t1: 13 mm
  • t2 min. w pozycji mocującej: 3 mm
  • Skok s przy ustawieniu dźwigni pod kątem 90°: 0,75 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 65 g
show article view
Dźwignie mimośrodowe szybkiego mocowania 
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym, regulowana
ry­su­nek:
2
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
l [mm]:
82 mm
d1 [mm]:
M8
Nr towaru:
23390.0302
CAD
Dokumenty
Dźwignie mimośrodowe szybkiego mocowania 
  • z gwintem wewnętrznym, regulowana – rysunek 2, Stal nierdzewna
  • l: 82 mm
  • d1: M8
  • d3: 20 mm
  • d4: 25 mm
  • h2 maks.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • Zakres regulacji h3 min.: 2,5 mm
  • t1: 15 mm
  • t2 min. w pozycji mocującej: 3,7 mm
  • Skok s przy ustawieniu dźwigni pod kątem 90°: 1 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 131 g
show article view
Dźwignie mimośrodowe szybkiego mocowania 

Materiał

Podkładka

  • Tworzywo sztuczne (PA), wzmocnione włóknem szklanym
  • Tworzywo sztuczne (POM), wzmocnione włóknem szklanym

Dźwignia

  • odlew cynkowy, pokryty plastikiem, czarny, zbliżony do RAL 9005

Część gwintowana

  • Stal cynkowana galwanicznie
  • Stal nierdzewna 1.4305

Części wewnętrzne

  • Stal cynkowana galwanicznie
  • Stal nierdzewna 1.4305

Nakrętka regulacyjna

  • Stal cynkowana galwanicznie
  • Stal nierdzewna 1.4305
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 23390. Dźwignie mimośrodowe szybkiego mocowania  – z gwintem wewnętrznym
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Proszę wybrać wariant (numer artykułu w zakładce tabeli zamówień), aby uzyskać pełne i szczegółowe informacje na temat zgodności