EH 23211.
Dzięki mocowaniu bocznemu, naprężacz mocujący ruchomy i naprężacz mocujący stały, pozwalają pracować na całej powierzchni elementu obrabianego.
Twój wybór zwrócił 2 trafień
Więcej szczegółów
W zestawie znajduję się szczęka wymienna 1138.400 (powierzchnia gładka/żebrowana) - może ona być zmieniona na wymienną szczękę mocującą 1138.100 (miękka).
Element obrabiany jest ustalany i zamocowany do płyty mocującej. Aby zindywidualizować uchwyt, elementy maszyny i systemu mocującego Halder mogą być zainstalowane w rowkach mocujących
Boczne otwory mocujące pozwalają na montaż opcjonalnych uchwytów podłużnych.
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws