Sworz­nie pod­po­ro­we regulowane

EH 22690.

Regulowane sworznie podporowe z hartowaną powierzchnią styku nadają się do zastosowania jako podkładki i ograniczniki.

Twój wybór zwrócił 14 trafień

Wer­sja
ry­su­nek
d [mm]
l1 ±1,5 [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
powierzchnia przyłożenia wypukła
ry­su­nek:
1
d [mm]:
M6
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
Nr towaru:
22690.0606
CAD
Dokumenty
Sworznie podporowe
  • powierzchnia przyłożenia wypukła – rysunek 1
  • d: M6
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • l2 ±1,5: 23,5 mm
  • l3 min.: 19 mm
  • e: 11,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Waga: 6,7 g
show article view
Sworznie podporowe
Wer­sja:
powierzchnia przyłożenia wypukła
ry­su­nek:
1
d [mm]:
M8
l1 ±1,5 [mm]:
25 mm
Nr towaru:
22690.0608
CAD
Dokumenty
Sworznie podporowe
  • powierzchnia przyłożenia wypukła – rysunek 1
  • d: M8
  • l1 ±1,5: 25 mm
  • l2 ±1,5: 30 mm
  • l3 min.: 21 mm
  • e: 14,5 mm
  • SW: 13 mm
  • Waga: 15 g
show article view
Sworznie podporowe
Wer­sja:
powierzchnia przyłożenia wypukła
ry­su­nek:
1
d [mm]:
M10
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
Nr towaru:
22690.0610
CAD
Dokumenty
Sworznie podporowe
  • powierzchnia przyłożenia wypukła – rysunek 1
  • d: M10
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • l2 ±1,5: 36 mm
  • l3 min.: 25,5 mm
  • e: 19,6 mm
  • SW: 17 mm
  • Waga: 31 g
show article view
Sworznie podporowe
Wer­sja:
powierzchnia przyłożenia wypukła
ry­su­nek:
1
d [mm]:
M12
l1 ±1,5 [mm]:
35 mm
Nr towaru:
22690.0612
CAD
Dokumenty
Sworznie podporowe
  • powierzchnia przyłożenia wypukła – rysunek 1
  • d: M12
  • l1 ±1,5: 35 mm
  • l2 ±1,5: 42 mm
  • l3 min.: 29,7 mm
  • e: 21,9 mm
  • SW: 19 mm
  • Waga: 48 g
show article view
Sworznie podporowe
Wer­sja:
powierzchnia przyłożenia wypukła
ry­su­nek:
1
d [mm]:
M16
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
Nr towaru:
22690.0616
CAD
Dokumenty
Sworznie podporowe
  • powierzchnia przyłożenia wypukła – rysunek 1
  • d: M16
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • l2 ±1,5: 49,5 mm
  • l3 min.: 34 mm
  • e: 27,7 mm
  • SW: 24 mm
  • Waga: 102 g
show article view
Sworznie podporowe
Wer­sja:
powierzchnia przyłożenia wypukła
ry­su­nek:
1
d [mm]:
M20
l1 ±1,5 [mm]:
45 mm
Nr towaru:
22690.0620
CAD
Dokumenty
Sworznie podporowe
  • powierzchnia przyłożenia wypukła – rysunek 1
  • d: M20
  • l1 ±1,5: 45 mm
  • l2 ±1,5: 57 mm
  • l3 min.: 37 mm
  • e: 34,6 mm
  • SW: 30 mm
  • Waga: 187 g
show article view
Sworznie podporowe
Wer­sja:
powierzchnia przyłożenia wypukła
ry­su­nek:
1
d [mm]:
M24
l1 ±1,5 [mm]:
50 mm
Nr towaru:
22690.0624
CAD
Dokumenty
Sworznie podporowe
  • powierzchnia przyłożenia wypukła – rysunek 1
  • d: M24
  • l1 ±1,5: 50 mm
  • l2 ±1,5: 64 mm
  • l3 min.: 40 mm
  • e: 41,6 mm
  • SW: 36 mm
  • Waga: 309 g
show article view
Sworznie podporowe
Wer­sja:
powierzchnia przyłożenia żłobkowana
ry­su­nek:
2
d [mm]:
M6
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
Nr towaru:
22690.0626
CAD
Dokumenty
Sworznie podporowe
  • powierzchnia przyłożenia żłobkowana – rysunek 2
  • d: M6
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • l2 ±1,5: 23,5 mm
  • l3 min.: 19 mm
  • e: 11,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Waga: 6,7 g
show article view
Sworznie podporowe
Wer­sja:
powierzchnia przyłożenia żłobkowana
ry­su­nek:
2
d [mm]:
M8
l1 ±1,5 [mm]:
25 mm
Nr towaru:
22690.0628
CAD
Dokumenty
Sworznie podporowe
  • powierzchnia przyłożenia żłobkowana – rysunek 2
  • d: M8
  • l1 ±1,5: 25 mm
  • l2 ±1,5: 30 mm
  • l3 min.: 21 mm
  • e: 14,5 mm
  • SW: 13 mm
  • Waga: 16 g
show article view
Sworznie podporowe
Wer­sja:
powierzchnia przyłożenia żłobkowana
ry­su­nek:
2
d [mm]:
M10
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
Nr towaru:
22690.0630
CAD
Dokumenty
Sworznie podporowe
  • powierzchnia przyłożenia żłobkowana – rysunek 2
  • d: M10
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • l2 ±1,5: 36 mm
  • l3 min.: 25,5 mm
  • e: 19,6 mm
  • SW: 17 mm
  • Waga: 31 g
show article view
Sworznie podporowe
Wer­sja:
powierzchnia przyłożenia żłobkowana
ry­su­nek:
2
d [mm]:
M12
l1 ±1,5 [mm]:
35 mm
Nr towaru:
22690.0632
CAD
Dokumenty
Sworznie podporowe
  • powierzchnia przyłożenia żłobkowana – rysunek 2
  • d: M12
  • l1 ±1,5: 35 mm
  • l2 ±1,5: 42 mm
  • l3 min.: 29,7 mm
  • e: 21,9 mm
  • SW: 19 mm
  • Waga: 49 g
show article view
Sworznie podporowe
Wer­sja:
powierzchnia przyłożenia żłobkowana
ry­su­nek:
2
d [mm]:
M16
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
Nr towaru:
22690.0636
CAD
Dokumenty
Sworznie podporowe
  • powierzchnia przyłożenia żłobkowana – rysunek 2
  • d: M16
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • l2 ±1,5: 49,5 mm
  • l3 min.: 34 mm
  • e: 27,7 mm
  • SW: 24 mm
  • Waga: 102 g
show article view
Sworznie podporowe
Wer­sja:
powierzchnia przyłożenia żłobkowana
ry­su­nek:
2
d [mm]:
M20
l1 ±1,5 [mm]:
45 mm
Nr towaru:
22690.0640
CAD
Dokumenty
Sworznie podporowe
  • powierzchnia przyłożenia żłobkowana – rysunek 2
  • d: M20
  • l1 ±1,5: 45 mm
  • l2 ±1,5: 57 mm
  • l3 min.: 37 mm
  • e: 34,6 mm
  • SW: 30 mm
  • Waga: 184 g
show article view
Sworznie podporowe
Wer­sja:
powierzchnia przyłożenia żłobkowana
ry­su­nek:
2
d [mm]:
M24
l1 ±1,5 [mm]:
50 mm
Nr towaru:
22690.0644
CAD
Dokumenty
Sworznie podporowe
  • powierzchnia przyłożenia żłobkowana – rysunek 2
  • d: M24
  • l1 ±1,5: 50 mm
  • l2 ±1,5: 64 mm
  • l3 min.: 40 mm
  • e: 41,6 mm
  • SW: 36 mm
  • Waga: 308 g
show article view
Sworznie podporowe

Materiał

Sworznie podporowe

  • Stal ulepszana cieplnie, jakość 10.9, oksydowana/ powierzchnia hartowana indukcyjnie

Nakrętka

  • Stal ulepszana cieplnie, jakość 8.8 (ISO 4035), oksydowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 22690. Sworznie podporowe – regulowane
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.