Łapy z noskiem

EH 23180.

Łapa z noskiem (pazur zaciskowy) jest stosowana głównie w technice mocowania mechanicznego do mocowania przedmiotów obrabianych.

Twój wybór zwrócił 12 trafień

Wer­sja
ry­su­nek
Wy­miar no­mi­nal­ny b1 [mm]
l1 [mm]
b2 [mm]
d [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
z gwintem na śrubę regulującą
ry­su­nek:
1
Wy­miar no­mi­nal­ny b1 [mm]:
6,6 mm
l1 [mm]:
80 mm
b2 [mm]:
15 mm
d [mm]:
M6
Nr towaru:
23180.0107
CAD
Dokumenty
Łapy
  • z gwintem na śrubę regulującą – rysunek 1
  • Wymiar nominalny b1: 6,6 mm
  • l1: 80 mm
  • a1: 8 mm
  • a2: 2,5 mm
  • b2: 15 mm
  • b3: 7,5 mm
  • d: M6
  • l2: 17 mm
  • l3: 23 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 34 mm
  • Waga: 54 g
show article view
Łapy
Wer­sja:
z gwintem na śrubę regulującą
ry­su­nek:
1
Wy­miar no­mi­nal­ny b1 [mm]:
9 mm
l1 [mm]:
100 mm
b2 [mm]:
20 mm
d [mm]:
M8
Nr towaru:
23180.0109
CAD
Dokumenty
Łapy
  • z gwintem na śrubę regulującą – rysunek 1
  • Wymiar nominalny b1: 9 mm
  • l1: 100 mm
  • a1: 12 mm
  • a2: 4 mm
  • b2: 20 mm
  • b3: 9,5 mm
  • d: M8
  • l2: 22 mm
  • l3: 29 mm
  • l4: 17 mm
  • l5: 42 mm
  • Waga: 133 g
show article view
Łapy
Wer­sja:
z gwintem na śrubę regulującą
ry­su­nek:
1
Wy­miar no­mi­nal­ny b1 [mm]:
11 mm
l1 [mm]:
125 mm
b2 [mm]:
25 mm
d [mm]:
M10
Nr towaru:
23180.0111
CAD
Dokumenty
Łapy
  • z gwintem na śrubę regulującą – rysunek 1
  • Wymiar nominalny b1: 11 mm
  • l1: 125 mm
  • a1: 15 mm
  • a2: 5 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 11,5 mm
  • d: M10
  • l2: 28 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 21 mm
  • l5: 52 mm
  • Waga: 261 g
show article view
Łapy
Wer­sja:
z gwintem na śrubę regulującą
ry­su­nek:
1
Wy­miar no­mi­nal­ny b1 [mm]:
13 mm
l1 [mm]:
150 mm
b2 [mm]:
30 mm
d [mm]:
M12
Nr towaru:
23180.0113
CAD
Dokumenty
Łapy
  • z gwintem na śrubę regulującą – rysunek 1
  • Wymiar nominalny b1: 13 mm
  • l1: 150 mm
  • a1: 20 mm
  • a2: 7 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 13,5 mm
  • d: M12
  • l2: 34 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 25 mm
  • l5: 63 mm
  • Waga: 504 g
show article view
Łapy
Wer­sja:
z gwintem na śrubę regulującą
ry­su­nek:
1
Wy­miar no­mi­nal­ny b1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
175 mm
b2 [mm]:
35 mm
d [mm]:
M16
Nr towaru:
23180.0117
CAD
Dokumenty
Łapy
  • z gwintem na śrubę regulującą – rysunek 1
  • Wymiar nominalny b1: 17 mm
  • l1: 175 mm
  • a1: 25 mm
  • a2: 9 mm
  • b2: 35 mm
  • b3: 15,5 mm
  • d: M16
  • l2: 40 mm
  • l3: 52 mm
  • l4: 29 mm
  • l5: 70 mm
  • Waga: 828 g
show article view
Łapy
Wer­sja:
z wpustem
ry­su­nek:
2
Wy­miar no­mi­nal­ny b1 [mm]:
6,6 mm
l1 [mm]:
80 mm
b2 [mm]:
15 mm
d [mm]:
-
Nr towaru:
23180.0207
CAD
Dokumenty
Łapy
  • z wpustem – rysunek 2
  • Wymiar nominalny b1: 6,6 mm
  • l1: 80 mm
  • a1: 8 mm
  • a2: 2,5 mm
  • a3: 2,5 mm
  • b2: 15 mm
  • b3: 7,5 mm
  • l2: 17 mm
  • l3: 23 mm
  • l4: 13 mm
  • Waga: 50 g
show article view
Łapy
Wer­sja:
z wpustem
ry­su­nek:
2
Wy­miar no­mi­nal­ny b1 [mm]:
9 mm
l1 [mm]:
100 mm
b2 [mm]:
20 mm
d [mm]:
-
Nr towaru:
23180.0209
CAD
Dokumenty
Łapy
  • z wpustem – rysunek 2
  • Wymiar nominalny b1: 9 mm
  • l1: 100 mm
  • a1: 12 mm
  • a2: 4 mm
  • a3: 3 mm
  • b2: 20 mm
  • b3: 9,5 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 29 mm
  • l4: 17 mm
  • Waga: 127 g
show article view
Łapy
Wer­sja:
z wpustem
ry­su­nek:
2
Wy­miar no­mi­nal­ny b1 [mm]:
11 mm
l1 [mm]:
125 mm
b2 [mm]:
25 mm
d [mm]:
-
Nr towaru:
23180.0211
CAD
Dokumenty
Łapy
  • z wpustem – rysunek 2
  • Wymiar nominalny b1: 11 mm
  • l1: 125 mm
  • a1: 15 mm
  • a2: 5 mm
  • a3: 3,5 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 11,5 mm
  • l2: 28 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 21 mm
  • Waga: 251 g
show article view
Łapy
Wer­sja:
z wpustem
ry­su­nek:
2
Wy­miar no­mi­nal­ny b1 [mm]:
13 mm
l1 [mm]:
150 mm
b2 [mm]:
30 mm
d [mm]:
-
Nr towaru:
23180.0213
CAD
Dokumenty
Łapy
  • z wpustem – rysunek 2
  • Wymiar nominalny b1: 13 mm
  • l1: 150 mm
  • a1: 20 mm
  • a2: 7 mm
  • a3: 4 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 13,5 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 25 mm
  • Waga: 488 g
show article view
Łapy
Wer­sja:
z wpustem
ry­su­nek:
2
Wy­miar no­mi­nal­ny b1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
175 mm
b2 [mm]:
35 mm
d [mm]:
-
Nr towaru:
23180.0217
CAD
Dokumenty
Łapy
  • z wpustem – rysunek 2
  • Wymiar nominalny b1: 17 mm
  • l1: 175 mm
  • a1: 25 mm
  • a2: 9 mm
  • a3: 4,5 mm
  • b2: 35 mm
  • b3: 15,5 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 52 mm
  • l4: 29 mm
  • Waga: 812 g
show article view
Łapy
Wer­sja:
z wpustem
ry­su­nek:
2
Wy­miar no­mi­nal­ny b1 [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
225 mm
b2 [mm]:
50 mm
d [mm]:
-
Nr towaru:
23180.0222
CAD
Dokumenty
Łapy
  • z wpustem – rysunek 2
  • Wymiar nominalny b1: 22 mm
  • l1: 225 mm
  • a1: 35 mm
  • a2: 15,5 mm
  • a3: 5,5 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 19,5 mm
  • l2: 52 mm
  • l3: 62 mm
  • l4: 33 mm
  • Waga: 2200 g
show article view
Łapy
Wer­sja:
z wpustem
ry­su­nek:
2
Wy­miar no­mi­nal­ny b1 [mm]:
26 mm
l1 [mm]:
250 mm
b2 [mm]:
60 mm
d [mm]:
-
Nr towaru:
23180.0226
CAD
Dokumenty
Łapy
  • z wpustem – rysunek 2
  • Wymiar nominalny b1: 26 mm
  • l1: 250 mm
  • a1: 40 mm
  • a2: 17,5 mm
  • a3: 5,5 mm
  • b2: 60 mm
  • b3: 21,5 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 71 mm
  • l4: 36 mm
  • Waga: 3340 g
show article view
Łapy

Materiał

  • Stal ulepszona cieplnie, oksydowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 23180. Łapy – z noskiem
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.