Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 5 trafień
Wymiar nominalny b1 [mm]:
6,6 mm
Więcej szczegółów
Wymiar nominalny b1 : 6,6 mm
l: 55 mm
a: 8 mm
b2 : 15 mm
b3 : 8 mm
c: 5 mm
e1 : 11 mm
e2 : 15,5 mm
e3 : 36 mm
h: 16 mm
h1 : 11 mm
h2 : 2 mm
Dla śrub: M6
Dla śrub: 1/4 cal
Waga: 39 g
show article view
Wymiar nominalny b1 [mm]:
9 mm
Więcej szczegółów
Wymiar nominalny b1 : 9 mm
l: 70 mm
a: 10 mm
b2 : 20 mm
b3 : 10 mm
c: 8 mm
e1 : 15 mm
e2 : 19,5 mm
e3 : 46 mm
h: 20 mm
h1 : 14 mm
h2 : 3 mm
Dla śrub: M8
Dla śrub: 5/16 cal
Waga: 80 g
show article view
Wymiar nominalny b1 [mm]:
11 mm
Więcej szczegółów
Wymiar nominalny b1 : 11 mm
l: 90 mm
a: 13 mm
b2 : 25 mm
b3 : 12 mm
c: 10 mm
e1 : 19 mm
e2 : 26,5 mm
e3 : 58 mm
h: 25 mm
h1 : 18 mm
h2 : 4 mm
Dla śrub: M10
Dla śrub: 3/8 cal
Waga: 168 g
show article view
Wymiar nominalny b1 [mm]:
13 mm
Więcej szczegółów
Wymiar nominalny b1 : 13 mm
l: 115 mm
a: 16 mm
b2 : 30 mm
b3 : 15 mm
c: 12 mm
e1 : 24 mm
e2 : 32,5 mm
e3 : 75 mm
h: 32 mm
h1 : 23 mm
h2 : 5 mm
Dla śrub: M12
Dla śrub: 1/2 cal
Waga: 325 g
show article view
Wymiar nominalny b1 [mm]:
17 mm
Więcej szczegółów
Wymiar nominalny b1 : 17 mm
l: 145 mm
a: 20 mm
b2 : 40 mm
b3 : 20 mm
c: 14 mm
e1 : 29 mm
e2 : 38,5 mm
e3 : 99 mm
h: 40 mm
h1 : 28 mm
h2 : 6 mm
Dla śrub: M16
Dla śrub: 5/8 cal
Waga: 685 g
show article view
Materiał
Stal ulepszona cieplnie, oksydowana
Karta katalogowa EH 23160. Łapy – schodkowe
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.