Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 4 trafień
Siła mocowania maks. [kN]:
6,7 kN
Więcej szczegółów
b1 : 18,6 mm
b1 maks. rozpiętość: 20,3 mm
b2 : 16,1 mm
h1 : 19 mm
h2 : 9,5 mm
l: 23,8 mm
d: M6
SW: 5 mm
Siła mocowania maks.: 6,7 kN
Moment dociągający maks.: 14,3 Nm
Waga: 37 g
show article view
Siła mocowania maks. [kN]:
8,9 kN
Więcej szczegółów
b1 : 24,8 mm
b1 maks. rozpiętość: 26,9 mm
b2 : 20,8 mm
h1 : 25,9 mm
h2 : 12,7 mm
l: 31,7 mm
d: M8
SW: 6 mm
Siła mocowania maks.: 8,9 kN
Moment dociągający maks.: 14,5 Nm
Waga: 87 g
show article view
Siła mocowania maks. [kN]:
15,6 kN
Więcej szczegółów
b1 : 37,3 mm
b1 maks. rozpiętość: 39,9 mm
b2 : 30,8 mm
h1 : 38,6 mm
h2 : 19 mm
l: 47,6 mm
d: M12
SW: 10 mm
Siła mocowania maks.: 15,6 kN
Moment dociągający maks.: 38,4 Nm
Waga: 280 g
show article view
Siła mocowania maks. [kN]:
26,7 kN
Więcej szczegółów
b1 : 49,7 mm
b1 maks. rozpiętość: 53 mm
b2 : 41,2 mm
h1 : 51,5 mm
h2 : 25,4 mm
l: 63,5 mm
d: M16
SW: 14 mm
Siła mocowania maks.: 26,7 kN
Moment dociągający maks.: 74,6 Nm
Waga: 700 g
show article view
Materiał
Korpus
Stożek
Stal utwardzana, oksydowana
Śruba
Montaż
Możliwy montaż w gwintowanych otworach lub z nakrętką do rowków teowych do poziomych lub pionowych mocowań wielokrotnych.
Karta katalogowa EH 23251. Segmenty mocujące klinowe
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Akcesoria
Nakrętki do rowków teowych EH 23010. należy zamówić oddzielnie.
Inne produkty
Zgodny z RoHS
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Nie zawiera substancji SVHC
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.
Nie zawiera substancji Propozycji 65
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Wolny od minerałów konfliktu
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.