Grup de articoleCerere

Ştift filetat

Poate fi folosit pentru presare sau fixare. Poate fi imbinat cu placuțe de presiune.

  EH 22540. Ştift filetat cu tijă
EH 22570. Ştift filetat cu bilă
   

Ştifturi de poziţionare

Poate fi folosit ca suport, opritor sau placută de presiune.
  EH 22680. Stifturi de poziţionare, striate sau ascuţite
EH 22680. Ştifturi de poziţionare, formă cu vârf
EH 22690. Bolţ
EH 22690. Ştifturi de poziţionare, adjustabile
  

Pinii cu suprafaţă de contact din plastic pot fi folosiţi ca suporturi de protecţie, opritoare sau plăcuţe de presiune. Acest lucru protejează suprafeţele de înaltă calitate.

  EH 22691. Ştifturi cu suprafaţa de contact din plastic
   

Sisteme de recuperare

Unitatea de supraveghere este utilizată pentru a verifica poziţia unei piese. Semnalul poate fi transmis atât prin cablu sau unde radio.
  EH 22800.  Unităţi de monitorizare pt. senzorii de poziţie pneumatic
EH 22810.  Unitate centrală cu senzor
   
Şuruburi de presiune cu bilăPentru fixare sau asezare pe suprafețe ca nu sunt perfect paralele.

 

 EH 22700. Şuruburi de presiune, cu bilă, cu cap, bilă protejată împotriva rotirii
EH 22700. Şuruburi de presiune, cu bilă, fără cap, bilă protejată împotriva rotirii
EH 22710. Şuruburi de presiune, cu bilă, cu cap, bilă plină
EH 22710. Şuruburi de presiune, cu bilă, cu cap, bilă teşită
EH 22720. Şuruburi de presiune, cu bilă, fără cap, bilă plină
EH 22720. Şuruburi de presiune, cu bilă, fără cap, cu bilă teşită
EH 22720. Şuruburi de presiune, cu bilă, fără cap, cu filet fin
EH 22720. Şuruburi de presiune, cu bilă fără cap, varianta scurtă
EH 22720. Şuruburi de presiune, cu bilă, fără cap, bilă plină
EH 22720. Şuruburi de presiune, cu bilă, fără cap, cu bilă teşită
   
Opritoare oscilanteCa suport, placuță de presiune, pentru utilizare ca element de fixare sau compensare. Ajustabil.
  EH 22730. Opritoare oscilante
EH 22730. Opritoare oscilante, cu bilă din pulbere sinterizate, cu striaţii
EH 22740. Opritoare oscilante, ajustabile
  Cu autoresetare la poziția inițială.
  EH 22731. Opritoare oscilante, autoresetare
EH 22731. Opritoare oscilante cu bila din oţel calit, striat şi autoresetabil
EH 22741. Opritoare oscilante, ajustabil cu autoresetare
   
Şuruburi de presiune

Poate fi folosit pentru strângerea / presarea ușoară a pieselor filetate, a axelor, a arborilor și a pieselor tratate la suprafață.

  EH 22760. Şuruburi de presiune, cu bolţ din alamă
EH 22760. Şuruburi de presiune cu bolţ din termoplast
   
Piuliţă pentru canal TCa element de conectare pe lasa mașinii.
  EH 23010. Piuliţă pentru canal T, DIN 508
EH 23010. Piuliţă pentru canal T , DIN 508, antiderapant
EH 23020. Piuliţă pentru canal T, extended
EH 23020. Piuliţă pentru canal T, rhombus
   
Şuruburi de prinderePot fi utilizate ca șuruburi de fixare. Diverse modele și dimensiuni.
  EH 23030. Piuliţe fantă T, DIN 787
EH 23040. Prezoane pentru piuliţe canal T, DIN 6379
EH 23040. Prezoane pentru piuliţe canal T , b1 lung, DIN 6379
EH 23040. Prezoane pentru piuliţe canal T , cu hexagon interior, similar cu DIN 6379
   

Şaibe  sferice /  Baze conice

Elemente de reglare a înălțimii pentru compensare la unghiuri diferite.
  EH 23050. Şaibe sferice / Baze conice, DIN 6319
EH 23050. Şaibe sferice compacte / Şaibe conice similare cu DIN 6319
   
Şaibe / Şaibe plateȘaibele,  versiune precisă, utilizate pentru a extinde înălțimea de prindere sau a suportului.
  EH 23060. Şaibe / Şaibe plate, DIN 6340, tratate termic
EH 23060. Şaibe, varianta de precizie
EH 23061. Şaibe / Şaibe plate
EH 1007. Şaibe / Şaibe plate
EH 1107. Şaibe / Şaibe plate
EH 1108. Şaibe / Şaibe plate
EH 1617. Şaibe / Şaibe plate
   
Piuliţe străngerePiulițe speciale de guler, de ex. cu formă conică.
  EH 23070. Piuliţe de fixare DIN 6330 (înălţimea 1,5d)
EH 23080. Piuliţe cu guler DIN 6331 (înălţimea 1,5d)
EH 23080. Piuliţe hexagonale cu locaş sferic
EH 23090. Piuliţe prelungitoare (înălţimea 3 d)
   
BridăDiverse modele și dimensiuni pentru prinderea pieselor de prelucrat.
  EH 23140. Bridă, DIN 6314, plat
EH 23150. Bridă, DIN 6315 B, tip furcă
EH 23160. Bridă, DIN 6316, forma de S
EH 23160. Bridă, cu profil în trepte
EH 23170. Bridă, cu cioc, închis
EH 23180. Bridă, cu bilă teşită, similar DIN 6314
EH 23180. Bridă cu cioc
EH 23190. Bridă, cu suprafaţă moale, similar DIN 6314
EH 23190. Bridă cu fălci moi interschimbabile
EH 23200. Suporturi pentru bride
   
Bride drepte, cu fantăCleme cu două zone de fixare diferite, cu câte două tipuri de cleme, precum și cu reglarea înălțimii de prindere în trepte.
  EH 23185. Bridă, cu dantură, partea opusă reglabilă
EH 23185. Bridă, cu dantură, cu partea opusă reglabilă, cu şurub canal T
EH 23185. Bridă cu dantură, cu partea opusă reglabilă, cu şurub
EH 23185. Bridă cu dantură, partea opusă reglabilă, cu şurub şi cu filet interior
EH 23185. Suport prelungitor pentru bridă, cu dantură, parte opusă reglabilă
   
Elemente bridăCleme cu suport și tijă filetată integrate, precum și diferite adaptoare.
  EH 23700. Elemente bridă
EH 23700. Bridă dreptă, scurtă
EH 23700. Bridă dreptă, lungă
EH 23700. Elemente intermediare
EH 23700. Elemente intermediare cu reazem
EH 23700. Elemente de bază
EH 23700. Elemente de bază, rotativ
EH 23700. Elemente de bază, joasă
EH 23700. Elemente de bază cu gaură de poziţtionare
   
Bride de fixare pe masa utilajuluiCleme orizontale de prindere cu efect de tragere.
  EH 23210. Bride de fixare pe masa utilajului, cu pârghie cotită
EH 23210. Bride de fixare pe masa utilajului, fără pârghie
EH 23210. Bride de fixare pe masa utilajului, cu reazem
EH 23210. Profil de susţinere pentru bride de fixare pe masă
EH 23211. Clemă de prindere
   
Opritor prin împingere  Elemente pentru poziționarea ușoară și sigură a pieselor de prelucrat, în punctele de oprire și sprijin, înainte de fixare.
  EH 23230. Opritor prin împingere cCu ştift, protejat împortiva rotirii
EH 23230. Bride de poziţionare
   
ÎmpingătoareModul compact de fixare, cu o forță de strângere care acționează orizontal și un șurub mecanic robust.
  EH 23231. Împingătoare
EH 23231. Fălci standard pentru menghine           
EH 23231. Fălci interschimbabile pentru menghine, cu efect de împingere
EH 1137. Împingătoare cu falcă mobilă
EH 1137. Împingătoare cu falcă fixă
EH 1138. Împingătoare cu falcă detaşabilă, moale
EH 1138. Împingătoare cu falcă detaşabilă, cu striaţii/ netedă
   
Dispozitive conice de fixareElement de prindere cu două fațe, pentru spații de montare mici și cu forță de fixare mare.
  EH 23250. Dispozitive conice de fixare
EH 23251. Clemă dublă
EH 23251. Clemă dublă, bacuri prelucrabile
   
Bridă / Gheară de străngereDispozitive de prindere cu înălțime mică de montare și cu forță de fixare mare.
  EH 23290. Bridă Pitbull®
EH 23290. Gheară de străngere
   
Bride de prindere şi fixare, rugozitate micăPentru fixare sau susținerea punctelor suplimentare de prindere.
  EH 23220. Bride de prindere şi fixare, rugozitate mică
   
Cleme pivotantePentru fixare sau susținerea punctelor suplimentare de prindere.
  EH 23220. Suporturi
   
Cleme pivotantePentru fixare sau susținerea punctelor suplimentare de prindere. Tipuri diferite, cu fixare și blocare combinate sau  fixare și blocare separată.
  

EH 23320. Cleme pivotante, formă compactă, acţiune combinată de prindere şi fixare, M 12
EH 23320. Cleme pivotante , formă compactă , acţiune separa de prindere şi fixare , M12
EH 23320. Cleme pivotante, acţiune combinată de prindere şi fixare, M12
EH 23320. Cleme pivotante,  acţiune separa de prindere şi fixare , M12
EH 23320. Fălci de prindere standardpentru clema flexibilă M12
EH 23320. Cleme pivotante,  acţiune separa de prindere şi fixare , M12
EH 23320. Cleme pivotante acţiune combinată de prindere şi fixare M 16
EH 23320. Fălci de prindere pentru clema flexibilă M16

   
Cleme cu excentricDispozitiv de prindere pentru fixarea rapidă a pieselor cu ajutorul unor excentricuri.
  EH 23260. Elemente bridă "actima"
EH 23270. Elemente de fixare cu excentric
EH 23270. Şaibe excentrice cu gheare
EH 23271. Cleme cu excentric
EH 23380. Manetă dublu excentrice
EH 23390. Manetă excentrice  cu ax de pivotare
EH 23390. Pârghii excentrice rapide cu filet interior
EH 23390. Pârghii excentrice rapide cu şurub
EH 23400. Axuri de pivotare
EH 23410. Elemente de fixare cu excentric
EH 23410. Modul de fixare excentric cu prindere pe ax
   
Bride de fixare pe verticalăElement universal de prindere manuală pentru schimbarea rapidă și confortabilă a pieselor de prelucrat prin intermediul bridei de prindere cu pivotare manuală.
  EH 23310. Bride de fixare pe verticală, mărimea 25
EH 23310. Bride de fixare pe verticală, varianta joasă, mărimea 44
EH 23310. Bride de fixare pe verticală, mărimea 40
EH 23310. Bride de fixare pe verticală, mărimea  60
EH 23310. Bride de fixare pe verticală, mărimea  82,5
EH 23310. Inele de poziţionare
EH 23370. Braţe străngere
   
Cilindrii de ajustare a înălţimiiAdaptor universal pentru mărirea înălțimii de prindere / susținere (înălțimea de prelucrat) - potrivit și pentru clemele de fixare pe verticală.
  EH 23310. Cilindrii de ajustare a înălţimii
   
ClemeClema rapidă de fixare pentru prinderea și strângerea pieselor de prelucrat.
  EH 23330. Cleme verticale cu flanşa orizontală
EH 23330. Cleme orizontale cu flanşa orizontală
EH 23330. Cleme tip împingere/tragere cu fixare laterală
EH 23330. Cleme tip împingere/tragere cu filet
EH 23330. Cleme tip cârlig cu flanşa orizontală                              
   
Bride compacteClemă de fixare universală. Extensia înălțimii de prindere este posibilă cu ajutorul unui adaptor.
  EH 23690. Bride compacte
EH 23690. Adaptori de înălţime pentru bride compacte
   
Elemente de fixare cu centrareDiverse dispozitive de prindere pentru fixarea și centrarea pieselor cu găuri interioare.
  EH 23340. Elemente de fixare cu centrare cu segmenţi de fixare            
EH 23340. Elemente de fixare cu centrare cu bile de presiune           
EH 23340. Elemente de fixare cu centrare cu segmente de prindere, acţionare de jos    
EH 23340. Elemente de fixare cu centrare cu bile de prindere, acţionare de jos           
EH 23340. Mandrină de fixare           
EH 23340. Mandrină de fixare cu operare laterală
   
Profile de fixareBare pentru montarea suporților, a elementelor de prindere sau ale altor elemente similare.
  EH 1013. Profile de fixare
EH 1113. Profile de fixare
EH 1513. Profile de fixare
EH 1613. Profile de fixare
   

Profile

Bare pentru montarea suporților, a elementelor de prindere sau ale altor elemente similare.
  EH 1047. Profile
EH 1114. Profile
EH 1147. Profile
EH 1550. Suporturi profil
EH 1650. Suporturi profil
  

 

Suporturi tip placă

 

Bare pentru montarea suporților, a elementelor de prindere sau ale altor elemente similare.
  EH 23210. Suporturi tip placă
EH 1047. Suporturi tip placă
EH 1147. Suporturi tip placă
EH 1547. Suporturi tip placă
EH 1647. Suporturi tip placă
   
LimitatoareFolosit ca opritor în combinație cu știfturile filetate sau cu știfturile de poziționare.
  EH 23281. Limitatoare
EH 1014. Limitatoare
EH 1114. Limitatoare
EH 1614. Limitatoare
   
Pini de poziţionareSistem de schimbare rapidă pentru fixarea rapidă/poziționarea, sau schimbarea plăcilor/dispozitivelor de fixare.
  EH 23111. Pini de poziţionare
EH 23111. Maniplatoare manuale pentru poziţionarea pinilor de fixare
EH 23111. Bucşepentru poziţionarea pinilor de fixare
EH 23111. Bucşe de poziţionare pentru poziţionarea pinilor, pentru fixare prin presare
EH 23111. Bucşe de poziţionare pentru poziţionarea pinilor, pentru fixare prin inşurubare

 

Nu ați găsit produsul potrivit? Pentru unele dispozitive de prindere putem furniza și modele speciale cu alte dimensiuni, la cerere. Vom fi încântați să vă ajutăm cu oricare din problemele dvs. de fixare.

Mai multe produse și soluții pentru sisteme de fixare modulare