Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 33 rezultate
Versiune:
cu filet exterior, bilă teşită, suprafaţă plană
Material:
Oţel tratat termic, cu revenire, fosfatat
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
10 kN
Mai multe detalii
cu filet exterior, bilă teșită, suprafață plană – figura 1, Oțel tratat termic
d1 : 13 mm
d2 : M6
d3 : 7,2 mm
l1 : 13 mm
l2 -0,5: 8 mm
Diametrul bilei: 10 mm
SW: 11 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 10 kN
Moment străngere max.: 10 Nm
Greutate: 12 g
show article view
Versiune:
cu filet exterior, bilă teşită, suprafaţă plană
Material:
Oţel tratat termic, cu revenire, fosfatat
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
10 kN
Mai multe detalii
cu filet exterior, bilă teșită, suprafață plană – figura 1, Oțel tratat termic
d1 : 13 mm
d2 : M8
d3 : 7,2 mm
l1 : 13 mm
l2 -0,5: 8 mm
Diametrul bilei: 10 mm
SW: 11 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 10 kN
Moment străngere max.: 25 Nm
Greutate: 13 g
show article view
Versiune:
cu filet exterior, bilă teşită, suprafaţă plană
Material:
Oţel tratat termic, cu revenire, fosfatat
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
25 kN
Mai multe detalii
cu filet exterior, bilă teșită, suprafață plană – figura 1, Oțel tratat termic
d1 : 20 mm
d2 : M8
d3 : 10,5 mm
l1 : 18 mm
l2 -0,5: 10 mm
Diametrul bilei: 16 mm
SW: 17 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 25 kN
Moment străngere max.: 25 Nm
Greutate: 38 g
show article view
Versiune:
cu filet exterior, bilă teşită, suprafaţă plană
Material:
Oţel tratat termic, cu revenire, fosfatat
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
25 kN
Mai multe detalii
cu filet exterior, bilă teșită, suprafață plană – figura 1, Oțel tratat termic
d1 : 20 mm
d2 : M10
d3 : 10,5 mm
l1 : 18 mm
l2 -0,5: 10 mm
Diametrul bilei: 16 mm
SW: 17 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 25 kN
Moment străngere max.: 46 Nm
Greutate: 40 g
show article view
Versiune:
cu filet exterior, bilă teşită, suprafaţă plană
Material:
Oţel tratat termic, cu revenire, fosfatat
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
25 kN
Mai multe detalii
cu filet exterior, bilă teșită, suprafață plană – figura 1, Oțel tratat termic
d1 : 20 mm
d2 : M12
d3 : 10,5 mm
l1 : 18 mm
l2 -0,5: 12 mm
Diametrul bilei: 16 mm
SW: 17 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 25 kN
Moment străngere max.: 82 Nm
Greutate: 43 g
show article view
Versiune:
cu filet exterior, bilă teşită, suprafaţă plană
Material:
Oţel tratat termic, cu revenire, fosfatat
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
90 kN
Mai multe detalii
cu filet exterior, bilă teșită, suprafață plană – figura 1, Oțel tratat termic
d1 : 30 mm
d2 : M16
d3 : 20 mm
l1 : 27 mm
l2 -0,5: 16 mm
Diametrul bilei: 25 mm
SW: 27 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 90 kN
Moment străngere max.: 206 Nm
Greutate: 149 g
show article view
Versiune:
cu filet exterior, bilă teşită, suprafaţă plană
Material:
Oţel tratat termic, cu revenire, fosfatat
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
165 kN
Mai multe detalii
cu filet exterior, bilă teșită, suprafață plană – figura 1, Oțel tratat termic
d1 : 50 mm
d2 : M20
d3 : 34,5 mm
l1 : 35 mm
l2 -0,5: 20 mm
Diametrul bilei: 40 mm
SW: 41 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 165 kN
Moment străngere max.: 407 Nm
Greutate: 486 g
show article view
Versiune:
cu filet exterior, bilă teşită, suprafaţă plană
Material:
Oţel tratat termic, cu revenire, fosfatat
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
165 kN
Mai multe detalii
cu filet exterior, bilă teșită, suprafață plană – figura 1, Oțel tratat termic
d1 : 50 mm
d2 : M24
d3 : 34,5 mm
l1 : 35 mm
l2 -0,5: 24 mm
Diametrul bilei: 40 mm
SW: 41 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 165 kN
Moment străngere max.: 698 Nm
Greutate: 516 g
show article view
Versiune:
cu filet exterior, bilă teşită, suprafaţă plană
Material:
Oţel inoxidabil 1.4057, tratat termic
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
10 kN
Mai multe detalii
cu filet exterior, bilă teșită, suprafață plană – figura 1, Oțel inoxidabil
d1 : 13 mm
d2 : M6
d3 : 7,2 mm
l1 : 13 mm
l2 -0,5: 8 mm
Diametrul bilei: 10 mm
SW: 11 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 10 kN
Moment străngere max.: 10 Nm
Greutate: 12 g
show article view
Versiune:
cu filet exterior, bilă teşită, suprafaţă plană
Material:
Oţel inoxidabil 1.4057, tratat termic
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
10 kN
Mai multe detalii
cu filet exterior, bilă teșită, suprafață plană – figura 1, Oțel inoxidabil
d1 : 13 mm
d2 : M8
d3 : 7,2 mm
l1 : 13 mm
l2 -0,5: 8 mm
Diametrul bilei: 10 mm
SW: 11 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 10 kN
Moment străngere max.: 25 Nm
Greutate: 13 g
show article view
Versiune:
cu filet exterior, bilă teşită, suprafaţă plană
Material:
Oţel inoxidabil 1.4057, tratat termic
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
25 kN
Mai multe detalii
cu filet exterior, bilă teșită, suprafață plană – figura 1, Oțel inoxidabil
d1 : 20 mm
d2 : M8
d3 : 10,5 mm
l1 : 18 mm
l2 -0,5: 10 mm
Diametrul bilei: 16 mm
SW: 17 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 25 kN
Moment străngere max.: 25 Nm
Greutate: 38 g
show article view
Versiune:
cu filet exterior, bilă teşită, suprafaţă plană
Material:
Oţel inoxidabil 1.4057, tratat termic
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
25 kN
Mai multe detalii
cu filet exterior, bilă teșită, suprafață plană – figura 1, Oțel inoxidabil
d1 : 20 mm
d2 : M10
d3 : 10,5 mm
l1 : 18 mm
l2 -0,5: 10 mm
Diametrul bilei: 16 mm
SW: 17 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 25 kN
Moment străngere max.: 46 Nm
Greutate: 40 g
show article view
Versiune:
cu filet exterior, bilă teşită, suprafaţă plană
Material:
Oţel inoxidabil 1.4057, tratat termic
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
25 kN
Mai multe detalii
cu filet exterior, bilă teșită, suprafață plană – figura 1, Oțel inoxidabil
d1 : 20 mm
d2 : M12
d3 : 10,5 mm
l1 : 18 mm
l2 -0,5: 12 mm
Diametrul bilei: 16 mm
SW: 17 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 25 kN
Moment străngere max.: 82 Nm
Greutate: 43 g
show article view
Versiune:
cu filet exterior, bilă teşită, suprafaţă plană
Material:
Oţel inoxidabil 1.4057, tratat termic
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
90 kN
Mai multe detalii
cu filet exterior, bilă teșită, suprafață plană – figura 1, Oțel inoxidabil
d1 : 30 mm
d2 : M16
d3 : 20 mm
l1 : 27 mm
l2 -0,5: 16 mm
Diametrul bilei: 25 mm
SW: 27 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 90 kN
Moment străngere max.: 206 Nm
Greutate: 149 g
show article view
Versiune:
cu filet exterior, bilă teşită, suprafaţă plană
Material:
Oţel inoxidabil 1.4057, tratat termic
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
165 kN
Mai multe detalii
cu filet exterior, bilă teșită, suprafață plană – figura 1, Oțel inoxidabil
d1 : 50 mm
d2 : M20
d3 : 34,5 mm
l1 : 35 mm
l2 -0,5: 20 mm
Diametrul bilei: 40 mm
SW: 41 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 165 kN
Moment străngere max.: 407 Nm
Greutate: 486 g
show article view
Versiune:
cu filet exterior, bilă teşită, suprafaţă plană
Material:
Oţel inoxidabil 1.4057, tratat termic
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
165 kN
Mai multe detalii
cu filet exterior, bilă teșită, suprafață plană – figura 1, Oțel inoxidabil
d1 : 50 mm
d2 : M24
d3 : 34,5 mm
l1 : 35 mm
l2 -0,5: 24 mm
Diametrul bilei: 40 mm
SW: 41 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 165 kN
Moment străngere max.: 698 Nm
Greutate: 516 g
show article view
Versiune:
cu filet exterior, bilă teşită, suprafaţă cu striaţii
Material:
Oţel tratat termic, cu revenire, fosfatat
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
10 kN
Mai multe detalii
cu filet exterior, bilă teșită, suprafață cu striații – figura 2, Oțel tratat termic
d1 : 13 mm
d2 : M6
d3 : 7,2 mm
l1 : 13 mm
l2 -0,5: 8 mm
Diametrul bilei: 10 mm
SW: 11 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 10 kN
Moment străngere max.: 10 Nm
Greutate: 12 g
show article view
Versiune:
cu filet exterior, bilă teşită, suprafaţă cu striaţii
Material:
Oţel tratat termic, cu revenire, fosfatat
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
10 kN
Mai multe detalii
cu filet exterior, bilă teșită, suprafață cu striații – figura 2, Oțel tratat termic
d1 : 13 mm
d2 : M8
d3 : 7,2 mm
l1 : 13 mm
l2 -0,5: 8 mm
Diametrul bilei: 10 mm
SW: 11 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 10 kN
Moment străngere max.: 25 Nm
Greutate: 13 g
show article view
Versiune:
cu filet exterior, bilă teşită, suprafaţă cu striaţii
Material:
Oţel tratat termic, cu revenire, fosfatat
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
25 kN
Mai multe detalii
cu filet exterior, bilă teșită, suprafață cu striații – figura 2, Oțel tratat termic
d1 : 20 mm
d2 : M8
d3 : 10,5 mm
l1 : 18 mm
l2 -0,5: 10 mm
Diametrul bilei: 16 mm
SW: 17 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 25 kN
Moment străngere max.: 25 Nm
Greutate: 37 g
show article view
Versiune:
cu filet exterior, bilă teşită, suprafaţă cu striaţii
Material:
Oţel tratat termic, cu revenire, fosfatat
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
25 kN
Mai multe detalii
cu filet exterior, bilă teșită, suprafață cu striații – figura 2, Oțel tratat termic
d1 : 20 mm
d2 : M10
d3 : 10,5 mm
l1 : 18 mm
l2 -0,5: 10 mm
Diametrul bilei: 16 mm
SW: 17 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 25 kN
Moment străngere max.: 46 Nm
Greutate: 40 g
show article view
Versiune:
cu filet exterior, bilă teşită, suprafaţă cu striaţii
Material:
Oţel tratat termic, cu revenire, fosfatat
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
25 kN
Mai multe detalii
cu filet exterior, bilă teșită, suprafață cu striații – figura 2, Oțel tratat termic
d1 : 20 mm
d2 : M12
d3 : 10,5 mm
l1 : 18 mm
l2 -0,5: 12 mm
Diametrul bilei: 16 mm
SW: 17 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 25 kN
Moment străngere max.: 82 Nm
Greutate: 43 g
show article view
Versiune:
cu filet exterior, bilă teşită, suprafaţă cu striaţii
Material:
Oţel tratat termic, cu revenire, fosfatat
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
90 kN
Mai multe detalii
cu filet exterior, bilă teșită, suprafață cu striații – figura 2, Oțel tratat termic
d1 : 30 mm
d2 : M16
d3 : 20 mm
l1 : 27 mm
l2 -0,5: 16 mm
Diametrul bilei: 25 mm
SW: 27 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 90 kN
Moment străngere max.: 206 Nm
Greutate: 149 g
show article view
Versiune:
cu filet exterior, bilă teşită, suprafaţă cu striaţii
Material:
Oţel tratat termic, cu revenire, fosfatat
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
165 kN
Mai multe detalii
cu filet exterior, bilă teșită, suprafață cu striații – figura 2, Oțel tratat termic
d1 : 50 mm
d2 : M20
d3 : 34,5 mm
l1 : 35 mm
l2 -0,5: 20 mm
Diametrul bilei: 40 mm
SW: 41 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 165 kN
Moment străngere max.: 407 Nm
Greutate: 482 g
show article view
Versiune:
cu filet exterior, bilă teşită, suprafaţă cu striaţii
Material:
Oţel tratat termic, cu revenire, fosfatat
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
165 kN
Mai multe detalii
cu filet exterior, bilă teșită, suprafață cu striații – figura 2, Oțel tratat termic
d1 : 50 mm
d2 : M24
d3 : 34,5 mm
l1 : 35 mm
l2 -0,5: 24 mm
Diametrul bilei: 40 mm
SW: 41 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 165 kN
Moment străngere max.: 698 Nm
Greutate: 511 g
show article view
Material
Element arc
Bilă
Oţel pentru rulmenţi, călit, lucios
Oţel inoxidabil 1.3541, nichelat
Corp
Oţel tratat termic, cu revenire, fosfatat
Oţel inoxidabil 1.4057, tratat termic
Note
Bila este protejată împotriva rotirii.
Capacitatea de încărcare este valabilă pentru modele din oţel şi din oţel inoxidabil.
Fişă cu date EH 22731. Opritoare oscilante – autoresetare
Conform RoHS
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţin materiale SVHC
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substaţe din Declaraţia 65
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.