Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 29 rezultate
Versiune:
cu filet interior pe ambele feţe
Mai multe detalii
cu filet interior pe ambele fețe – figura 1
d1 : 15 mm
l1 : 15 mm
d2 : M4
d3 : 12 mm
s: 2 mm
t: ~ 4 mm
Forţa compresie arc R: 44 N/mm
Sarcină max. max.: 166 N
Cursa arc: 3,75 mm
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 6 g
show article view
Versiune:
cu filet interior pe ambele feţe
Mai multe detalii
cu filet interior pe ambele fețe – figura 1
d1 : 20 mm
l1 : 15 mm
d2 : M6
d3 : 14 mm
s: 2 mm
t: ~ 6 mm
Forţa compresie arc R: 77 N/mm
Sarcină max. max.: 289 N
Cursa arc: 3,75 mm
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 16 g
show article view
Versiune:
cu filet interior pe ambele feţe
Mai multe detalii
cu filet interior pe ambele fețe – figura 1
d1 : 20 mm
l1 : 20 mm
d2 : M6
d3 : 16 mm
s: 2 mm
t: ~ 6 mm
Forţa compresie arc R: 52 N/mm
Sarcină max. max.: 261 N
Cursa arc: 5 mm
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 19 g
show article view
Versiune:
cu filet interior pe ambele feţe
Mai multe detalii
cu filet interior pe ambele fețe – figura 1
d1 : 25 mm
l1 : 20 mm
d2 : M6
d3 : 20 mm
s: 2 mm
t: ~ 6 mm
Forţa compresie arc R: 153 N/mm
Sarcină max. max.: 767 N
Cursa arc: 5 mm
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 22 g
show article view
Versiune:
cu filet interior pe ambele feţe
Mai multe detalii
cu filet interior pe ambele fețe – figura 1
d1 : 30 mm
l1 : 20 mm
d2 : M8
d3 : 22 mm
s: 2 mm
t: ~ 8 mm
Forţa compresie arc R: 202 N/mm
Sarcină max. max.: 1010 N
Cursa arc: 5 mm
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 31 g
show article view
Versiune:
cu filet interior pe ambele feţe
Mai multe detalii
cu filet interior pe ambele fețe – figura 1
d1 : 40 mm
l1 : 25 mm
d2 : M8
d3 : 30 mm
s: 2 mm
t: ~ 8 mm
Forţa compresie arc R: 462 N/mm
Sarcină max. max.: 2890 N
Cursa arc: 6,25 mm
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 64 g
show article view
Versiune:
cu filet interior pe ambele feţe
Mai multe detalii
cu filet interior pe ambele fețe – figura 1
d1 : 40 mm
l1 : 30 mm
d2 : M8
d3 : 33 mm
s: 2 mm
t: ~ 8 mm
Forţa compresie arc R: 236 N/mm
Sarcină max. max.: 1798 N
Cursa arc: 7,5 mm
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 80 g
show article view
Versiune:
cu filet interior pe ambele feţe
Mai multe detalii
cu filet interior pe ambele fețe – figura 1
d1 : 50 mm
l1 : 30 mm
d2 : M10
d3 : 42 mm
s: 2 mm
t: ~ 10 mm
Forţa compresie arc R: 200 N/mm
Sarcină max. max.: 1499 N
Cursa arc: 7,5 mm
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 109 g
show article view
Versiune:
cu filet interior pe ambele feţe
Mai multe detalii
cu filet interior pe ambele fețe – figura 1
d1 : 75 mm
l1 : 40 mm
d2 : M12
d3 : 60 mm
s: 3 mm
t: ~ 12 mm
Forţa compresie arc R: 330 N/mm
Sarcină max. max.: 3298 N
Cursa arc: 10 mm
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 310 g
show article view
Versiune:
cu filet interior şi piuliţă
Mai multe detalii
cu filet interior şi piuliţă – figura 2
d1 : 10 mm
l1 : 10 mm
d2 : M4
d3 : 8 mm
l2 : 10 mm
s: 1 mm
t: ~ 4 mm
Forţa compresie arc R: 35 N/mm
Sarcină max. max.: 88 N
Cursa arc: 2,5 mm
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 3 g
show article view
Versiune:
cu filet interior şi piuliţă
Mai multe detalii
cu filet interior şi piuliţă – figura 2
d1 : 15 mm
l1 : 15 mm
d2 : M4
d3 : 12 mm
l2 : 10 mm
s: 2 mm
t: ~ 4 mm
Forţa compresie arc R: 38 N/mm
Sarcină max. max.: 142 N
Cursa arc: 3,75 mm
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 8 g
show article view
Versiune:
cu filet interior şi piuliţă
Mai multe detalii
cu filet interior şi piuliţă – figura 2
d1 : 20 mm
l1 : 15 mm
d2 : M6
d3 : 14 mm
l2 : 18 mm
s: 2 mm
t: ~ 6 mm
Forţa compresie arc R: 96 N/mm
Sarcină max. max.: 360 N
Cursa arc: 3,75 mm
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 17 g
show article view
Versiune:
cu filet interior şi piuliţă
Mai multe detalii
cu filet interior şi piuliţă – figura 2
d1 : 20 mm
l1 : 20 mm
d2 : M6
d3 : 16 mm
l2 : 18 mm
s: 2 mm
t: ~ 6 mm
Forţa compresie arc R: 61 N/mm
Sarcină max. max.: 305 N
Cursa arc: 5 mm
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 19 g
show article view
Versiune:
cu filet interior şi piuliţă
Mai multe detalii
cu filet interior şi piuliţă – figura 2
d1 : 25 mm
l1 : 20 mm
d2 : M6
d3 : 20 mm
l2 : 18 mm
s: 2 mm
t: ~ 6 mm
Forţa compresie arc R: 224 N/mm
Sarcină max. max.: 1119 N
Cursa arc: 5 mm
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 24 g
show article view
Versiune:
cu filet interior şi piuliţă
Mai multe detalii
cu filet interior şi piuliţă – figura 2
d1 : 30 mm
l1 : 20 mm
d2 : M8
d3 : 22 mm
l2 : 20 mm
s: 2 mm
t: ~ 8 mm
Forţa compresie arc R: 173 N/mm
Sarcină max. max.: 863 N
Cursa arc: 5 mm
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 44 g
show article view
Versiune:
cu filet interior şi piuliţă
Mai multe detalii
cu filet interior şi piuliţă – figura 2
d1 : 40 mm
l1 : 25 mm
d2 : M8
d3 : 30 mm
l2 : 23 mm
s: 2 mm
t: ~ 8 mm
Forţa compresie arc R: 510 N/mm
Sarcină max. max.: 3188 N
Cursa arc: 6,25 mm
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 69 g
show article view
Versiune:
cu filet interior şi piuliţă
Mai multe detalii
cu filet interior şi piuliţă – figura 2
d1 : 40 mm
l1 : 30 mm
d2 : M8
d3 : 33 mm
l2 : 23 mm
s: 2 mm
t: ~ 8 mm
Forţa compresie arc R: 157 N/mm
Sarcină max. max.: 1178 N
Cursa arc: 7,5 mm
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 85 g
show article view
Versiune:
cu filet interior şi piuliţă
Mai multe detalii
cu filet interior şi piuliţă – figura 2
d1 : 50 mm
l1 : 30 mm
d2 : M10
d3 : 42 mm
l2 : 28 mm
s: 2 mm
t: ~ 10 mm
Forţa compresie arc R: 263 N/mm
Sarcină max. max.: 1975 N
Cursa arc: 7,5 mm
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 112 g
show article view
Versiune:
cu filet interior şi piuliţă
Mai multe detalii
cu filet interior şi piuliţă – figura 2
d1 : 75 mm
l1 : 40 mm
d2 : M12
d3 : 60 mm
l2 : 37 mm
s: 3 mm
t: ~ 12 mm
Forţa compresie arc R: 392 N/mm
Sarcină max. max.: 3922 N
Cursa arc: 10 mm
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 340 g
show article view
Versiune:
cu şurub pe ambele feţe
Mai multe detalii
cu șurub pe ambele fețe – figura 3
d1 : 10 mm
l1 : 10 mm
d2 : M4
d3 : 8 mm
l2 : 10 mm
s: 1 mm
Forţa compresie arc R: 35 N/mm
Sarcină max. max.: 69 N
Cursa arc: 2,5 mm
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 5 g
show article view
Versiune:
cu şurub pe ambele feţe
Mai multe detalii
cu șurub pe ambele fețe – figura 3
d1 : 15 mm
l1 : 15 mm
d2 : M4
d3 : 12 mm
l2 : 10 mm
s: 2 mm
Forţa compresie arc R: 43 N/mm
Sarcină max. max.: 163 N
Cursa arc: 3,75 mm
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 14 g
show article view
Versiune:
cu şurub pe ambele feţe
Mai multe detalii
cu șurub pe ambele fețe – figura 3
d1 : 20 mm
l1 : 15 mm
d2 : M6
d3 : 14 mm
l2 : 18 mm
s: 2 mm
Forţa compresie arc R: 73 N/mm
Sarcină max. max.: 273 N
Cursa arc: 3,75 mm
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 18 g
show article view
Versiune:
cu şurub pe ambele feţe
Mai multe detalii
cu șurub pe ambele fețe – figura 3
d1 : 20 mm
l1 : 20 mm
d2 : M6
d3 : 16 mm
l2 : 18 mm
s: 2 mm
Forţa compresie arc R: 46 N/mm
Sarcină max. max.: 231 N
Cursa arc: 5 mm
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 20 g
show article view
Versiune:
cu şurub pe ambele feţe
Mai multe detalii
cu șurub pe ambele fețe – figura 3
d1 : 25 mm
l1 : 20 mm
d2 : M6
d3 : 20 mm
l2 : 18 mm
s: 2 mm
Forţa compresie arc R: 180 N/mm
Sarcină max. max.: 902 N
Cursa arc: 5 mm
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 27 g
show article view
Material
Saibă
Oţel, zincat prin galvanizare, pasivat
Bucşă filetată
Oţel, zincat prin galvanizare, pasivat
Corp
Cauciuc natural (NR), negru
Şurub
Oţel, zincat prin galvanizare, pasivat
Note
Under compressive load, the dimension d3 does not exceed the diameter d1.
Fişă cu date EH 25151. Amortizor din cauciuc şi metal – waisted
Conform RoHS
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţin materiale SVHC
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.
Nu conţine substaţe din Declaraţia 65
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.