Opri­tor prin îm­pin­gere cu ştift, protejat împotriva rotirii

EH 23230.

Opritorul prin impingere este potrivit pentru poziţionarea uşoară a pieselor de lucru sau a componentelor înainte de asamblare.

La varianta cu ştift filetat se pot monta ştifturi cu forme speciale.

Cautarea dvs. a dat 12 rezultate

Ver­siune
fi­gura
d1 [mm]
Cursă s [mm]
Forța ar­cu­lui1) F1 [N]
Forța ar­cu­lui1) F2 [N]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
cu filet interior
fi­gura:
1
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Cursă s [mm]:
6 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 [N]:
16 N
Forța ar­cu­lui1) F2 [N]:
35 N
Cod produs.:
23230.0510
CAD
Documentatie
Opritor prin împingere
  • cu filet interior – figura 1
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d2: 9 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: M4
  • d5: M4
  • d6: 4,3 mm
  • l1: 46 mm
  • l2: 19 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 14 mm
  • l5 -0,2: 11,5 mm
  • l6: 35 mm
  • l7: 6 mm
  • t min.: 8 mm
  • b: 12 mm
  • k: 25 mm
  • Cursă s: 6 mm
  • SW SW1: 8 mm
  • SW SW2: 19 mm
  • Forța arcului1) F1: 16 N
  • Forța arcului1) F2: 35 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
  • Greutate: 85 g
show article view
Opritor prin împingere
Ver­siune:
cu filet interior
fi­gura:
1
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Cursă s [mm]:
8 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 [N]:
25 N
Forța ar­cu­lui1) F2 [N]:
71 N
Cod produs.:
23230.0512
CAD
Documentatie
Opritor prin împingere
  • cu filet interior – figura 1
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: M5
  • d5: M5
  • d6: 5,3 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 27 mm
  • l3: 34 mm
  • l4: 18 mm
  • l5 -0,2: 15,5 mm
  • l6: 47 mm
  • l7: 8 mm
  • t min.: 10 mm
  • b: 14 mm
  • k: 35 mm
  • Cursă s: 8 mm
  • SW SW1: 10 mm
  • SW SW2: 24 mm
  • Forța arcului1) F1: 25 N
  • Forța arcului1) F2: 71 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
  • Greutate: 153 g
show article view
Opritor prin împingere
Ver­siune:
cu filet interior
fi­gura:
1
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Cursă s [mm]:
10 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 [N]:
40 N
Forța ar­cu­lui1) F2 [N]:
130 N
Cod produs.:
23230.0514
CAD
Documentatie
Opritor prin împingere
  • cu filet interior – figura 1
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: M6
  • d5: M5
  • d6: 5,3 mm
  • l1: 69,5 mm
  • l2: 33 mm
  • l3: 34 mm
  • l4: 18 mm
  • l5 -0,2: 15,5 mm
  • l6: 47 mm
  • l7: 10 mm
  • t min.: 12 mm
  • b: 14 mm
  • k: 35 mm
  • Cursă s: 10 mm
  • SW SW1: 12 mm
  • SW SW2: 30 mm
  • Forța arcului1) F1: 40 N
  • Forța arcului1) F2: 130 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
  • Greutate: 213 g
show article view
Opritor prin împingere
Ver­siune:
cu vârf conic
fi­gura:
2
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Cursă s [mm]:
6 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 [N]:
16 N
Forța ar­cu­lui1) F2 [N]:
35 N
Cod produs.:
23230.0530
CAD
Documentatie
Opritor prin împingere
  • cu vârf conic – figura 2
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d2: 9 mm
  • d3: 21 mm
  • d5: M4
  • d6: 4,3 mm
  • l1: 46 mm
  • l2: 19 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 14 mm
  • l5 -0,2: 11,5 mm
  • l6: 35 mm
  • l7: 6 mm
  • b: 12 mm
  • k: 25 mm
  • Cursă s: 6 mm
  • SW SW1: 8 mm
  • SW SW2: 19 mm
  • Forța arcului1) F1: 16 N
  • Forța arcului1) F2: 35 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
  • Greutate: 85 g
show article view
Opritor prin împingere
Ver­siune:
cu vârf conic
fi­gura:
2
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Cursă s [mm]:
8 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 [N]:
25 N
Forța ar­cu­lui1) F2 [N]:
71 N
Cod produs.:
23230.0532
CAD
Documentatie
Opritor prin împingere
  • cu vârf conic – figura 2
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 21 mm
  • d5: M5
  • d6: 5,3 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 27 mm
  • l3: 34 mm
  • l4: 18 mm
  • l5 -0,2: 15,5 mm
  • l6: 47 mm
  • l7: 8 mm
  • b: 14 mm
  • k: 35 mm
  • Cursă s: 8 mm
  • SW SW1: 10 mm
  • SW SW2: 24 mm
  • Forța arcului1) F1: 25 N
  • Forța arcului1) F2: 71 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
  • Greutate: 152 g
show article view
Opritor prin împingere
Ver­siune:
cu vârf conic
fi­gura:
2
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Cursă s [mm]:
10 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 [N]:
40 N
Forța ar­cu­lui1) F2 [N]:
130 N
Cod produs.:
23230.0534
CAD
Documentatie
Opritor prin împingere
  • cu vârf conic – figura 2
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 25 mm
  • d5: M5
  • d6: 5,3 mm
  • l1: 69,5 mm
  • l2: 33 mm
  • l3: 34 mm
  • l4: 18 mm
  • l5 -0,2: 15,5 mm
  • l6: 47 mm
  • l7: 10 mm
  • b: 14 mm
  • k: 35 mm
  • Cursă s: 10 mm
  • SW SW1: 12 mm
  • SW SW2: 30 mm
  • Forța arcului1) F1: 40 N
  • Forța arcului1) F2: 130 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
  • Greutate: 209 g
show article view
Opritor prin împingere
Ver­siune:
cu ştift, rotunjit
fi­gura:
3
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Cursă s [mm]:
6 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 [N]:
16 N
Forța ar­cu­lui1) F2 [N]:
35 N
Cod produs.:
23230.0550
CAD
Documentatie
Opritor prin împingere
  • cu știft, rotunjit – figura 3
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d2: 9 mm
  • d3: 21 mm
  • d5: M4
  • d6: 4,3 mm
  • l1: 46 mm
  • l2: 19 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 14 mm
  • l5 -0,2: 11,5 mm
  • l6: 35 mm
  • l7: 6 mm
  • r: 4,5 mm
  • b: 12 mm
  • k: 25 mm
  • Cursă s: 6 mm
  • SW SW1: 8 mm
  • SW SW2: 19 mm
  • Forța arcului1) F1: 16 N
  • Forța arcului1) F2: 35 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
  • Greutate: 84 g
show article view
Opritor prin împingere
Ver­siune:
cu ştift, rotunjit
fi­gura:
3
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Cursă s [mm]:
8 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 [N]:
25 N
Forța ar­cu­lui1) F2 [N]:
71 N
Cod produs.:
23230.0552
CAD
Documentatie
Opritor prin împingere
  • cu știft, rotunjit – figura 3
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 21 mm
  • d5: M5
  • d6: 5,3 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 27 mm
  • l3: 34 mm
  • l4: 18 mm
  • l5 -0,2: 15,5 mm
  • l6: 47 mm
  • l7: 8 mm
  • r: 6 mm
  • b: 14 mm
  • k: 35 mm
  • Cursă s: 8 mm
  • SW SW1: 10 mm
  • SW SW2: 24 mm
  • Forța arcului1) F1: 25 N
  • Forța arcului1) F2: 71 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
  • Greutate: 155 g
show article view
Opritor prin împingere
Ver­siune:
cu ştift, rotunjit
fi­gura:
3
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Cursă s [mm]:
10 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 [N]:
40 N
Forța ar­cu­lui1) F2 [N]:
130 N
Cod produs.:
23230.0554
CAD
Documentatie
Opritor prin împingere
  • cu știft, rotunjit – figura 3
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 25 mm
  • d5: M5
  • d6: 5,3 mm
  • l1: 69,5 mm
  • l2: 33 mm
  • l3: 34 mm
  • l4: 18 mm
  • l5 -0,2: 15,5 mm
  • l6: 47 mm
  • l7: 10 mm
  • r: 7,2 mm
  • b: 14 mm
  • k: 35 mm
  • Cursă s: 10 mm
  • SW SW1: 12 mm
  • SW SW2: 30 mm
  • Forța arcului1) F1: 40 N
  • Forța arcului1) F2: 130 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
  • Greutate: 213 g
show article view
Opritor prin împingere
Ver­siune:
cu prismă
fi­gura:
4
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Cursă s [mm]:
6 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 [N]:
16 N
Forța ar­cu­lui1) F2 [N]:
35 N
Cod produs.:
23230.0570
CAD
Documentatie
Opritor prin împingere
  • cu prismă – figura 4
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d2: 9 mm
  • d3: 21 mm
  • d5: M4
  • d6: 4,3 mm
  • l1: 46 mm
  • l2: 19 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 14 mm
  • l5 -0,2: 11,5 mm
  • l6: 35 mm
  • l7: 6 mm
  • b: 12 mm
  • k: 25 mm
  • Cursă s: 6 mm
  • SW SW1: 4 mm
  • SW SW2: 19 mm
  • Forța arcului1) F1: 16 N
  • Forța arcului1) F2: 35 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
  • Greutate: 84 g
show article view
Opritor prin împingere
Ver­siune:
cu prismă
fi­gura:
4
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Cursă s [mm]:
8 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 [N]:
25 N
Forța ar­cu­lui1) F2 [N]:
71 N
Cod produs.:
23230.0572
CAD
Documentatie
Opritor prin împingere
  • cu prismă – figura 4
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 21 mm
  • d5: M5
  • d6: 5,3 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 27 mm
  • l3: 34 mm
  • l4: 18 mm
  • l5 -0,2: 15,5 mm
  • l6: 47 mm
  • l7: 8 mm
  • b: 14 mm
  • k: 35 mm
  • Cursă s: 8 mm
  • SW SW1: 6 mm
  • SW SW2: 24 mm
  • Forța arcului1) F1: 25 N
  • Forța arcului1) F2: 71 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
  • Greutate: 152 g
show article view
Opritor prin împingere
Ver­siune:
cu prismă
fi­gura:
4
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Cursă s [mm]:
10 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 [N]:
40 N
Forța ar­cu­lui1) F2 [N]:
130 N
Cod produs.:
23230.0574
CAD
Documentatie
Opritor prin împingere
  • cu prismă – figura 4
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 25 mm
  • d5: M5
  • d6: 5,3 mm
  • l1: 69,5 mm
  • l2: 33 mm
  • l3: 34 mm
  • l4: 18 mm
  • l5 -0,2: 15,5 mm
  • l6: 47 mm
  • l7: 10 mm
  • b: 14 mm
  • k: 35 mm
  • Cursă s: 10 mm
  • SW SW1: 8 mm
  • SW SW2: 30 mm
  • Forța arcului1) F1: 40 N
  • Forța arcului1) F2: 130 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
  • Greutate: 208 g
show article view
Opritor prin împingere

Material

Bolţuri

  • Oţel, călit, brunat

Corp

  • Oţel, zincat prin galvanizare

Ştift filetat

  • Oţel, brunat cu bolţ din alamă

Piesa de fixare

  • Zinc turnat sub presiune, plastificat, negru

Mâner

  • Oţel, brunat

Piuliţă de fixare

  • Oţel, brunat
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 23230. Opritor prin împingere – cu ştift, protejat împotriva rotirii
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Conform RoHS

Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.

 

Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.