Bride de fixare pe masa utilajului
fără pârghie
EH 23210.
Prin strângerea şuruburilor de presiune, piesa de lucru este apăsată simultan înspre opritoare şi placa de susţinere. Acţionarea prin pârghie permite crearea unor forţe de prindere mari pe orizontală. Când se utilizează piuliţe canal T, EH 23010. / EH 23020. (DIN 508) acestea se pot aplica şi altor mărimi de canale.
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Care sunt avantajele acestor bride în comparaţie cu menghinele clasice ?
Aceste bride au un contur minim şi pot fi poziţionate cu o mare flexibilitate pe masa maşinii. Sunt disponibile, de asemenea, şi în varianta cu mâner de acţionareş astfel pot fi acţionate fără a fi necesare alte accesorii.