Produse pentru industria aviatică
The Bypass Pin Kits are used in the Ground Support (GSE). They are used as Gear Pin or Steering Bypass Pin for pushback.
When the pin is inserted, the steering hydraulics on the landing gear are bypassed. This allows the aircraft to be moved by a tractor without having to deactivate the entire aircraft hydraulics. A warning streamer with the text "Remove before flight" (RBF Flag) is attached to the ball lock pin by means of a retaining cable.
Aceste noi știfturi de ridicare cu filet și cheie de tachelaj rotativă au avantajul că elementul de acorare se poate roti liber în jurul știftului datorită unei bucșe autolubrifiantă.
Alăturați-vă unei călătorii printr-o lume plină de piese standard.
Sistemul nostru de managment de calitatie a fost verificat si certificat conform normei 2016.
Persoana de contact pentru întrebări, consiliere tehnică, procesarea comenzilor, servicii post-vânzare și alte contacte importante din companie
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws