Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 8 rezultate
Forţa de străngere max. [kN]:
0,9 kN
Mai multe detalii
Alamă
d1 : M4
h1 : 2,8 mm
h2 : 9,6 mm
s: 0,75 mm
A: 3,8 mm
SW SW1 : 7,93 mm
SW SW2 : 3 mm
Forţa de străngere max.: 0,9 kN
Moment străngere max.: 2,5 Nm
Greutate: 3,5 g
show article view
Forţa de străngere max. [kN]:
3,4 kN
Mai multe detalii
Alamă
d1 : M6
h1 : 4,8 mm
h2 : 11,2 mm
s: 1 mm
A: 7,8 mm
SW SW1 : 15,86 mm
SW SW2 : 4 mm
Forţa de străngere max.: 3,4 kN
Moment străngere max.: 10 Nm
Greutate: 11 g
show article view
Forţa de străngere max. [kN]:
3,6 kN
Mai multe detalii
Alamă
d1 : M8
h1 : 4,8 mm
h2 : 15 mm
s: 1 mm
A: 10,2 mm
SW SW1 : 20,6 mm
SW SW2 : 5 mm
Forţa de străngere max.: 3,6 kN
Moment străngere max.: 18 Nm
Greutate: 20 g
show article view
Forţa de străngere max. [kN]:
7 kN
Mai multe detalii
Alamă
d1 : M10
h1 : 6,3 mm
h2 : 19 mm
s: 1,3 mm
A: 10,2 mm
SW SW1 : 20,6 mm
SW SW2 : 7 mm
Forţa de străngere max.: 7 kN
Moment străngere max.: 26 Nm
Greutate: 27 g
show article view
Forţa de străngere max. [kN]:
9 kN
Mai multe detalii
Alamă
d1 : M12
h1 : 9,5 mm
h2 : 22,8 mm
s: 2 mm
A: 12,7 mm
SW SW1 : 25,4 mm
SW SW2 : 8 mm
Forţa de străngere max.: 9 kN
Moment străngere max.: 75 Nm
Greutate: 54 g
show article view
Forţa de străngere max. [kN]:
12 kN
Mai multe detalii
Alamă
d1 : M16
h1 : 12,7 mm
h2 : 28,5 mm
s: 2,5 mm
A: 15 mm
SW SW1 : 30,13 mm
SW SW2 : 12 mm
Forţa de străngere max.: 12 kN
Moment străngere max.: 120 Nm
Greutate: 108 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Forţa de străngere max. [kN]:
3,4 kN
Mai multe detalii
Oțel inoxidabil
d1 : M6
h1 : 4,8 mm
h2 : 11,2 mm
s: 1 mm
A: 7,8 mm
SW SW1 : 15,86 mm
SW SW2 : 4 mm
Forţa de străngere max.: 3,4 kN
Moment străngere max.: 10 Nm
Greutate: 10 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Forţa de străngere max. [kN]:
3,6 kN
Mai multe detalii
Oțel inoxidabil
d1 : M8
h1 : 6,4 mm
h2 : 15 mm
s: 1 mm
A: 10,2 mm
SW SW1 : 20,6 mm
SW SW2 : 5 mm
Forţa de străngere max.: 3,6 kN
Moment străngere max.: 18 Nm
Greutate: 22 g
show article view
Material
Şurub cu excentric
Corp
Note
The head of the eccentric screw can slightly protrude from the body (h1).
Fişă cu date EH 23270. Elemente de fixare cu excentric
Conform RoHS
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţin materiale SVHC
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.
Nu conţine substaţe din Declaraţia 65
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.