Ciocane de forjă SIMPLEX
EH 3002.
Cauciuc compozit; cu carcasă din fontă şi coadă din lemn Hickory
EH 3007.
Superplastic; cu carcasă din fontă şi coadă din lemn Hickory
EH 3008.
Nailon; cu carcasă din fontă şi coadă din lemn Hickory
EH 3009.
Metal moale; cu carcasă din fontă şi coadă din lemn Hickory
EH 3012.
TPE-moale / cauciuc compozit; cu carcasă din fontă şi mâner din lemn Hickory
EH 3013.
TPE-moale / TPE-mediu; cu carcasă din fontă şi mâner din lemn Hickory
EH 3017.
TPE-moale / superplastic; cu carcasă din fontă şi mâner din lemn Hickory
EH 3027.
Cauciuc compozit / superplastic; cu carcasă din fontă şi coadă din lemn Hickory
EH 3028.
Cauciuc compozit / nailon; cu carcasă din fontă şi coadă din lemn Hickory
EH 3029.
Cauciuc compozit / metal moale; cu carcasă din fontă şi coadă din lemn Hickory
EH 3078.
Superplastic / nailon; cu carcasă din fontă şi coadă din lemn Hickory
EH 3079.
Superplastic / metal moale; cu carcasă din fontă şi coadă din lemn Hickory
EH 3089.
Nailon / metal moale; cu carcasă din fontă şi coadă din lemn Hickory
Fabricate din fontă, carcasele vin şi cu o protecţie de coadă inclusă, acest lucru asigură o înaltă rezistenţă la rupere.
Coada din lemn hickory cu fibre lungi este lăcuită şi are formă ergonomică.
Contact Form