Li­mi­ta­toare

EH 1014.500 - EH 1114.500

Cautarea dvs. a dat 2 rezultate

Sis­tem
l1 [mm]
l2 [mm]
s [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Sis­tem:
V40
l1 [mm]:
26 mm
l2 [mm]:
20 mm
s [mm]:
22 mm
Cod produs.:
1014.500
CAD
Documentatie
Limitatoare
  • Sistem: V40
  • d1: M8
  • d2: 8,4 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 8 mm
  • s: 22 mm
  • e: 25,4 mm
  • Greutate: 56 g
show article view
Limitatoare
Sis­tem:
V70/L12
l1 [mm]:
44 mm
l2 [mm]:
34 mm
s [mm]:
36 mm
Cod produs.:
1114.500
CAD
Documentatie
Limitatoare
  • Sistem: V70/L12
  • d1: M12
  • d2: 13 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: 44 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 12 mm
  • s: 36 mm
  • e: 40 mm
  • Greutate: 283 g
show article view
Limitatoare

Material

  • Oţel, brunat
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 1014.500 - EH 1114.500 Limitatoare
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Sisteme cu fantă T
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Sisteme de Fixare Modulare
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Cea mai interesantă varietate de produse din gama elementelor de fixare
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.