Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 4 rezultate
Pentru șuruburi [mm]:
M12
Mai multe detalii
Sistem: L12
l1 : 150 mm
b1 : 40 mm
b2 : 14,3 mm
b3 : 24 mm
h: 40 mm
t1 : 10 mm
t2 : 20 mm
y: 12 mm
Pentru șuruburi: M12
Cantitate n: 2
Greutate: 1240 g
show article view
Pentru șuruburi [mm]:
M12
Mai multe detalii
Sistem: L12
l1 : 200 mm
b1 : 40 mm
b2 : 14,3 mm
b3 : 24 mm
h: 40 mm
t1 : 10 mm
t2 : 20 mm
y: 12 mm
Pentru șuruburi: M12
Cantitate n: 3
Greutate: 1663 g
show article view
Pentru șuruburi [mm]:
M16
Mai multe detalii
Sistem: L16
l1 : 200 mm
b1 : 60 mm
b2 : 18,3 mm
b3 : 30 mm
h: 50 mm
t1 : 12 mm
t2 : 24 mm
y: 16 mm
Pentru șuruburi: M16
Cantitate n: 3
Greutate: 3153 g
show article view
Pentru șuruburi [mm]:
M16
Mai multe detalii
Sistem: L16
l1 : 300 mm
b1 : 60 mm
b2 : 18,3 mm
b3 : 30 mm
h: 50 mm
t1 : 12 mm
t2 : 24 mm
y: 16 mm
Pentru șuruburi: M16
Cantitate n: 5
Greutate: 4986 g
show article view
Fişă cu date EH 1513.600 - EH 1613.800 Profile de fixare
Sisteme de Fixare Modulare
Cea mai interesantă varietate de produse din gama elementelor de fixare
Conform RoHS
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţin materiale SVHC
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substaţe din Declaraţia 65
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.