Pentru instalatorii de parchet, tot ceea ce ușurează munca este binevenit. De aceea, la Halder proiectăm ciocane cu cap moale care sunt adaptate individual la cerințele meseriilor respective - cum ar fi SECURAL.
Produse profesionale pentru
Pentru instalatorii de parchet, tot ceea ce ușurează munca este binevenit. De aceea, la Halder proiectăm ciocane cu cap moale care sunt adaptate individual la cerințele meseriilor respective - cum ar fi SECURAL.
Ciocanul cu cap moale SECURAL este un adevărat specialist pentru colțuri și margini datorită capetelor sale dreptunghiulare, ușor proeminente. Umplutura cu pietriș din capul ciocanului asigură lovituri complete, puternice, fără recul, în ciuda greutății totale reduse de 700 g. Durerile de tendoane și de cot aparțin trecutului. Ciocanul pentru montarea parchetului și laminatului și, prin urmare, un însoțitor indispensabil pentru fiecare instalator de podea!
Adaptat complet – cu capetele sale de impact dreptunghiulare, SECURAL este ideal pentru montarea parchetului
Un bloc de batere pentru întreaga viață: cu inserția Superplastic protejați parchetul și blocul de batere în ciuda forței de impact ridicate.
Opune rezistență – carcasa sudată longitudinală asigură o conexiune inseparabilă între ciocan și coadă
Cutia promoțională Dreamteam Interior constă din ciocanul cu cap moale SIMPLEX cu combinația de capete TPE-soft / superplastic și ciocanul cu cap moale SECURAL, oferindu-vă două unelte cu adevărat experte în domeniul designului interior.