Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 14 rezultate
Versiune:
cu filet exterior, corp din plastic (PEEK), suprafaţă plană
Mai multe detalii
cu filet exterior, corp din plastic (PEEK), suprafață plană – figura 1
h ±0,1: 15 mm
d1 : M8
d2 : 17 mm
d3 : 19 mm
l ±1: 8 mm
SW1 : 17 mm
SW2 : 4 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 8,5 kN
Moment străngere max.: 10 Nm
Rezistenta la temperatură min.: -60 °C
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 12 g
show article view
Versiune:
cu filet exterior, corp din plastic (PEEK), suprafaţă plană
Mai multe detalii
cu filet exterior, corp din plastic (PEEK), suprafață plană – figura 1
h ±0,1: 20 mm
d1 : M10
d2 : 19 mm
d3 : 21,5 mm
l ±1: 10 mm
SW1 : 19 mm
SW2 : 5 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 9,5 kN
Moment străngere max.: 10 Nm
Rezistenta la temperatură min.: -60 °C
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 21 g
show article view
Versiune:
cu filet exterior, corp din plastic (PEEK), suprafaţă plană
Mai multe detalii
cu filet exterior, corp din plastic (PEEK), suprafață plană – figura 1
h ±0,1: 20 mm
d1 : M12
d2 : 22 mm
d3 : 25 mm
l ±1: 14 mm
SW1 : 22 mm
SW2 : 6 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 14 kN
Moment străngere max.: 10 Nm
Rezistenta la temperatură min.: -60 °C
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 32 g
show article view
Versiune:
cu filet exterior, inserţii din plastic, suprafaţă plană
Mai multe detalii
cu filet exterior, inserții din plastic, suprafață plană – figura 2
h ±0,1: 10 mm
d1 : M8
d2 : 12,5 mm
d3 : 19,4 mm
l: 10 mm
SW1 : 17 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 11,5 kN
Moment străngere max.: 18 Nm
Rezistenta la temperatură min.: -60 °C
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 14 g
show article view
Versiune:
cu filet exterior, inserţii din plastic, suprafaţă plană
Mai multe detalii
cu filet exterior, inserții din plastic, suprafață plană – figura 2
h ±0,1: 10 mm
d1 : M10
d2 : 14,5 mm
d3 : 21,9 mm
l: 12 mm
SW1 : 19 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 15,5 kN
Moment străngere max.: 32 Nm
Rezistenta la temperatură min.: -60 °C
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 20 g
show article view
Versiune:
cu filet exterior, inserţii din plastic, suprafaţă plană
Mai multe detalii
cu filet exterior, inserții din plastic, suprafață plană – figura 2
h ±0,1: 15 mm
d1 : M10
d2 : 14,5 mm
d3 : 21,9 mm
l: 12 mm
SW1 : 19 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 15,5 kN
Moment străngere max.: 32 Nm
Rezistenta la temperatură min.: -60 °C
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 32 g
show article view
Versiune:
cu filet exterior, inserţii din plastic, suprafaţă plană
Mai multe detalii
cu filet exterior, inserții din plastic, suprafață plană – figura 2
h ±0,1: 10 mm
d1 : M12
d2 : 17,5 mm
d3 : 25,2 mm
l: 14 mm
SW1 : 22 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 22,5 kN
Moment străngere max.: 60 Nm
Rezistenta la temperatură min.: -60 °C
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 28 g
show article view
Versiune:
cu filet exterior, inserţii din plastic, suprafaţă plană
Mai multe detalii
cu filet exterior, inserții din plastic, suprafață plană – figura 2
h ±0,1: 15 mm
d1 : M12
d2 : 17,5 mm
d3 : 25,2 mm
l: 14 mm
SW1 : 22 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 22,5 kN
Moment străngere max.: 60 Nm
Rezistenta la temperatură min.: -60 °C
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 45 g
show article view
Versiune:
cu filet interior, corp din plastic (PEEK), suprafaţă plană
Mai multe detalii
cu filet interior, corp din plastic (PEEK), suprafață plană – figura 3
h ±0,1: 15 mm
d1 : M8
d2 : 17 mm
d3 : 19 mm
t: 9 mm
SW1 : 17 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 8,5 kN
Moment străngere max.: 10 Nm
Rezistenta la temperatură min.: -60 °C
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 6,4 g
show article view
Versiune:
cu filet interior, corp din plastic (PEEK), suprafaţă plană
Mai multe detalii
cu filet interior, corp din plastic (PEEK), suprafață plană – figura 3
h ±0,1: 20 mm
d1 : M10
d2 : 19 mm
d3 : 21,5 mm
t: 10 mm
SW1 : 19 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 9,5 kN
Moment străngere max.: 10 Nm
Rezistenta la temperatură min.: -60 °C
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 21 g
show article view
Versiune:
cu filet interior, corp din plastic (PEEK), suprafaţă plană
Mai multe detalii
cu filet interior, corp din plastic (PEEK), suprafață plană – figura 3
h ±0,1: 20 mm
d1 : M12
d2 : 22 mm
d3 : 25 mm
t: 12 mm
SW1 : 22 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 14 kN
Moment străngere max.: 10 Nm
Rezistenta la temperatură min.: -60 °C
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 13 g
show article view
Versiune:
cu filet interior inserţie din plastic (PEEK), suprafaţă plană
Mai multe detalii
cu filet interior inserție din plastic (PEEK), suprafață plană – figura 4
h ±0,1: 25 mm
d1 : M8
d2 : 12,5 mm
d3 : 19,4 mm
t: 12 mm
SW1 : 17 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 11,5 kN
Moment străngere1) max.: 18 Nm
Rezistenta la temperatură min.: -60 °C
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 35 g
show article view
Versiune:
cu filet interior inserţie din plastic (PEEK), suprafaţă plană
Mai multe detalii
cu filet interior inserție din plastic (PEEK), suprafață plană – figura 4
h ±0,1: 30 mm
d1 : M10
d2 : 14,5 mm
d3 : 21,9 mm
t: 15 mm
SW1 : 19 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 15,5 kN
Moment străngere1) max.: 32 Nm
Rezistenta la temperatură min.: -60 °C
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 53 g
show article view
Versiune:
cu filet interior inserţie din plastic (PEEK), suprafaţă plană
Mai multe detalii
cu filet interior inserție din plastic (PEEK), suprafață plană – figura 4
h ±0,1: 30 mm
d1 : M12
d2 : 17,5 mm
d3 : 25,2 mm
t: 18 mm
SW1 : 22 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 22,5 kN
Moment străngere1) max.: 60 Nm
Rezistenta la temperatură min.: -60 °C
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 68 g
show article view
Material
Aplicaţie
Bucşă filetată
Ştift filetat
Corp
Plastic (PEEK), albastru
Oţel inoxidabil 1.4305
Fişă cu date EH 22691. Ştifturi – cu suprafaţă de contact din plastic
Conform RoHS
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţin materiale SVHC
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substaţe din Declaraţia 65
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.