Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 6 rezultate
Versiune:
cu falcă de prindere plană
Mărimea nominală canal [mm]:
10 mm
Forţa străngere orizontală max. [kN]:
7 kN
Mai multe detalii
cu falcă de prindere plană – figura 1
Mărimea nominală canal: 10 mm
d1 : M8
d2 : 8,4 mm
d3 : M8
b1 : 32 mm
b2 : 12,1 mm
h1 : 44 mm
h2 ±0,01: 15 mm
h3 : ~ 40 mm
h4 : ~ 28 mm
l1 : 52 mm
l2 : 28 mm
l3 : 72,5 mm
l4 : 38 mm
s: 3 mm
Forţa străngere orizontală max.: 7 kN
Moment străngere max.: 3 Nm
Greutate: 566 g
show article view
Versiune:
cu falcă de prindere plană
Mărimea nominală canal [mm]:
14 mm
Forţa străngere orizontală max. [kN]:
15 kN
Mai multe detalii
cu falcă de prindere plană – figura 1
Mărimea nominală canal: 14 mm
d1 : M12
d2 : 13 mm
d3 : M12
b1 : 48 mm
b2 : 16 mm
h1 : 53 mm
h2 ±0,01: 15 mm
h3 : ~ 45 mm
h4 : ~ 27 mm
l1 : 72 mm
l2 : 40 mm
l3 : 100 mm
l4 : 55 mm
s: 4 mm
Forţa străngere orizontală max.: 15 kN
Moment străngere max.: 9 Nm
Greutate: 1349 g
show article view
Versiune:
cu falcă de prindere plană
Mărimea nominală canal [mm]:
18 mm
Forţa străngere orizontală max. [kN]:
21,5 kN
Mai multe detalii
cu falcă de prindere plană – figura 1
Mărimea nominală canal: 18 mm
d1 : M16
d2 : 17 mm
d3 : M16
b1 : 68 mm
b2 : 18,8 mm
h1 : 72 mm
h2 ±0,01: 20 mm
h3 : ~ 60 mm
h4 : ~ 38 mm
l1 : 86 mm
l2 : 41 mm
l3 : 126 mm
l4 : 63 mm
s: 7 mm
Forţa străngere orizontală max.: 21,5 kN
Moment străngere max.: 20 Nm
Greutate: 3000 g
show article view
Versiune:
cu falcă de prindere prismă
Mărimea nominală canal [mm]:
10 mm
Forţa străngere orizontală max. [kN]:
7 kN
Mai multe detalii
cu falcă de prindere prismă – figura 2
Mărimea nominală canal: 10 mm
d1 : M8
d2 : 8,4 mm
d3 : M8
b1 : 32 mm
b2 : 12,1 mm
h1 : 44 mm
h2 ±0,01: 15 mm
h3 : ~ 40 mm
h4 : ~ 28 mm
l1 : 52 mm
l2 : 28 mm
l3 : 72,5 mm
l4 : 38 mm
s: 3 mm
Forţa străngere orizontală max.: 7 kN
Moment străngere max.: 3 Nm
Greutate: 571 g
show article view
Versiune:
cu falcă de prindere prismă
Mărimea nominală canal [mm]:
14 mm
Forţa străngere orizontală max. [kN]:
15 kN
Mai multe detalii
cu falcă de prindere prismă – figura 2
Mărimea nominală canal: 14 mm
d1 : M12
d2 : 13 mm
d3 : M12
b1 : 48 mm
b2 : 16 mm
h1 : 53 mm
h2 ±0,01: 15 mm
h3 : ~ 45 mm
h4 : ~ 27 mm
l1 : 72 mm
l2 : 40 mm
l3 : 100 mm
l4 : 55 mm
s: 4 mm
Forţa străngere orizontală max.: 15 kN
Moment străngere max.: 9 Nm
Greutate: 1340 g
show article view
Versiune:
cu falcă de prindere prismă
Mărimea nominală canal [mm]:
18 mm
Forţa străngere orizontală max. [kN]:
21,5 kN
Mai multe detalii
cu falcă de prindere prismă – figura 2
Mărimea nominală canal: 18 mm
d1 : M16
d2 : 17 mm
d3 : M16
b1 : 68 mm
b2 : 18,8 mm
h1 : 72 mm
h2 ±0,01: 20 mm
h3 : ~ 60 mm
h4 : ~ 38 mm
l1 : 86 mm
l2 : 41 mm
l3 : 126 mm
l4 : 63 mm
s: 7 mm
Forţa străngere orizontală max.: 21,5 kN
Moment străngere max.: 20 Nm
Greutate: 3000 g
show article view
Material
Oţel, călit, brunat, şlefuit
Referinţe
Sistemul are un filet integrat pentru bolţuri model EH 22690., şi pentr opritoare oscilante EH 22730. / EH 22740.
FAQ - Bride de fixare pe masa utilajului
Fişă cu date EH 23210. Bride de fixare pe masa utilajului – cu reazem
Conform RoHS
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.
Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.
Conţine substanşe din Declaraţia 65
Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Care sunt avantajele acestor bride în comparaţie cu menghinele clasice ?
Aceste bride au un contur minim şi pot fi poziţionate cu o mare flexibilitate pe masa maşinii. Sunt disponibile, de asemenea, şi în varianta cu mâner de acţionareş astfel pot fi acţionate fără a fi necesare alte accesorii.