Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 84 rezultate
Versiune:
cu filet exterior, suprafaţă plană
Mai multe detalii
cu filet exterior, suprafață plană – figura 1
h ±0,01: 10 mm
d1 : M8
d2 : 19,4 mm
d3 : 17 mm
l: 10 mm
SW: 17 mm
Moment străngere max.: 18 Nm
Greutate: 21 g
show article view
Versiune:
cu filet exterior, suprafaţă plană
Mai multe detalii
cu filet exterior, suprafață plană – figura 1
h ±0,01: 10 mm
d1 : M10
d2 : 21,9 mm
d3 : 19 mm
l: 12 mm
SW: 19 mm
Moment străngere max.: 32 Nm
Greutate: 28 g
show article view
Versiune:
cu filet exterior, suprafaţă plană
Mai multe detalii
cu filet exterior, suprafață plană – figura 1
h ±0,01: 15 mm
d1 : M10
d2 : 21,9 mm
d3 : 19 mm
l: 12 mm
SW: 19 mm
Moment străngere max.: 32 Nm
Greutate: 40 g
show article view
Versiune:
cu filet exterior, suprafaţă plană
Mai multe detalii
cu filet exterior, suprafață plană – figura 1
h ±0,01: 10 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 14 mm
SW: 22 mm
Moment străngere max.: 60 Nm
Greutate: 40 g
show article view
Versiune:
cu filet exterior, suprafaţă plană
Mai multe detalii
cu filet exterior, suprafață plană – figura 1
h ±0,01: 15 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 14 mm
SW: 22 mm
Moment străngere max.: 60 Nm
Greutate: 55 g
show article view
Versiune:
cu filet exterior, suprafaţă plană
Mai multe detalii
cu filet exterior, suprafață plană – figura 1
h ±0,01: 15 mm
d1 : M16
d2 : 33 mm
d3 : 30 mm
l: 19 mm
SW: 30 mm
Moment străngere max.: 140 Nm
Greutate: 110 g
show article view
Versiune:
cu filet exterior, suprafaţă plană
Mai multe detalii
cu filet exterior, suprafață plană – figura 1
h ±0,01: 20 mm
d1 : M16
d2 : 33 mm
d3 : 30 mm
l: 19 mm
SW: 30 mm
Moment străngere max.: 140 Nm
Greutate: 140 g
show article view
Versiune:
cu filet exterior, suprafaţă plană
Mai multe detalii
cu filet exterior, suprafață plană – figura 1
h ±0,01: 20 mm
d1 : M20
d2 : 40 mm
d3 : 36 mm
l: 24 mm
SW: 36 mm
Moment străngere max.: 290 Nm
Greutate: 214 g
show article view
Versiune:
cu filet exterior, suprafaţă plană
Mai multe detalii
cu filet exterior, suprafață plană – figura 1
h ±0,01: 25 mm
d1 : M20
d2 : 40 mm
d3 : 36 mm
l: 24 mm
SW: 36 mm
Moment străngere max.: 290 Nm
Greutate: 257 g
show article view
Versiune:
cu filet exterior, suprafaţă plană
Mai multe detalii
cu filet exterior, suprafață plană – figura 1
h ±0,01: 20 mm
d1 : M24
d2 : 46 mm
d3 : 41 mm
l: 29 mm
SW: 41 mm
Moment străngere max.: 498 Nm
Greutate: 300 g
show article view
Versiune:
cu filet exterior, suprafaţă plană
Mai multe detalii
cu filet exterior, suprafață plană – figura 1
h ±0,01: 25 mm
d1 : M24
d2 : 46 mm
d3 : 41 mm
l: 29 mm
SW: 41 mm
Moment străngere max.: 498 Nm
Greutate: 356 g
show article view
Versiune:
cu filet exterior, suprafaţă plană
Mai multe detalii
cu filet exterior, suprafață plană – figura 1
h ±0,01: 30 mm
d1 : M24
d2 : 46 mm
d3 : 41 mm
l: 29 mm
SW: 41 mm
Moment străngere max.: 498 Nm
Greutate: 412 g
show article view
Versiune:
cu filet exterior, suprafaţă sferică
Mai multe detalii
cu filet exterior, suprafață sferică – figura 2
h ±0,1: 10 mm
d1 : M8
d2 : 19,4 mm
l: 10 mm
SW: 17 mm
Moment străngere max.: 18 Nm
Greutate: 20 g
show article view
Versiune:
cu filet exterior, suprafaţă sferică
Mai multe detalii
cu filet exterior, suprafață sferică – figura 2
h ±0,1: 10 mm
d1 : M10
d2 : 21,9 mm
l: 12 mm
SW: 19 mm
Moment străngere max.: 32 Nm
Greutate: 27 g
show article view
Versiune:
cu filet exterior, suprafaţă sferică
Mai multe detalii
cu filet exterior, suprafață sferică – figura 2
h ±0,1: 15 mm
d1 : M10
d2 : 21,9 mm
l: 12 mm
SW: 19 mm
Moment străngere max.: 32 Nm
Greutate: 40 g
show article view
Versiune:
cu filet exterior, suprafaţă sferică
Mai multe detalii
cu filet exterior, suprafață sferică – figura 2
h ±0,1: 10 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
l: 14 mm
SW: 22 mm
Moment străngere max.: 60 Nm
Greutate: 37 g
show article view
Versiune:
cu filet exterior, suprafaţă sferică
Mai multe detalii
cu filet exterior, suprafață sferică – figura 2
h ±0,1: 15 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
l: 14 mm
SW: 22 mm
Moment străngere max.: 60 Nm
Greutate: 53 g
show article view
Versiune:
cu filet exterior, suprafaţă sferică
Mai multe detalii
cu filet exterior, suprafață sferică – figura 2
h ±0,1: 15 mm
d1 : M16
d2 : 33 mm
l: 19 mm
SW: 30 mm
Moment străngere max.: 140 Nm
Greutate: 105 g
show article view
Versiune:
cu filet exterior, suprafaţă sferică
Mai multe detalii
cu filet exterior, suprafață sferică – figura 2
h ±0,1: 20 mm
d1 : M16
d2 : 33 mm
l: 19 mm
SW: 30 mm
Moment străngere max.: 140 Nm
Greutate: 135 g
show article view
Versiune:
cu filet exterior, suprafaţă sferică
Mai multe detalii
cu filet exterior, suprafață sferică – figura 2
h ±0,1: 20 mm
d1 : M20
d2 : 40 mm
l: 24 mm
SW: 36 mm
Moment străngere max.: 290 Nm
Greutate: 206 g
show article view
Versiune:
cu filet exterior, suprafaţă sferică
Mai multe detalii
cu filet exterior, suprafață sferică – figura 2
h ±0,1: 25 mm
d1 : M20
d2 : 40 mm
l: 24 mm
SW: 36 mm
Moment străngere max.: 290 Nm
Greutate: 249 g
show article view
Versiune:
cu filet exterior, suprafaţă sferică
Mai multe detalii
cu filet exterior, suprafață sferică – figura 2
h ±0,1: 20 mm
d1 : M24
d2 : 46 mm
l: 29 mm
SW: 41 mm
Moment străngere max.: 498 Nm
Greutate: 285 g
show article view
Versiune:
cu filet exterior, suprafaţă sferică
Mai multe detalii
cu filet exterior, suprafață sferică – figura 2
h ±0,1: 25 mm
d1 : M24
d2 : 46 mm
l: 29 mm
SW: 41 mm
Moment străngere max.: 498 Nm
Greutate: 342 g
show article view
Versiune:
cu filet exterior, suprafaţă sferică
Mai multe detalii
cu filet exterior, suprafață sferică – figura 2
h ±0,1: 30 mm
d1 : M24
d2 : 46 mm
l: 29 mm
SW: 41 mm
Moment străngere max.: 498 Nm
Greutate: 398 g
show article view
Fişă cu date EH 22690. Ştifturi
Conform RoHS
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.
Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.
Conţine substanşe din Declaraţia 65
Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.