Acum stă pe capul lui - inserţie cu o nouă formă
Ai obosit să te apleci după ciocan? Nici o problemă: Ciocanul SIMPLEX cu "Stand-Up" always "iţi asigură spatele".
Această formă ingenioasă (cu"Stand-Up") a inserşiei permite ciocanului să stea în poziţie sigură pe capul său şi reduce nevoia de a te apleca după el.
Coada cu lungime de 70cm face posibilă apucarea barosului din poziţie în picioare fără a fi envoie să vă aplecaţi.
Carcasa din fontă maleabilă are un manşon de protecţie a cozii integrat, care asigură un nivel ridicat de rezistenţă la rupere.
Coada de lemn de înaltă calitate, care amortizează vibraţiile, cu formă ergonomică, este lăcuită.
Sunt disponibile 8 inserţii cu duritate si diametre diferite de la 60 mm până la 80 mm.
Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate şi reechipate. Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiţi bani, ci menajează şi resursele.