Clemele pivotante, aşa-numitele cleme flexibile sau clemele care plutesc, sunt utilizate pentru a fixa şi susţine simultan puncte de prindere suplimentare sau diferite componente. Clema pivotantă este fixată cu arc şi intră în contact cu piesa de prelucrat cu o forţă mică a arcului. Astfel se garantează o prindere redusă a componentelor. Chiar şi piesele sofisticate pot fi strânse pentru fixarea marginilor, buzelor şi teşiturilor. Aceasta inhibă vibraţiile în timpul procesării.
Gama completă de produse include diverse tipuri în stoc:
Versiune compactă cu înălţime redusă; forţă de sprijin 8 kN:
Versiune standard; forţă de sprijin 8 kN:
Este recomandat în special pentru componentele mari cu procesare grea; forţă de sprijin 25 kN:
Elementele de susţinere şi elementele compensatoare, cum ar fi elementul de susţinere (23220.0400) şi suportul pentru aşezare (23220.0085 - .0450), completează gama acestor tipuri de produse.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels