Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 5 rezultate
Versiune:
pentru cleme mărimea 25
Pentru bride de fixare pe verticală :
23310.0027 - 23310.0029
Mai multe detalii
pentru cleme mărimea 25 – figura 1
h1 : 6 mm
h2 : 10 mm
d1 : 2 mm
d2 : 16 mm
d3 : 25 mm
e: 22760.0040
Pentru bride de fixare pe verticală : 23310.0027 - 23310.0029
Greutate: 14 g
show article view
Versiune:
pentru cleme mărimea 32
Pentru bride de fixare pe verticală :
23310.0040 - 23310.0045
Mai multe detalii
pentru cleme mărimea 32 – figura 1
h1 : 6 mm
h2 : 10 mm
d1 : 3 mm
d2 : 20 mm
d3 : 32 mm
e: 22760.0042
Pentru bride de fixare pe verticală : 23310.0040 - 23310.0045
Greutate: 23 g
show article view
Versiune:
pentru cleme mărimea 40
Pentru bride de fixare pe verticală :
23310.0050-.0058/23310.0083-.0088
Mai multe detalii
pentru cleme mărimea 40 – figura 2
h1 : 7 mm
h2 : 16 mm
d1 : 5 mm
d2 : 28 mm
l1 : 43,5 mm
l2 : 17,5 mm
e: 22760.0052
b: 35 mm
Pentru bride de fixare pe verticală : 23310.0050-.0058/23310.0083-.0088
Greutate: 32 g
show article view
Versiune:
pentru cleme mărimea 60
Pentru bride de fixare pe verticală :
23310.0065, 23310.0067
Mai multe detalii
pentru cleme mărimea 60 – figura 2
h1 : 10 mm
h2 : 20 mm
d1 : 8 mm
d2 : 40 mm
l1 : 66,5 mm
l2 : 27,5 mm
e: 22760.0064
b: 56 mm
Pentru bride de fixare pe verticală : 23310.0065, 23310.0067
Greutate: 151 g
show article view
Versiune:
pentru cleme mărimea 82,5
Pentru bride de fixare pe verticală :
23310.0070
Mai multe detalii
pentru cleme mărimea 82,5 – figura 2
h1 : 15 mm
h2 : 40 mm
d1 : 10 mm
d2 : 62 mm
l1 : 93 mm
l2 : 39 mm
e: 22760.0104
b: 78 mm
Pentru bride de fixare pe verticală : 23310.0070
Greutate: 355 g
show article view
Asamblare
Înainte de montarea inelului de poziţionare, trageţi în poziţia de sus clema.
Fişă cu date EH 23310. Inele de poziţionare – pentru bride rapide de fixare
Bride de fixare pe verticală
Conform RoHS
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.
Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.
Conţine substanşe din Declaraţia 65
Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.