Suporţi pentru şuruburi de presiune

EH 22045.

Holders are used to mount spring plungers on the side. Ball-ended thrust screws, thrust screws, grub screws or similar can also be screwed into the thread.

The mounting thread is positioned 90° to the mounting direction in the holder. The slotted holes allow precise positioning of the holder during installation.

Cautarea dvs. a dat 5 rezultate

d1 [mm]
b1 [mm]
b2 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
d1 [mm]:
M4
b1 [mm]:
8 mm
b2 [mm]:
3 mm
Cod produs.:
22045.0004
Documentatie
Suporţi
  • două feţe
  • d1: M4
  • b1: 8 mm
  • b2: 3 mm
  • h1: 2,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • h3: 6 mm
  • k1: 16 mm
  • k2: 1,5 mm
  • l1: 25 mm
  • l2: 7 mm
  • Pentru șuruburi: M3
  • Greutate: 5 g
show article view
Suporţi
d1 [mm]:
M5
b1 [mm]:
10 mm
b2 [mm]:
4 mm
Cod produs.:
22045.0005
Documentatie
Suporţi
  • două feţe
  • d1: M5
  • b1: 10 mm
  • b2: 4 mm
  • h1: 3,5 mm
  • h2: 12 mm
  • h3: 8 mm
  • k1: 20 mm
  • k2: 2 mm
  • l1: 32 mm
  • l2: 8 mm
  • Pentru șuruburi: M4
  • Greutate: 9 g
show article view
Suporţi
d1 [mm]:
M6
b1 [mm]:
12 mm
b2 [mm]:
5 mm
Cod produs.:
22045.0006
Documentatie
Suporţi
  • două feţe
  • d1: M6
  • b1: 12 mm
  • b2: 5 mm
  • h1: 4 mm
  • h2: 15 mm
  • h3: 10 mm
  • k1: 24 mm
  • k2: 2,5 mm
  • l1: 38 mm
  • l2: 10 mm
  • Pentru șuruburi: M5
  • Greutate: 15 g
show article view
Suporţi
d1 [mm]:
M8
b1 [mm]:
16 mm
b2 [mm]:
6 mm
Cod produs.:
22045.0008
Documentatie
Suporţi
  • două feţe
  • d1: M8
  • b1: 16 mm
  • b2: 6 mm
  • h1: 5 mm
  • h2: 18,5 mm
  • h3: 12 mm
  • k1: 30 mm
  • k2: 3 mm
  • l1: 47 mm
  • l2: 13 mm
  • Pentru șuruburi: M6
  • Greutate: 35 g
show article view
Suporţi
d1 [mm]:
M10
b1 [mm]:
20 mm
b2 [mm]:
8 mm
Cod produs.:
22045.0010
Documentatie
Suporţi
  • două feţe
  • d1: M10
  • b1: 20 mm
  • b2: 8 mm
  • h1: 6 mm
  • h2: 23 mm
  • h3: 15 mm
  • k1: 38 mm
  • k2: 4 mm
  • l1: 60 mm
  • l2: 16 mm
  • Pentru șuruburi: M8
  • Greutate: 58 g
show article view
Suporţi

Material

  • Oţel inoxidabil 1.4308, turnare de precizie, sablat mat

Asamblare

Slotted holes are provided for mounting the holder. This allows it to be positioned precisely in the longitudinal direction. The mounting thread, e.g. for a spring plungers, is continuous. This means that a lock nut can be used to secure it after adjustment.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22045. Suporţi – pentru şuruburi de presiune
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Şuruburi cu bilă - Piese speciale
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Şuruburi de presiune - INCH
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Şuruburi de presiune
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Flyer Spring Plungers
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.