Şu­ru­buri de pre­siune cu bilă fără cap, cu bilă teşită şi locaş hexalobular

EH 22720.

Adecvat atât pentru prinderea cât şi pentru strângerea şi susţinerea suprafeţelor care nu sunt exact paralele.

Forma hexalobulară permite o transmisie optimă a sarcinii. Forţele motoare nu sunt transmise de margini (de exemplu cu hexagonul intern), ci de întreaga suprafaţă. Datorită transmisiei optime a sarcinii, uzura sculei este redusă şi, ca urmare, durata de viaţă a sculei creşte.

Cautarea dvs. a dat 12 rezultate

Ver­siune
Ma­te­rial
d1 [mm]
l2 [mm]
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
bilă teşită, suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
5,6 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
3,5 kN
Cod produs.:
22720.1542
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă teșită, suprafață plană, Oțel tratat termic
  • d1: M4
  • l2: 5,6 mm
  • d3: 1,8 mm
  • Diametrul bilei: 2,5 mm
  • Locaș hexalobular: 8
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 3,5 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 0,3 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă teşită, suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
9,6 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
3,5 kN
Cod produs.:
22720.1544
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă teșită, suprafață plană, Oțel tratat termic
  • d1: M4
  • l2: 9,6 mm
  • d3: 1,8 mm
  • Diametrul bilei: 2,5 mm
  • Locaș hexalobular: 8
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 3,5 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 0,6 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă teşită, suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
7,5 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
4,5 kN
Cod produs.:
22720.1552
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă teșită, suprafață plană, Oțel tratat termic
  • d1: M5
  • l2: 7,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • Diametrul bilei: 3 mm
  • Locaș hexalobular: 10
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 4,5 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 0,7 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă teşită, suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
11,5 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
4,5 kN
Cod produs.:
22720.1554
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă teșită, suprafață plană, Oțel tratat termic
  • d1: M5
  • l2: 11,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • Diametrul bilei: 3 mm
  • Locaș hexalobular: 10
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 4,5 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 1,2 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă teşită, suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
10 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
9 kN
Cod produs.:
22720.1562
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă teșită, suprafață plană, Oțel tratat termic
  • d1: M6
  • l2: 10 mm
  • d3: 3,2 mm
  • Diametrul bilei: 4 mm
  • Locaș hexalobular: 15
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 9 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 1,4 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă teşită, suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
16 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
9 kN
Cod produs.:
22720.1564
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă teșită, suprafață plană, Oțel tratat termic
  • d1: M6
  • l2: 16 mm
  • d3: 3,2 mm
  • Diametrul bilei: 4 mm
  • Locaș hexalobular: 15
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 9 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 2,4 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă teşită, suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
5,6 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
3,5 kN
Cod produs.:
22720.2542
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă teșită, suprafață plană, Oțel inoxidabil
  • d1: M4
  • l2: 5,6 mm
  • d3: 1,8 mm
  • Diametrul bilei: 2,5 mm
  • Locaș hexalobular: 8
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 3,5 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 0,3 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă teşită, suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
9,6 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
3,5 kN
Cod produs.:
22720.2544
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă teșită, suprafață plană, Oțel inoxidabil
  • d1: M4
  • l2: 9,6 mm
  • d3: 1,8 mm
  • Diametrul bilei: 2,5 mm
  • Locaș hexalobular: 8
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 3,5 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 0,6 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă teşită, suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
7,5 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
4,5 kN
Cod produs.:
22720.2552
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă teșită, suprafață plană, Oțel inoxidabil
  • d1: M5
  • l2: 7,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • Diametrul bilei: 3 mm
  • Locaș hexalobular: 10
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 4,5 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 0,7 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă teşită, suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
11,5 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
4,5 kN
Cod produs.:
22720.2554
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă teșită, suprafață plană, Oțel inoxidabil
  • d1: M5
  • l2: 11,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • Diametrul bilei: 3 mm
  • Locaș hexalobular: 10
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 4,5 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 1,2 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă teşită, suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
10 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
9 kN
Cod produs.:
22720.2562
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă teșită, suprafață plană, Oțel inoxidabil
  • d1: M6
  • l2: 10 mm
  • d3: 3,2 mm
  • Diametrul bilei: 4 mm
  • Locaș hexalobular: 15
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 9 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 1,4 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă teşită, suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
16 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
9 kN
Cod produs.:
22720.2564
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă teșită, suprafață plană, Oțel inoxidabil
  • d1: M6
  • l2: 16 mm
  • d3: 3,2 mm
  • Diametrul bilei: 4 mm
  • Locaș hexalobular: 15
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 9 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 2,4 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă

Material

Bilă

  • Oţel pentru rulmenţi, călit
  • Oţel inoxidabil, călit

Şurub

  • Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
  • Oţel inoxidabil 1.4305

Note

Bila nu este protejată împotriva rotirii

Variantă specială la cerere.

Referinţe

Blocator pentru filet disponibil la cerere, vă rugăm consultaţi anexa - Date Tehnice -

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22720. Şuruburi de presiune cu bilă – fără cap, cu bilă teşită şi locaş hexalobular
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Elemente cu bilă / Elemente de împingere
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Categorie:
Informații despre material
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Vă rugăm să selectați o variantă (codul articolului din tabelul de comandă) pentru informații complete și detaliate despre conformitate