Ştif­turi de po­zi­ţio­nare ştift profilat

EH 22680.

A se utiliza ca şi locaş solid şi opritor precis. Structura filiformă a acestui ştift de poziţionare permite aplicarea sa în componente cu puncte de localizare înguste.

Suprafaţa şlefuită şi călită inductiv.

Cautarea dvs. a dat 28 rezultate

Ver­siune
fi­gura
l1 ±0,01 [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
cu filet exterior
fi­gura:
1
l1 ±0,01 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
4 mm
Cod produs.:
22680.0402
CAD
Documentatie
Ştifturi de poziţionare
  • cu filet exterior – figura 1
  • l1 ±0,01: 20 mm
  • d1: M6
  • d2: 4 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 10 mm
  • d3: 11 mm
  • SW: 10 mm
  • Moment străngere max.: 7 Nm
  • Greutate: 7,7 g
show article view
Ştifturi de poziţionare
Ver­siune:
cu filet exterior
fi­gura:
1
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
4 mm
Cod produs.:
22680.0404
CAD
Documentatie
Ştifturi de poziţionare
  • cu filet exterior – figura 1
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M6
  • d2: 4 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 15 mm
  • d3: 11 mm
  • SW: 10 mm
  • Moment străngere max.: 7 Nm
  • Greutate: 12 g
show article view
Ştifturi de poziţionare
Ver­siune:
cu filet exterior
fi­gura:
1
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
4 mm
Cod produs.:
22680.0412
CAD
Documentatie
Ştifturi de poziţionare
  • cu filet exterior – figura 1
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M8
  • d2: 4 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 15 mm
  • d3: 14,4 mm
  • SW: 13 mm
  • Moment străngere max.: 18 Nm
  • Greutate: 17 g
show article view
Ştifturi de poziţionare
Ver­siune:
cu filet exterior
fi­gura:
1
l1 ±0,01 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
4 mm
Cod produs.:
22680.0414
CAD
Documentatie
Ştifturi de poziţionare
  • cu filet exterior – figura 1
  • l1 ±0,01: 40 mm
  • d1: M8
  • d2: 4 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 20 mm
  • d3: 14,4 mm
  • SW: 13 mm
  • Moment străngere max.: 18 Nm
  • Greutate: 23 g
show article view
Ştifturi de poziţionare
Ver­siune:
cu filet exterior
fi­gura:
1
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
6 mm
Cod produs.:
22680.0416
CAD
Documentatie
Ştifturi de poziţionare
  • cu filet exterior – figura 1
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M8
  • d2: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 15 mm
  • d3: 14,4 mm
  • SW: 13 mm
  • Moment străngere max.: 18 Nm
  • Greutate: 20 g
show article view
Ştifturi de poziţionare
Ver­siune:
cu filet exterior
fi­gura:
1
l1 ±0,01 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
6 mm
Cod produs.:
22680.0418
CAD
Documentatie
Ştifturi de poziţionare
  • cu filet exterior – figura 1
  • l1 ±0,01: 40 mm
  • d1: M8
  • d2: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 20 mm
  • d3: 14,4 mm
  • SW: 13 mm
  • Moment străngere max.: 18 Nm
  • Greutate: 30 g
show article view
Ştifturi de poziţionare
Ver­siune:
cu filet exterior
fi­gura:
1
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
6 mm
Cod produs.:
22680.0422
CAD
Documentatie
Ştifturi de poziţionare
  • cu filet exterior – figura 1
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 15 mm
  • d3: 19 mm
  • SW: 17 mm
  • Moment străngere max.: 32 Nm
  • Greutate: 30 g
show article view
Ştifturi de poziţionare
Ver­siune:
cu filet exterior
fi­gura:
1
l1 ±0,01 [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
6 mm
Cod produs.:
22680.0424
CAD
Documentatie
Ştifturi de poziţionare
  • cu filet exterior – figura 1
  • l1 ±0,01: 50 mm
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 25 mm
  • d3: 19 mm
  • SW: 17 mm
  • Moment străngere max.: 32 Nm
  • Greutate: 51 g
show article view
Ştifturi de poziţionare
Ver­siune:
cu filet exterior
fi­gura:
1
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
8 mm
Cod produs.:
22680.0426
CAD
Documentatie
Ştifturi de poziţionare
  • cu filet exterior – figura 1
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M10
  • d2: 8 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 15 mm
  • d3: 19 mm
  • SW: 17 mm
  • Moment străngere max.: 32 Nm
  • Greutate: 35 g
show article view
Ştifturi de poziţionare
Ver­siune:
cu filet exterior
fi­gura:
1
l1 ±0,01 [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
8 mm
Cod produs.:
22680.0428
CAD
Documentatie
Ştifturi de poziţionare
  • cu filet exterior – figura 1
  • l1 ±0,01: 50 mm
  • d1: M10
  • d2: 8 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 25 mm
  • d3: 19 mm
  • SW: 17 mm
  • Moment străngere max.: 32 Nm
  • Greutate: 58 g
show article view
Ştifturi de poziţionare
Ver­siune:
cu filet exterior
fi­gura:
1
l1 ±0,01 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
6 mm
Cod produs.:
22680.0432
CAD
Documentatie
Ştifturi de poziţionare
  • cu filet exterior – figura 1
  • l1 ±0,01: 40 mm
  • d1: M12
  • d2: 6 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 20 mm
  • d3: 21,2 mm
  • SW: 19 mm
  • Moment străngere max.: 60 Nm
  • Greutate: 48 g
show article view
Ştifturi de poziţionare
Ver­siune:
cu filet exterior
fi­gura:
1
l1 ±0,01 [mm]:
60 mm
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
6 mm
Cod produs.:
22680.0434
CAD
Documentatie
Ştifturi de poziţionare
  • cu filet exterior – figura 1
  • l1 ±0,01: 60 mm
  • d1: M12
  • d2: 6 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 30 mm
  • d3: 21,2 mm
  • SW: 19 mm
  • Moment străngere max.: 60 Nm
  • Greutate: 75 g
show article view
Ştifturi de poziţionare
Ver­siune:
cu filet exterior
fi­gura:
1
l1 ±0,01 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
8 mm
Cod produs.:
22680.0436
CAD
Documentatie
Ştifturi de poziţionare
  • cu filet exterior – figura 1
  • l1 ±0,01: 40 mm
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 20 mm
  • d3: 21,2 mm
  • SW: 19 mm
  • Moment străngere max.: 60 Nm
  • Greutate: 56 g
show article view
Ştifturi de poziţionare
Ver­siune:
cu filet exterior
fi­gura:
1
l1 ±0,01 [mm]:
60 mm
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
8 mm
Cod produs.:
22680.0438
CAD
Documentatie
Ştifturi de poziţionare
  • cu filet exterior – figura 1
  • l1 ±0,01: 60 mm
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 30 mm
  • d3: 21,2 mm
  • SW: 19 mm
  • Moment străngere max.: 60 Nm
  • Greutate: 83 g
show article view
Ştifturi de poziţionare
Ver­siune:
cu filet interior
fi­gura:
2
l1 ±0,01 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
4 mm
Cod produs.:
22680.0452
CAD
Documentatie
Ştifturi de poziţionare
  • cu filet interior – figura 2
  • l1 ±0,01: 20 mm
  • d1: M6
  • d2: 4 mm
  • l3: 8,5 mm
  • t: 6 mm
  • d3: 11 mm
  • SW: 10 mm
  • Moment străngere max.: 7 Nm
  • Greutate: 5,7 g
show article view
Ştifturi de poziţionare
Ver­siune:
cu filet interior
fi­gura:
2
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
4 mm
Cod produs.:
22680.0454
CAD
Documentatie
Ştifturi de poziţionare
  • cu filet interior – figura 2
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M6
  • d2: 4 mm
  • l3: 13,5 mm
  • t: 9 mm
  • d3: 11 mm
  • SW: 10 mm
  • Moment străngere max.: 7 Nm
  • Greutate: 8,9 g
show article view
Ştifturi de poziţionare
Ver­siune:
cu filet interior
fi­gura:
2
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
4 mm
Cod produs.:
22680.0462
CAD
Documentatie
Ştifturi de poziţionare
  • cu filet interior – figura 2
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M8
  • d2: 4 mm
  • l3: 13 mm
  • t: 10 mm
  • d3: 14,4 mm
  • SW: 13 mm
  • Moment străngere max.: 18 Nm
  • Greutate: 13 g
show article view
Ştifturi de poziţionare
Ver­siune:
cu filet interior
fi­gura:
2
l1 ±0,01 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
4 mm
Cod produs.:
22680.0464
CAD
Documentatie
Ştifturi de poziţionare
  • cu filet interior – figura 2
  • l1 ±0,01: 40 mm
  • d1: M8
  • d2: 4 mm
  • l3: 18 mm
  • t: 14 mm
  • d3: 14,4 mm
  • SW: 13 mm
  • Moment străngere max.: 18 Nm
  • Greutate: 18 g
show article view
Ştifturi de poziţionare
Ver­siune:
cu filet interior
fi­gura:
2
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
6 mm
Cod produs.:
22680.0466
CAD
Documentatie
Ştifturi de poziţionare
  • cu filet interior – figura 2
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M8
  • d2: 6 mm
  • l3: 13 mm
  • t: 10 mm
  • d3: 14,4 mm
  • SW: 13 mm
  • Moment străngere max.: 18 Nm
  • Greutate: 16 g
show article view
Ştifturi de poziţionare
Ver­siune:
cu filet interior
fi­gura:
2
l1 ±0,01 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
6 mm
Cod produs.:
22680.0468
CAD
Documentatie
Ştifturi de poziţionare
  • cu filet interior – figura 2
  • l1 ±0,01: 40 mm
  • d1: M8
  • d2: 6 mm
  • l3: 18 mm
  • t: 14 mm
  • d3: 14,4 mm
  • SW: 13 mm
  • Moment străngere max.: 18 Nm
  • Greutate: 21 g
show article view
Ştifturi de poziţionare
Ver­siune:
cu filet interior
fi­gura:
2
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
6 mm
Cod produs.:
22680.0472
CAD
Documentatie
Ştifturi de poziţionare
  • cu filet interior – figura 2
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • l3: 12 mm
  • t: 10 mm
  • d3: 19 mm
  • SW: 17 mm
  • Moment străngere max.: 32 Nm
  • Greutate: 24 g
show article view
Ştifturi de poziţionare
Ver­siune:
cu filet interior
fi­gura:
2
l1 ±0,01 [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
6 mm
Cod produs.:
22680.0474
CAD
Documentatie
Ştifturi de poziţionare
  • cu filet interior – figura 2
  • l1 ±0,01: 50 mm
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • l3: 25 mm
  • t: 15 mm
  • d3: 19 mm
  • SW: 17 mm
  • Moment străngere max.: 32 Nm
  • Greutate: 38 g
show article view
Ştifturi de poziţionare
Ver­siune:
cu filet interior
fi­gura:
2
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
8 mm
Cod produs.:
22680.0476
CAD
Documentatie
Ştifturi de poziţionare
  • cu filet interior – figura 2
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M10
  • d2: 8 mm
  • l3: 12 mm
  • t: 10 mm
  • d3: 19 mm
  • SW: 17 mm
  • Moment străngere max.: 32 Nm
  • Greutate: 28 g
show article view
Ştifturi de poziţionare
Ver­siune:
cu filet interior
fi­gura:
2
l1 ±0,01 [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
8 mm
Cod produs.:
22680.0478
CAD
Documentatie
Ştifturi de poziţionare
  • cu filet interior – figura 2
  • l1 ±0,01: 50 mm
  • d1: M10
  • d2: 8 mm
  • l3: 25 mm
  • t: 15 mm
  • d3: 19 mm
  • SW: 17 mm
  • Moment străngere max.: 32 Nm
  • Greutate: 44 g
show article view
Ştifturi de poziţionare

Material

  • Oţel tratat termic, cu revenire, brunat
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22680. Ştifturi de poziţionare – ştift profilat
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.