Man­drină de fi­xare cu operare laterală

EH 23340.

Datorită manipularii laterale pot fi folosite de asemenea şi pt găuri înfundate.

Pentru fixare şi centrare a pieselor cu alezaj interior. 

The centering clamping mandrels have the following characteristics:

  • Very high accuracy for turning/milling processes
  • Ideal for secondary operations on turned parts
  • Hardened and coated screw for long service life
  • Clamping body can be machined very easily (for adaptation to bore diameter)

Cautarea dvs. a dat 1 rezultate

d1 min. [mm]
d1 max. [mm]
d2 -0,05 [mm]
h1 [mm]
Forţa de străn­gere max. [kN]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
d1 min. [mm]:
17,8 mm
d1 max. [mm]:
28,7 mm
d2 -0,05 [mm]:
50 mm
h1 [mm]:
41 mm
Forţa de străn­gere max. [kN]:
20 kN
Cod produs.:
23340.0125
CAD
Documentatie
Mandrină de fixare
  • d1 min.: 17,8 mm
  • d1 max.: 28,7 mm
  • d2 -0,05: 50 mm
  • d3: M4
  • d4: 39,4 mm
  • h1: 41 mm
  • h2: 22 mm
  • h3: 17,5 mm
  • l1: ~ 7 mm
  • SW SW1: 6 mm
  • SW SW2: 2,5 mm
  • Forţa de străngere max.: 20 kN
  • Moment străngere max.: 66 Nm
  • Poziţie orificiu H7: 50 mm
  • Greutate: 363 g
show article view
Mandrină de fixare

Material

Corp

  • Oţel, brunat

Şurub de prindere

  • Oţel tratat termic

Asamblare

Mandrina de prindere poate fi prelucrată cu diametrul necesar de prindere (de ex. prin rotire/frezare). Trebuie remarcat faptul că, înainte de prelucrare mandrina de prindere,va fi extinsă cu cca. 0,1 mm peste diametrul de fixare. Pentru prelucrarea mandrinei, va fi furnizat un inel de prindere special.

Operaţii

The internal hexagon, which is attached to the side, allows the outer diameter to be expanded.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 23340. Mandrină de fixare – cu operare laterală
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Assembly and operating instructions centering clamping mandrels
Categorie:
Manual de utilizare
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Produse asociate
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.