Bridă cu profil în trepte

EH 23160.

Aceste bride (cleme de fixare) conform DIN 6314 B în trepte şi se utilizează în general la tehnologii de fixare sau priderea pieselor de prelucrat.

Cautarea dvs. a dat 5 rezultate

Mă­rime no­mi­nală b1 [mm]
l [mm]
b2 [mm]
Pen­tru șu­ru­buri [mm]
Pen­tru șu­ru­buri [inch]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Mă­rime no­mi­nală b1 [mm]:
6,6 mm
l [mm]:
55 mm
b2 [mm]:
15 mm
Pen­tru șu­ru­buri [mm]:
M6
Pen­tru șu­ru­buri [inch]:
1/4 inch
Cod produs.:
23160.0107
CAD
Documentatie
Bridă
  • Mărime nominală b1: 6,6 mm
  • l: 55 mm
  • a: 8 mm
  • b2: 15 mm
  • b3: 8 mm
  • c: 5 mm
  • e1: 11 mm
  • e2: 15,5 mm
  • e3: 36 mm
  • h: 16 mm
  • h1: 11 mm
  • h2: 2 mm
  • Pentru șuruburi: M6
  • Pentru șuruburi: 1/4 inch
  • Greutate: 39 g
show article view
Bridă
Mă­rime no­mi­nală b1 [mm]:
9 mm
l [mm]:
70 mm
b2 [mm]:
20 mm
Pen­tru șu­ru­buri [mm]:
M8
Pen­tru șu­ru­buri [inch]:
5/16 inch
Cod produs.:
23160.0109
CAD
Documentatie
Bridă
  • Mărime nominală b1: 9 mm
  • l: 70 mm
  • a: 10 mm
  • b2: 20 mm
  • b3: 10 mm
  • c: 8 mm
  • e1: 15 mm
  • e2: 19,5 mm
  • e3: 46 mm
  • h: 20 mm
  • h1: 14 mm
  • h2: 3 mm
  • Pentru șuruburi: M8
  • Pentru șuruburi: 5/16 inch
  • Greutate: 80 g
show article view
Bridă
Mă­rime no­mi­nală b1 [mm]:
11 mm
l [mm]:
90 mm
b2 [mm]:
25 mm
Pen­tru șu­ru­buri [mm]:
M10
Pen­tru șu­ru­buri [inch]:
3/8 inch
Cod produs.:
23160.0111
CAD
Documentatie
Bridă
  • Mărime nominală b1: 11 mm
  • l: 90 mm
  • a: 13 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 12 mm
  • c: 10 mm
  • e1: 19 mm
  • e2: 26,5 mm
  • e3: 58 mm
  • h: 25 mm
  • h1: 18 mm
  • h2: 4 mm
  • Pentru șuruburi: M10
  • Pentru șuruburi: 3/8 inch
  • Greutate: 168 g
show article view
Bridă
Mă­rime no­mi­nală b1 [mm]:
13 mm
l [mm]:
115 mm
b2 [mm]:
30 mm
Pen­tru șu­ru­buri [mm]:
M12
Pen­tru șu­ru­buri [inch]:
1/2 inch
Cod produs.:
23160.0113
CAD
Documentatie
Bridă
  • Mărime nominală b1: 13 mm
  • l: 115 mm
  • a: 16 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 15 mm
  • c: 12 mm
  • e1: 24 mm
  • e2: 32,5 mm
  • e3: 75 mm
  • h: 32 mm
  • h1: 23 mm
  • h2: 5 mm
  • Pentru șuruburi: M12
  • Pentru șuruburi: 1/2 inch
  • Greutate: 325 g
show article view
Bridă
Mă­rime no­mi­nală b1 [mm]:
17 mm
l [mm]:
145 mm
b2 [mm]:
40 mm
Pen­tru șu­ru­buri [mm]:
M16
Pen­tru șu­ru­buri [inch]:
5/8 inch
Cod produs.:
23160.0117
CAD
Documentatie
Bridă
  • Mărime nominală b1: 17 mm
  • l: 145 mm
  • a: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 20 mm
  • c: 14 mm
  • e1: 29 mm
  • e2: 38,5 mm
  • e3: 99 mm
  • h: 40 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: 6 mm
  • Pentru șuruburi: M16
  • Pentru șuruburi: 5/8 inch
  • Greutate: 685 g
show article view
Bridă

Material

  • Oţel tratat termic, cu revenire, brunat
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 23160. Bridă – cu profil în trepte
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.