Bridă cu dantură, cu partea opusă reglabilă, cu şurub

EH 23185.

Piesa de presiune şi contrapiesa sunt legate de clemă, asigurând astfel o siguranţă împotriva pierderii. Clema este constat pregătită de folosire. Clema este echipata cu două ciocuri care se pot roti în funcţie de aplicaţie. 

Cautarea dvs. a dat 14 rezultate

Mă­rime no­mi­nală d1 [mm]
d2 [mm]
l4 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
l1 [mm]
Forţa de străn­gere1) max. [kN]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Mă­rime no­mi­nală d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M12
l4 [mm]:
100 mm
h1 [mm]:
0 – 30 mm
h2 [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
115 mm
Forţa de străn­gere1) max. [kN]:
30 kN
Cod produs.:
23185.0212
CAD
Documentatie
Bridă
  • Mărime nominală d1: 13 mm
  • d2: M12
  • l4: 100 mm
  • h1: 0 mm – 30 mm
  • h2: 18 mm
  • a1: 27 mm
  • a2: 12 mm
  • a3: 17 mm
  • b1: 44 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 115 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 30 mm
  • s: 11 mm
  • SW: 18 mm
  • Forţa de străngere1) max.: 30 kN
  • Greutate: 789 g
show article view
Bridă
Mă­rime no­mi­nală d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M12
l4 [mm]:
125 mm
h1 [mm]:
0 – 55 mm
h2 [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
115 mm
Forţa de străn­gere1) max. [kN]:
30 kN
Cod produs.:
23185.0213
CAD
Documentatie
Bridă
  • Mărime nominală d1: 13 mm
  • d2: M12
  • l4: 125 mm
  • h1: 0 mm – 55 mm
  • h2: 18 mm
  • a1: 27 mm
  • a2: 12 mm
  • a3: 17 mm
  • b1: 44 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 115 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 30 mm
  • s: 11 mm
  • SW: 18 mm
  • Forţa de străngere1) max.: 30 kN
  • Greutate: 803 g
show article view
Bridă
Mă­rime no­mi­nală d1 [mm]:
17 mm
d2 [mm]:
M12
l4 [mm]:
125 mm
h1 [mm]:
0 – 50 mm
h2 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
150 mm
Forţa de străn­gere1) max. [kN]:
40 kN
Cod produs.:
23185.0214
CAD
Documentatie
Bridă
  • Mărime nominală d1: 17 mm
  • d2: M12
  • l4: 125 mm
  • h1: 0 mm – 50 mm
  • h2: 20 mm
  • a1: 36 mm
  • a2: 17 mm
  • a3: 21 mm
  • b1: 55 mm
  • b2: 41 mm
  • l1: 150 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 36 mm
  • s: 12 mm
  • SW: 18 mm
  • Forţa de străngere1) max.: 40 kN
  • Greutate: 1599 g
show article view
Bridă
Mă­rime no­mi­nală d1 [mm]:
17 mm
d2 [mm]:
M12
l4 [mm]:
160 mm
h1 [mm]:
0 – 70 mm
h2 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
150 mm
Forţa de străn­gere1) max. [kN]:
40 kN
Cod produs.:
23185.0215
CAD
Documentatie
Bridă
  • Mărime nominală d1: 17 mm
  • d2: M12
  • l4: 160 mm
  • h1: 0 mm – 70 mm
  • h2: 20 mm
  • a1: 36 mm
  • a2: 17 mm
  • a3: 21 mm
  • b1: 55 mm
  • b2: 41 mm
  • l1: 150 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 36 mm
  • s: 12 mm
  • SW: 18 mm
  • Forţa de străngere1) max.: 40 kN
  • Greutate: 1623 g
show article view
Bridă
Mă­rime no­mi­nală d1 [mm]:
17 mm
d2 [mm]:
M16
l4 [mm]:
125 mm
h1 [mm]:
0 – 40 mm
h2 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
150 mm
Forţa de străn­gere1) max. [kN]:
40 kN
Cod produs.:
23185.0216
CAD
Documentatie
Bridă
  • Mărime nominală d1: 17 mm
  • d2: M16
  • l4: 125 mm
  • h1: 0 mm – 40 mm
  • h2: 20 mm
  • a1: 36 mm
  • a2: 17 mm
  • a3: 21 mm
  • b1: 55 mm
  • b2: 41 mm
  • l1: 150 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 36 mm
  • s: 12 mm
  • SW: 24 mm
  • Forţa de străngere1) max.: 40 kN
  • Greutate: 1731 g
show article view
Bridă
Mă­rime no­mi­nală d1 [mm]:
17 mm
d2 [mm]:
M16
l4 [mm]:
160 mm
h1 [mm]:
0 – 70 mm
h2 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
150 mm
Forţa de străn­gere1) max. [kN]:
40 kN
Cod produs.:
23185.0217
CAD
Documentatie
Bridă
  • Mărime nominală d1: 17 mm
  • d2: M16
  • l4: 160 mm
  • h1: 0 mm – 70 mm
  • h2: 20 mm
  • a1: 36 mm
  • a2: 17 mm
  • a3: 21 mm
  • b1: 55 mm
  • b2: 41 mm
  • l1: 150 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 36 mm
  • s: 12 mm
  • SW: 24 mm
  • Forţa de străngere1) max.: 40 kN
  • Greutate: 1779 g
show article view
Bridă
Mă­rime no­mi­nală d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M16
l4 [mm]:
160 mm
h1 [mm]:
0 – 40 mm
h2 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
187 mm
Forţa de străn­gere1) max. [kN]:
60 kN
Cod produs.:
23185.0218
CAD
Documentatie
Bridă
  • Mărime nominală d1: 21 mm
  • d2: M16
  • l4: 160 mm
  • h1: 0 mm – 40 mm
  • h2: 30 mm
  • a1: 42 mm
  • a2: 20 mm
  • a3: 27 mm
  • b1: 62 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 187 mm
  • l2: 44 mm
  • l3: 44 mm
  • s: 14 mm
  • SW: 24 mm
  • Forţa de străngere1) max.: 60 kN
  • Greutate: 2512 g
show article view
Bridă
Mă­rime no­mi­nală d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M16
l4 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
0 – 80 mm
h2 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
187 mm
Forţa de străn­gere1) max. [kN]:
60 kN
Cod produs.:
23185.0219
CAD
Documentatie
Bridă
  • Mărime nominală d1: 21 mm
  • d2: M16
  • l4: 200 mm
  • h1: 0 mm – 80 mm
  • h2: 30 mm
  • a1: 42 mm
  • a2: 20 mm
  • a3: 27 mm
  • b1: 62 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 187 mm
  • l2: 44 mm
  • l3: 44 mm
  • s: 14 mm
  • SW: 24 mm
  • Forţa de străngere1) max.: 60 kN
  • Greutate: 2621 g
show article view
Bridă
Mă­rime no­mi­nală d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M20
l4 [mm]:
160 mm
h1 [mm]:
0 – 40 mm
h2 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
187 mm
Forţa de străn­gere1) max. [kN]:
60 kN
Cod produs.:
23185.0220
CAD
Documentatie
Bridă
  • Mărime nominală d1: 21 mm
  • d2: M20
  • l4: 160 mm
  • h1: 0 mm – 40 mm
  • h2: 30 mm
  • a1: 42 mm
  • a2: 20 mm
  • a3: 27 mm
  • b1: 62 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 187 mm
  • l2: 44 mm
  • l3: 44 mm
  • s: 14 mm
  • SW: 30 mm
  • Forţa de străngere1) max.: 60 kN
  • Greutate: 2749 g
show article view
Bridă
Mă­rime no­mi­nală d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M20
l4 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
0 – 80 mm
h2 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
187 mm
Forţa de străn­gere1) max. [kN]:
60 kN
Cod produs.:
23185.0221
CAD
Documentatie
Bridă
  • Mărime nominală d1: 21 mm
  • d2: M20
  • l4: 200 mm
  • h1: 0 mm – 80 mm
  • h2: 30 mm
  • a1: 42 mm
  • a2: 20 mm
  • a3: 27 mm
  • b1: 62 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 187 mm
  • l2: 44 mm
  • l3: 44 mm
  • s: 14 mm
  • SW: 30 mm
  • Forţa de străngere1) max.: 60 kN
  • Greutate: 2831 g
show article view
Bridă
Mă­rime no­mi­nală d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M20
l4 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
0 – 70 mm
h2 [mm]:
31 mm
l1 [mm]:
235 mm
Forţa de străn­gere1) max. [kN]:
75 kN
Cod produs.:
23185.0222
CAD
Documentatie
Bridă
  • Mărime nominală d1: 25 mm
  • d2: M20
  • l4: 200 mm
  • h1: 0 mm – 70 mm
  • h2: 31 mm
  • a1: 51 mm
  • a2: 24 mm
  • a3: 34 mm
  • b1: 70 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 235 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 47 mm
  • s: 17 mm
  • SW: 30 mm
  • Forţa de străngere1) max.: 75 kN
  • Greutate: 4220 g
show article view
Bridă
Mă­rime no­mi­nală d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M20
l4 [mm]:
250 mm
h1 [mm]:
0 – 100 mm
h2 [mm]:
31 mm
l1 [mm]:
235 mm
Forţa de străn­gere1) max. [kN]:
75 kN
Cod produs.:
23185.0223
CAD
Documentatie
Bridă
  • Mărime nominală d1: 25 mm
  • d2: M20
  • l4: 250 mm
  • h1: 0 mm – 100 mm
  • h2: 31 mm
  • a1: 51 mm
  • a2: 24 mm
  • a3: 34 mm
  • b1: 70 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 235 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 47 mm
  • s: 17 mm
  • SW: 30 mm
  • Forţa de străngere1) max.: 75 kN
  • Greutate: 4320 g
show article view
Bridă
Mă­rime no­mi­nală d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M24
l4 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
0 – 50 mm
h2 [mm]:
31 mm
l1 [mm]:
235 mm
Forţa de străn­gere1) max. [kN]:
75 kN
Cod produs.:
23185.0224
CAD
Documentatie
Bridă
  • Mărime nominală d1: 25 mm
  • d2: M24
  • l4: 200 mm
  • h1: 0 mm – 50 mm
  • h2: 31 mm
  • a1: 51 mm
  • a2: 24 mm
  • a3: 34 mm
  • b1: 70 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 235 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 47 mm
  • s: 17 mm
  • SW: 36 mm
  • Forţa de străngere1) max.: 75 kN
  • Greutate: 4540 g
show article view
Bridă
Mă­rime no­mi­nală d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M24
l4 [mm]:
250 mm
h1 [mm]:
0 – 100 mm
h2 [mm]:
31 mm
l1 [mm]:
235 mm
Forţa de străn­gere1) max. [kN]:
75 kN
Cod produs.:
23185.0225
CAD
Documentatie
Bridă
  • Mărime nominală d1: 25 mm
  • d2: M24
  • l4: 250 mm
  • h1: 0 mm – 100 mm
  • h2: 31 mm
  • a1: 51 mm
  • a2: 24 mm
  • a3: 34 mm
  • b1: 70 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 235 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 47 mm
  • s: 17 mm
  • SW: 36 mm
  • Forţa de străngere1) max.: 75 kN
  • Greutate: 4680 g
show article view
Bridă

Material

Şurub

  • Oţel tratat termic

Piuliţă

  • Oţel tratat termic

Disc

  • Oţel tratat termic

Clema

  • Oţel, călit, zincat prin galvanizare

Referinţe

Dimensiuni mai mari de prindere se pot obţine prin folosirea prelungitorului (EH 23185.)

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 23185. Bridă – cu dantură, cu partea opusă reglabilă, cu şurub
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.