Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 20 rezultate
Material:
Oţel inoxidabil
Mai multe detalii
without bores – figura 1, Oțel inoxidabil
b1 : 45 mm
l1 : 30 mm
d2 : 3 mm
h1 : ~ 6 mm
h2 : 1,5 mm
Forţa de susținere F1 : ~ 700 N
Forţa de susținere F2 : ~ 500 N
Forţa de susținere F3 : ~ 450 N
Greutate: 20 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Mai multe detalii
without bores – figura 1, Oțel inoxidabil
b1 : 60 mm
l1 : 40 mm
d2 : 4 mm
h1 : ~ 8 mm
h2 : 2 mm
Forţa de susținere F1 : ~ 1200 N
Forţa de susținere F2 : ~ 1000 N
Forţa de susținere F3 : ~ 1000 N
Greutate: 47 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Mai multe detalii
without bores – figura 1, Oțel inoxidabil
b1 : 75 mm
l1 : 50 mm
d2 : 6 mm
h1 : ~ 10 mm
h2 : 2 mm
Forţa de susținere F1 : ~ 1600 N
Forţa de susținere F2 : ~ 2000 N
Forţa de susținere F3 : ~ 1000 N
Greutate: 81 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Mai multe detalii
without bores – figura 1, Oțel inoxidabil
b1 : 90 mm
l1 : 60 mm
d2 : 6 mm
h1 : ~ 10 mm
h2 : 2 mm
Forţa de susținere F1 : ~ 1100 N
Forţa de susținere F2 : ~ 2500 N
Forţa de susținere F3 : ~ 1000 N
Greutate: 111 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Mai multe detalii
with bores – figura 2, Oțel inoxidabil
b1 : 45 mm
l1 : 30 mm
b2 : 24 mm
d2 : 3 mm
b3 : 9 mm
h1 : ~ 6 mm
d1 : 3,2 mm
h2 : 1,5 mm
Forţa de susținere F1 : ~ 700 N
Forţa de susținere F2 : ~ 500 N
Forţa de susținere F3 : ~ 450 N
l2 : 18 mm
Greutate: 19 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Mai multe detalii
with bores – figura 2, Oțel inoxidabil
b1 : 60 mm
l1 : 40 mm
b2 : 32,5 mm
d2 : 4 mm
b3 : 12,5 mm
h1 : ~ 8 mm
d1 : 4,2 mm
h2 : 2 mm
Forţa de susținere F1 : ~ 1200 N
Forţa de susținere F2 : ~ 1000 N
Forţa de susținere F3 : ~ 1000 N
l2 : 18 mm
Greutate: 45 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Mai multe detalii
with bores – figura 2, Oțel inoxidabil
b1 : 75 mm
l1 : 50 mm
b2 : 40 mm
d2 : 6 mm
b3 : 15 mm
h1 : ~ 10 mm
d1 : 5,2 mm
h2 : 2 mm
Forţa de susținere F1 : ~ 1600 N
Forţa de susținere F2 : ~ 2000 N
Forţa de susținere F3 : ~ 1000 N
l2 : 30 mm
Greutate: 79 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Mai multe detalii
with bores – figura 2, Oțel inoxidabil
b1 : 90 mm
l1 : 60 mm
b2 : 48 mm
d2 : 6 mm
b3 : 18 mm
h1 : ~ 10 mm
d1 : 5,2 mm
h2 : 2 mm
Forţa de susținere F1 : ~ 1100 N
Forţa de susținere F2 : ~ 2500 N
Forţa de susținere F3 : ~ 1000 N
l2 : 36 mm
Greutate: 108 g
show article view
Mai multe detalii
with bores – figura 2, Oțel
b1 : 45 mm
l1 : 30 mm
b2 : 24 mm
d2 : 3 mm
b3 : 9 mm
h1 : ~ 6 mm
d1 : 3,2 mm
h2 : 1,5 mm
Forţa de susținere F1 : ~ 700 N
Forţa de susținere F2 : ~ 500 N
Forţa de susținere F3 : ~ 450 N
l2 : 18 mm
Greutate: 19 g
show article view
Mai multe detalii
with bores – figura 2, Oțel
b1 : 60 mm
l1 : 40 mm
b2 : 32,5 mm
d2 : 4 mm
b3 : 12,5 mm
h1 : ~ 8 mm
d1 : 4,2 mm
h2 : 2 mm
Forţa de susținere F1 : ~ 1200 N
Forţa de susținere F2 : ~ 1000 N
Forţa de susținere F3 : ~ 1000 N
l2 : 25 mm
Greutate: 45 g
show article view
Mai multe detalii
with bores – figura 2, Oțel
b1 : 75 mm
l1 : 50 mm
b2 : 40 mm
d2 : 6 mm
b3 : 15 mm
h1 : ~ 10 mm
d1 : 5,2 mm
h2 : 2 mm
Forţa de susținere F1 : ~ 1600 N
Forţa de susținere F2 : ~ 2000 N
Forţa de susținere F3 : ~ 1000 N
l2 : 30 mm
Greutate: 79 g
show article view
Mai multe detalii
with bores – figura 2, Oțel
b1 : 90 mm
l1 : 60 mm
b2 : 48 mm
d2 : 6 mm
b3 : 18 mm
h1 : ~ 10 mm
d1 : 5,2 mm
h2 : 2 mm
Forţa de susținere F1 : ~ 1100 N
Forţa de susținere F2 : ~ 2500 N
Forţa de susținere F3 : ~ 1000 N
l2 : 36 mm
Greutate: 108 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Versiune:
with bores for countersunk screws
Mai multe detalii
with bores for countersunk screws – figura 3, Oțel inoxidabil
b1 : 45 mm
l1 : 30 mm
b2 : 24 mm
d2 : 3 mm
b3 : 9 mm
h1 : ~ 6 mm
d1 : 4 mm
h2 : 1,5 mm
Forţa de susținere F1 : ~ 700 N
d3 : 6,4 mm
Forţa de susținere F2 : ~ 500 N
Forţa de susținere F3 : ~ 450 N
l2 : 18 mm
Greutate: 19 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Versiune:
with bores for countersunk screws
Mai multe detalii
with bores for countersunk screws – figura 3, Oțel inoxidabil
b1 : 60 mm
l1 : 40 mm
b2 : 32,5 mm
d2 : 4 mm
b3 : 12,5 mm
h1 : ~ 8 mm
d1 : 5 mm
h2 : 2 mm
Forţa de susținere F1 : ~ 1200 N
d3 : 8,3 mm
Forţa de susținere F2 : ~ 1000 N
Forţa de susținere F3 : ~ 1000 N
l2 : 25 mm
Greutate: 45 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Versiune:
with bores for countersunk screws
Mai multe detalii
with bores for countersunk screws – figura 3, Oțel inoxidabil
b1 : 75 mm
l1 : 50 mm
b2 : 40 mm
d2 : 6 mm
b3 : 15 mm
h1 : ~ 10 mm
d1 : 5 mm
h2 : 2 mm
Forţa de susținere F1 : ~ 1600 N
d3 : 8,3 mm
Forţa de susținere F2 : ~ 2000 N
Forţa de susținere F3 : ~ 1000 N
l2 : 30 mm
Greutate: 79 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Versiune:
with bores for countersunk screws
Mai multe detalii
with bores for countersunk screws – figura 3, Oțel inoxidabil
b1 : 90 mm
l1 : 60 mm
b2 : 48 mm
d2 : 6 mm
b3 : 18 mm
h1 : ~ 10 mm
d1 : 5 mm
h2 : 2 mm
Forţa de susținere F1 : ~ 1100 N
d3 : 8,3 mm
Forţa de susținere F2 : ~ 2500 N
Forţa de susținere F3 : ~ 1000 N
l2 : 36 mm
Greutate: 108 g
show article view
Versiune:
with bores for countersunk screws
Mai multe detalii
with bores for countersunk screws – figura 3, Oțel
b1 : 45 mm
l1 : 30 mm
b2 : 24 mm
d2 : 3 mm
b3 : 9 mm
h1 : ~ 6 mm
d1 : 4 mm
h2 : 1,5 mm
Forţa de susținere F1 : ~ 700 N
d3 : 6,4 mm
Forţa de susținere F2 : ~ 500 N
Forţa de susținere F3 : ~ 450 N
l2 : 18 mm
Greutate: 19 g
show article view
Versiune:
with bores for countersunk screws
Mai multe detalii
with bores for countersunk screws – figura 3, Oțel
b1 : 60 mm
l1 : 40 mm
b2 : 32,5 mm
d2 : 4 mm
b3 : 12,5 mm
h1 : ~ 8 mm
d1 : 5 mm
h2 : 2 mm
Forţa de susținere F1 : ~ 1200 N
d3 : 8,3 mm
Forţa de susținere F2 : ~ 1000 N
Forţa de susținere F3 : ~ 1000 N
l2 : 25 mm
Greutate: 45 g
show article view
Versiune:
with bores for countersunk screws
Mai multe detalii
with bores for countersunk screws – figura 3, Oțel
b1 : 75 mm
l1 : 50 mm
b2 : 40 mm
d2 : 6 mm
b3 : 15 mm
h1 : ~ 10 mm
d1 : 5 mm
h2 : 2 mm
Forţa de susținere F1 : ~ 1600 N
d3 : 8,3 mm
Forţa de susținere F2 : ~ 2000 N
Forţa de susținere F3 : ~ 1000 N
l2 : 30 mm
Greutate: 79 g
show article view
Versiune:
with bores for countersunk screws
Mai multe detalii
with bores for countersunk screws – figura 3, Oțel
b1 : 90 mm
l1 : 60 mm
b2 : 48 mm
d2 : 6 mm
b3 : 18 mm
h1 : ~ 10 mm
d1 : 5 mm
h2 : 2 mm
Forţa de susținere F1 : ~ 1100 N
d3 : 8,3 mm
Forţa de susținere F2 : ~ 2500 N
Forţa de susținere F3 : ~ 1000 N
l2 : 36 mm
Greutate: 108 g
show article view
Material
Corp
Oţel inoxidabil 1.4301
Oţel, zincat prin galvanizare, pasivat
Axe
Fişă cu date EH 25165. Balamale – elongated on one side
Conform RoHS
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţin materiale SVHC
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.
Nu conţine substaţe din Declaraţia 65
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.