Su­port pre­lun­gi­tor pentru bridă, cu dantură, partea opusă reglabilă

EH 23185.

Prelungitorul se înşurubeaza pe contrapiesa clemei EH 23185. asigură astfel mărirea înălţimii de strângere (mărimea h2). Înălţimea de strângere poate fi astfel continu reglabilă.

Cautarea dvs. a dat 7 rezultate

d1 [mm]
l [mm]
pen­tru bride d1 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
39 mm
pen­tru bride d1 [mm]:
13 mm
Cod produs.:
23185.0410
CAD
Documentatie
Suport prelungitor
  • d1: M10
  • l: 39 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: M5
  • d4: 44 mm
  • h1: 8 mm
  • h2: 8 mm – 30 mm
  • a: 10 mm
  • b: 30 mm
  • k: 30 mm
  • pentru bride d1: 13 mm
  • Greutate: 148 g
show article view
Suport prelungitor
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
49 mm
pen­tru bride d1 [mm]:
17 mm
Cod produs.:
23185.0412
CAD
Documentatie
Suport prelungitor
  • d1: M12
  • l: 49 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: M5
  • d4: 54 mm
  • h1: 10 mm
  • h2: 10 mm – 37 mm
  • a: 16 mm
  • b: 42 mm
  • k: 35 mm
  • pentru bride d1: 17 mm
  • Greutate: 345 g
show article view
Suport prelungitor
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
94 mm
pen­tru bride d1 [mm]:
17 mm
Cod produs.:
23185.0413
CAD
Documentatie
Suport prelungitor
  • d1: M12
  • l: 94 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: M5
  • d4: 54 mm
  • h1: 10 mm
  • h2: 10 mm – 80 mm
  • a: 16 mm
  • b: 42 mm
  • k: 35 mm
  • pentru bride d1: 17 mm
  • Greutate: 473 g
show article view
Suport prelungitor
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
55 mm
pen­tru bride d1 [mm]:
21 mm
Cod produs.:
23185.0416
CAD
Documentatie
Suport prelungitor
  • d1: M16
  • l: 55 mm
  • d2: 42 mm
  • d3: M5
  • d4: 60 mm
  • h1: 13 mm
  • h2: 13 mm – 41 mm
  • a: 20 mm
  • b: 50 mm
  • k: 40 mm
  • pentru bride d1: 21 mm
  • Greutate: 494 g
show article view
Suport prelungitor
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
90 mm
pen­tru bride d1 [mm]:
21 mm
Cod produs.:
23185.0417
CAD
Documentatie
Suport prelungitor
  • d1: M16
  • l: 90 mm
  • d2: 42 mm
  • d3: M5
  • d4: 60 mm
  • h1: 13 mm
  • h2: 13 mm – 73 mm
  • a: 20 mm
  • b: 50 mm
  • k: 40 mm
  • pentru bride d1: 21 mm
  • Greutate: 640 g
show article view
Suport prelungitor
d1 [mm]:
M20
l [mm]:
69 mm
pen­tru bride d1 [mm]:
25 mm
Cod produs.:
23185.0420
CAD
Documentatie
Suport prelungitor
  • d1: M20
  • l: 69 mm
  • d2: 50 mm
  • d3: M6
  • d4: 70 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 16 mm – 52 mm
  • a: 25 mm
  • b: 46 mm
  • k: 50 mm
  • pentru bride d1: 25 mm
  • Greutate: 1136 g
show article view
Suport prelungitor
d1 [mm]:
M20
l [mm]:
109 mm
pen­tru bride d1 [mm]:
25 mm
Cod produs.:
23185.0421
CAD
Documentatie
Suport prelungitor
  • d1: M20
  • l: 109 mm
  • d2: 50 mm
  • d3: M6
  • d4: 70 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 16 mm – 91 mm
  • a: 25 mm
  • b: 46 mm
  • k: 50 mm
  • pentru bride d1: 25 mm
  • Greutate: 1001 g
show article view
Suport prelungitor

Material

Corp

  • Oţel, călit, zincat prin galvanizare

Şurub sustinere

  • Oţel călit, calitate 8.8, negru
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 23185. Suport prelungitor – pentru bridă, cu dantură, partea opusă reglabilă
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.