Şu­ru­buri de pre­siune cu bolţ din alamă

EH 22760.

Şuruburile cu bilă se pot utiliza pentru fixare sau apăsare delicată a pieselor filetate, axelor, arborilor şi a pieselor cu suprafaţa tratată.

Cautarea dvs. a dat 52 rezultate

Ma­te­rial
d1 [mm]
l1 [mm]
SW [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M3
l1 [mm]:
5 mm
SW [mm]:
1,5 mm
Cod produs.:
22760.0032
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • Oțel tratat termic
  • d1: M3
  • l1: 5 mm
  • l2: 1 mm
  • d2: 1,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 0,1 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M3
l1 [mm]:
7,5 mm
SW [mm]:
1,5 mm
Cod produs.:
22760.0034
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • Oțel tratat termic
  • d1: M3
  • l1: 7,5 mm
  • l2: 1 mm
  • d2: 1,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 0,2 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M3
l1 [mm]:
10 mm
SW [mm]:
1,5 mm
Cod produs.:
22760.0036
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • Oțel tratat termic
  • d1: M3
  • l1: 10 mm
  • l2: 1 mm
  • d2: 1,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 0,3 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
5 mm
SW [mm]:
2 mm
Cod produs.:
22760.0040
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • Oțel tratat termic
  • d1: M4
  • l1: 5 mm
  • l2: 1 mm
  • d2: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 0,3 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
6,5 mm
SW [mm]:
2 mm
Cod produs.:
22760.0042
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • Oțel tratat termic
  • d1: M4
  • l1: 6,5 mm
  • l2: 1,2 mm
  • d2: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 0,3 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
10,5 mm
SW [mm]:
2 mm
Cod produs.:
22760.0044
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • Oțel tratat termic
  • d1: M4
  • l1: 10,5 mm
  • l2: 1,2 mm
  • d2: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 0,6 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
16,5 mm
SW [mm]:
2 mm
Cod produs.:
22760.0046
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • Oțel tratat termic
  • d1: M4
  • l1: 16,5 mm
  • l2: 1,2 mm
  • d2: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 1 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
6 mm
SW [mm]:
2,5 mm
Cod produs.:
22760.0050
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • Oțel tratat termic
  • d1: M5
  • l1: 6 mm
  • l2: 1 mm
  • d2: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 0,5 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
8,5 mm
SW [mm]:
2,5 mm
Cod produs.:
22760.0052
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • Oțel tratat termic
  • d1: M5
  • l1: 8,5 mm
  • l2: 1,3 mm
  • d2: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 0,7 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
12,5 mm
SW [mm]:
2,5 mm
Cod produs.:
22760.0054
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • Oțel tratat termic
  • d1: M5
  • l1: 12,5 mm
  • l2: 1,3 mm
  • d2: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 1,2 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
20,5 mm
SW [mm]:
2,5 mm
Cod produs.:
22760.0056
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • Oțel tratat termic
  • d1: M5
  • l1: 20,5 mm
  • l2: 1,3 mm
  • d2: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 2,1 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
6 mm
SW [mm]:
3 mm
Cod produs.:
22760.0060
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • Oțel tratat termic
  • d1: M6
  • l1: 6 mm
  • l2: 1 mm
  • d2: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 0,7 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
11,5 mm
SW [mm]:
3 mm
Cod produs.:
22760.0062
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • Oțel tratat termic
  • d1: M6
  • l1: 11,5 mm
  • l2: 1,9 mm
  • d2: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 1,5 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
17,5 mm
SW [mm]:
3 mm
Cod produs.:
22760.0064
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • Oțel tratat termic
  • d1: M6
  • l1: 17,5 mm
  • l2: 1,9 mm
  • d2: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 2,5 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
26,5 mm
SW [mm]:
3 mm
Cod produs.:
22760.0066
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • Oțel tratat termic
  • d1: M6
  • l1: 26,5 mm
  • l2: 1,9 mm
  • d2: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 4 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
8 mm
SW [mm]:
4 mm
Cod produs.:
22760.0080
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • Oțel tratat termic
  • d1: M8
  • l1: 8 mm
  • l2: 1,4 mm
  • d2: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 1,7 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
12 mm
SW [mm]:
4 mm
Cod produs.:
22760.0082
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • Oțel tratat termic
  • d1: M8
  • l1: 12 mm
  • l2: 2,5 mm
  • d2: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 2,9 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
22 mm
SW [mm]:
4 mm
Cod produs.:
22760.0086
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • Oțel tratat termic
  • d1: M8
  • l1: 22 mm
  • l2: 2,5 mm
  • d2: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 5,7 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
32 mm
SW [mm]:
4 mm
Cod produs.:
22760.0088
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • Oțel tratat termic
  • d1: M8
  • l1: 32 mm
  • l2: 2,5 mm
  • d2: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 8,7 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
10 mm
SW [mm]:
5 mm
Cod produs.:
22760.0100
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • Oțel tratat termic
  • d1: M10
  • l1: 10 mm
  • l2: 1,5 mm
  • d2: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 3,4 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
14 mm
SW [mm]:
5 mm
Cod produs.:
22760.0102
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • Oțel tratat termic
  • d1: M10
  • l1: 14 mm
  • l2: 2,7 mm
  • d2: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 5,4 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
18 mm
SW [mm]:
5 mm
Cod produs.:
22760.0104
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • Oțel tratat termic
  • d1: M10
  • l1: 18 mm
  • l2: 2,7 mm
  • d2: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 6,7 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
27 mm
SW [mm]:
5 mm
Cod produs.:
22760.0106
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • Oțel tratat termic
  • d1: M10
  • l1: 27 mm
  • l2: 2,7 mm
  • d2: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 11 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
37 mm
SW [mm]:
5 mm
Cod produs.:
22760.0108
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • Oțel tratat termic
  • d1: M10
  • l1: 37 mm
  • l2: 2,7 mm
  • d2: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 16 g
show article view
Şuruburi de presiune

Material

Suport

  • Alamă

Şurub

  • Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
  • Oţel inoxidabil 1.4305
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22760. Şuruburi de presiune – cu bolţ din alamă
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Elemente cu bilă / Elemente de împingere
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Flyer Ball-ended Thrust Screws
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
Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.