Bridă dreaptă scurtă

EH 23700.

Cautarea dvs. a dat 2 rezultate

b1 [mm]
l1 [mm]
d1 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
b1 [mm]:
12,5 mm
l1 [mm]:
110 mm
d1 [mm]:
M12
Cod produs.:
23700.0022
CAD
Documentatie
Bridă dreaptă
  • b1: 12,5 mm
  • l1: 110 mm
  • a: 20 mm
  • b2: 35 mm
  • d1: M12
  • d2: M10
  • l2: 21,5 mm
  • l3: 11,5 mm
  • l4: 82 mm
  • Greutate: 370 g
show article view
Bridă dreaptă
b1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
142 mm
d1 [mm]:
M16
Cod produs.:
23700.0026
CAD
Documentatie
Bridă dreaptă
  • b1: 17 mm
  • l1: 142 mm
  • a: 30 mm
  • b2: 40 mm
  • d1: M16
  • d2: M12
  • l2: 28 mm
  • l3: 15 mm
  • l4: 107 mm
  • Greutate: 781 g
show article view
Bridă dreaptă

Material

  • Oţel tratat termic, cu revenire, brunat
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 23700. Bridă dreaptă – scurtă
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Sisteme cu elemente de fixare
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.