Bridă DIN 6316 forma de S

EH 23160.

Aceste bride (cleme de fixare) conform DIN 6316 sunt în formă de S şi se utilizează în general la tehnologii de fixare sau priderea pieselor de prelucrat.

Cautarea dvs. a dat 12 rezultate

Mă­rime no­mi­nală b1 [mm]
l [mm]
b2 [mm]
Pen­tru șu­ru­buri [mm]
Pen­tru șu­ru­buri [inch]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Mă­rime no­mi­nală b1 [mm]:
6,6 mm
l [mm]:
60 mm
b2 [mm]:
20 mm
Pen­tru șu­ru­buri [mm]:
M6
Pen­tru șu­ru­buri [inch]:
1/4 inch
Cod produs.:
23160.0007
CAD
Documentatie
Bridă
  • Mărime nominală b1: 6,6 mm
  • l: 60 mm
  • a: 10 mm
  • b2: 20 mm
  • b3: 10 mm
  • c: 8 mm
  • e1: 20 mm
  • e2: 20 mm
  • h: 20 mm
  • Pentru șuruburi: M6
  • Pentru șuruburi: 1/4 inch
  • Greutate: 81 g
show article view
Bridă
Mă­rime no­mi­nală b1 [mm]:
9 mm
l [mm]:
80 mm
b2 [mm]:
25 mm
Pen­tru șu­ru­buri [mm]:
M8
Pen­tru șu­ru­buri [inch]:
5/16 inch
Cod produs.:
23160.0009
CAD
Documentatie
Bridă
  • Mărime nominală b1: 9 mm
  • l: 80 mm
  • a: 12 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 12 mm
  • c: 9 mm
  • e1: 25 mm
  • e2: 25 mm
  • h: 24 mm
  • Pentru șuruburi: M8
  • Pentru șuruburi: 5/16 inch
  • Greutate: 165 g
show article view
Bridă
Mă­rime no­mi­nală b1 [mm]:
11 mm
l [mm]:
100 mm
b2 [mm]:
30 mm
Pen­tru șu­ru­buri [mm]:
M10
Pen­tru șu­ru­buri [inch]:
3/8 inch
Cod produs.:
23160.0011
CAD
Documentatie
Bridă
  • Mărime nominală b1: 11 mm
  • l: 100 mm
  • a: 15 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 15 mm
  • c: 12 mm
  • e1: 32 mm
  • e2: 32 mm
  • h: 30 mm
  • Pentru șuruburi: M10
  • Pentru șuruburi: 3/8 inch
  • Greutate: 307 g
show article view
Bridă
Mă­rime no­mi­nală b1 [mm]:
14 mm
l [mm]:
125 mm
b2 [mm]:
40 mm
Pen­tru șu­ru­buri [mm]:
M12, M14
Pen­tru șu­ru­buri [inch]:
1/2 inch
Cod produs.:
23160.0014
CAD
Documentatie
Bridă
  • Mărime nominală b1: 14 mm
  • l: 125 mm
  • a: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 20 mm
  • c: 16 mm
  • e1: 40 mm
  • e2: 40 mm
  • h: 40 mm
  • Pentru șuruburi: M12, M14
  • Pentru șuruburi: 1/2 inch
  • Greutate: 680 g
show article view
Bridă
Mă­rime no­mi­nală b1 [mm]:
18 mm
l [mm]:
125 mm
b2 [mm]:
50 mm
Pen­tru șu­ru­buri [mm]:
M16, M18
Pen­tru șu­ru­buri [inch]:
5/8 inch
Cod produs.:
23160.0018 1)
CAD
Documentatie
Bridă
  • Mărime nominală b1: 18 mm
  • l: 125 mm
  • a: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 25 mm
  • c: 20 mm
  • e1: 49 mm
  • e2: 40 mm
  • h: 50 mm
  • Pentru șuruburi: M16, M18
  • Pentru șuruburi: 5/8 inch
  • Greutate: 1059 g
show article view
Bridă
Mă­rime no­mi­nală b1 [mm]:
18 mm
l [mm]:
160 mm
b2 [mm]:
50 mm
Pen­tru șu­ru­buri [mm]:
M16, M18
Pen­tru șu­ru­buri [inch]:
5/8 inch
Cod produs.:
23160.0019
CAD
Documentatie
Bridă
  • Mărime nominală b1: 18 mm
  • l: 160 mm
  • a: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 25 mm
  • c: 20 mm
  • e1: 49 mm
  • e2: 50 mm
  • h: 50 mm
  • Pentru șuruburi: M16, M18
  • Pentru șuruburi: 5/8 inch
  • Greutate: 1356 g
show article view
Bridă
Mă­rime no­mi­nală b1 [mm]:
22 mm
l [mm]:
160 mm
b2 [mm]:
60 mm
Pen­tru șu­ru­buri [mm]:
M20
Pen­tru șu­ru­buri [inch]:
3/4 inch
Cod produs.:
23160.0022 1)
CAD
Documentatie
Bridă
  • Mărime nominală b1: 22 mm
  • l: 160 mm
  • a: 30 mm
  • b2: 60 mm
  • b3: 30 mm
  • c: 24 mm
  • e1: 55 mm
  • e2: 55 mm
  • h: 60 mm
  • Pentru șuruburi: M20
  • Pentru șuruburi: 3/4 inch
  • Greutate: 1937 g
show article view
Bridă
Mă­rime no­mi­nală b1 [mm]:
22 mm
l [mm]:
200 mm
b2 [mm]:
60 mm
Pen­tru șu­ru­buri [mm]:
M20
Pen­tru șu­ru­buri [inch]:
3/4 inch
Cod produs.:
23160.0023
CAD
Documentatie
Bridă
  • Mărime nominală b1: 22 mm
  • l: 200 mm
  • a: 30 mm
  • b2: 60 mm
  • b3: 30 mm
  • c: 24 mm
  • e1: 55 mm
  • e2: 70 mm
  • h: 60 mm
  • Pentru șuruburi: M20
  • Pentru șuruburi: 3/4 inch
  • Greutate: 2100 g
show article view
Bridă
Mă­rime no­mi­nală b1 [mm]:
26 mm
l [mm]:
200 mm
b2 [mm]:
70 mm
Pen­tru șu­ru­buri [mm]:
M24
Pen­tru șu­ru­buri [inch]:
1 inch
Cod produs.:
23160.0026 1)
CAD
Documentatie
Bridă
  • Mărime nominală b1: 26 mm
  • l: 200 mm
  • a: 35 mm
  • b2: 70 mm
  • b3: 35 mm
  • c: 28 mm
  • e1: 72 mm
  • e2: 60 mm
  • h: 70 mm
  • Pentru șuruburi: M24
  • Pentru șuruburi: 1 inch
  • Greutate: 3364 g
show article view
Bridă
Mă­rime no­mi­nală b1 [mm]:
26 mm
l [mm]:
250 mm
b2 [mm]:
70 mm
Pen­tru șu­ru­buri [mm]:
M24
Pen­tru șu­ru­buri [inch]:
1 inch
Cod produs.:
23160.0027
CAD
Documentatie
Bridă
  • Mărime nominală b1: 26 mm
  • l: 250 mm
  • a: 35 mm
  • b2: 70 mm
  • b3: 35 mm
  • c: 28 mm
  • e1: 72 mm
  • e2: 80 mm
  • h: 70 mm
  • Pentru șuruburi: M24
  • Pentru șuruburi: 1 inch
  • Greutate: 4115 g
show article view
Bridă
Mă­rime no­mi­nală b1 [mm]:
33 mm
l [mm]:
250 mm
b2 [mm]:
80 mm
Pen­tru șu­ru­buri [mm]:
M30
Pen­tru șu­ru­buri [inch]:
1 1/4 inch
Cod produs.:
23160.0034 1)
CAD
Documentatie
Bridă
  • Mărime nominală b1: 33 mm
  • l: 250 mm
  • a: 40 mm
  • b2: 80 mm
  • b3: 40 mm
  • c: 40 mm
  • e1: 91 mm
  • e2: 80 mm
  • h: 80 mm
  • Pentru șuruburi: M30
  • Pentru șuruburi: 1 1/4 inch
  • Greutate: 4500 g
show article view
Bridă
Mă­rime no­mi­nală b1 [mm]:
33 mm
l [mm]:
315 mm
b2 [mm]:
80 mm
Pen­tru șu­ru­buri [mm]:
M30
Pen­tru șu­ru­buri [inch]:
1 1/4 inch
Cod produs.:
23160.0035
CAD
Documentatie
Bridă
  • Mărime nominală b1: 33 mm
  • l: 315 mm
  • a: 50 mm
  • b2: 80 mm
  • b3: 40 mm
  • c: 40 mm
  • e1: 91 mm
  • e2: 100 mm
  • h: 100 mm
  • Pentru șuruburi: M30
  • Pentru șuruburi: 1 1/4 inch
  • Greutate: 8340 g
show article view
Bridă

Material

  • Oţel tratat termic, lăcuit
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 23160. Bridă – DIN 6316 forma de S
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.

 

Nu conţin materiale SVHC

Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

 

Nu conţine substaţe din Declaraţia 65

Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.