Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 7 rezultate
Mărime nominală b1 [mm]:
22 mm
Pentru șuruburi [mm]:
M20, M22
Pentru șuruburi [inch]:
3/4 inch
Mai multe detalii
Mărime nominală b1 : 22 mm
l1 : 250 mm
a: 40 mm
b2 : 60 mm
b3 : 35 mm
l2 : 68 mm
l3 : 160 mm
l4 : 45 mm
Pentru șuruburi: M20, M22
Pentru șuruburi: 3/4 inch
Greutate: 3025 g
show article view
Mărime nominală b1 [mm]:
22 mm
Pentru șuruburi [mm]:
M20, M22
Pentru șuruburi [inch]:
3/4 inch
Mai multe detalii
Mărime nominală b1 : 22 mm
l1 : 315 mm
a: 40 mm
b2 : 60 mm
b3 : 35 mm
l2 : 68 mm
l3 : 220 mm
l4 : 45 mm
Pentru șuruburi: M20, M22
Pentru șuruburi: 3/4 inch
Greutate: 3810 g
show article view
Mărime nominală b1 [mm]:
26 mm
Pentru șuruburi [mm]:
M24
Pentru șuruburi [inch]:
1 inch
Mai multe detalii
Mărime nominală b1 : 26 mm
l1 : 250 mm
a: 40 mm
b2 : 70 mm
b3 : 43 mm
l2 : 83 mm
l3 : 140 mm
l4 : 56 mm
Pentru șuruburi: M24
Pentru șuruburi: 1 inch
Greutate: 3639 g
show article view
Mărime nominală b1 [mm]:
26 mm
Pentru șuruburi [mm]:
M24
Pentru șuruburi [inch]:
1 inch
Mai multe detalii
Mărime nominală b1 : 26 mm
l1 : 315 mm
a: 40 mm
b2 : 70 mm
b3 : 43 mm
l2 : 83 mm
l3 : 200 mm
l4 : 56 mm
Pentru șuruburi: M24
Pentru șuruburi: 1 inch
Greutate: 4560 g
show article view
Mărime nominală b1 [mm]:
26 mm
Pentru șuruburi [mm]:
M24
Pentru șuruburi [inch]:
1 inch
Mai multe detalii
Mărime nominală b1 : 26 mm
l1 : 500 mm
a: 50 mm
b2 : 70 mm
b3 : 43 mm
l2 : 83 mm
l3 : 370 mm
l4 : 56 mm
Pentru șuruburi: M24
Pentru șuruburi: 1 inch
Greutate: 9483 g
show article view
Mărime nominală b1 [mm]:
33 mm
Pentru șuruburi [mm]:
M30
Pentru șuruburi [inch]:
1 1/4 inch
Mai multe detalii
Mărime nominală b1 : 33 mm
l1 : 315 mm
a: 50 mm
b2 : 80 mm
b3 : 50 mm
l2 : 88 mm
l3 : 200 mm
l4 : 56 mm
Pentru șuruburi: M30
Pentru șuruburi: 1 1/4 inch
Greutate: 6242 g
show article view
Mărime nominală b1 [mm]:
33 mm
Pentru șuruburi [mm]:
M30
Pentru șuruburi [inch]:
1 1/4 inch
Mai multe detalii
Mărime nominală b1 : 33 mm
l1 : 400 mm
a: 50 mm
b2 : 80 mm
b3 : 50 mm
l2 : 88 mm
l3 : 283 mm
l4 : 56 mm
Pentru șuruburi: M30
Pentru șuruburi: 1 1/4 inch
Greutate: 7798 g
show article view
Material
Oţel tratat termic, lăcuit
Fişă cu date EH 23170. Bridă – cu cioc, închis
Conform RoHS
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţin materiale SVHC
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substaţe din Declaraţia 65
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.