Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 6 rezultate
Mai multe detalii
Sistem: V40
l1 : 80 mm
b1 : 24 mm
b2 : 10,3 mm
b3 : 18 mm
h1 : 30 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 14,5 mm
l2 : 20 mm
l3 : 40 mm
Cantitate n: 1
Pentru șuruburi: M8
y: 8 mm
Greutate: 288 g
show article view
Mai multe detalii
Sistem: V40
l1 : 120 mm
b1 : 24 mm
b2 : 10,3 mm
b3 : 18 mm
h1 : 30 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 14,5 mm
l2 : 20 mm
l3 : 40 mm
Cantitate n: 2
Pentru șuruburi: M8
y: 8 mm
Greutate: 443 g
show article view
Mai multe detalii
Sistem: V40
l1 : 160 mm
b1 : 24 mm
b2 : 10,3 mm
b3 : 18 mm
h1 : 30 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 14,5 mm
l2 : 20 mm
l3 : 40 mm
Cantitate n: 3
Pentru șuruburi: M8
y: 8 mm
Greutate: 577 g
show article view
Mai multe detalii
Sistem: V70
l1 : 140 mm
b1 : 40 mm
b2 : 14,3 mm
b3 : 24 mm
h1 : 50 mm
h2 : 10 mm
h3 : 20 mm
l2 : 35 mm
l3 : 35 mm
Cantitate n: 2
Pentru șuruburi: M12
y: 12 mm
Greutate: 1604 g
show article view
Mai multe detalii
Sistem: V70
l1 : 200 mm
b1 : 40 mm
b2 : 14,3 mm
b3 : 24 mm
h1 : 50 mm
h2 : 10 mm
h3 : 20 mm
l2 : 30 mm
l3 : 35 mm
Cantitate n: 4
Pentru șuruburi: M12
y: 12 mm
Greutate: 2230 g
show article view
Mai multe detalii
Sistem: V70
l1 : 300 mm
b1 : 40 mm
b2 : 14,3 mm
b3 : 24 mm
h1 : 50 mm
h2 : 10 mm
h3 : 20 mm
l2 : 27,5 mm
l3 : 35 mm
Cantitate n: 7
Pentru șuruburi: M12
y: 12 mm
Greutate: 3320 g
show article view
Fişă cu date EH 1013.600 - EH 1113.800 Profile de fixare
Sisteme de Fixare Modulare
Cea mai interesantă varietate de produse din gama elementelor de fixare
Conform RoHS
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţin materiale SVHC
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substaţe din Declaraţia 65
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.