Man­drină de fi­xare

EH 23340.

The centering clamping mandrels are often used in mechanical engineering. However, thanks to their simple operation and quick assembly, they can be used in all industries.

Pentru fixare şi centrare a pieselor cu alezaj interior. 

The centering clamping mandrels have the following characteristics:

  • Very high accuracy for turning/milling processes
  • Ideal for secondary operations on turned parts
  • Hardened and coated screw for long service life
  • Clamping body can be machined very easily (for adaptation to bore diameter)

Cautarea dvs. a dat 7 rezultate

d1 min. [mm]
d1 max. [mm]
d2 -0,05 [mm]
d5 [mm]
h1 [mm]
Forţa de străn­gere max. [kN]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
d1 min. [mm]:
8 mm
d1 max. [mm]:
12,4 mm
d2 -0,05 [mm]:
29,72 mm
d5 [mm]:
M4
h1 [mm]:
15 mm
Forţa de străn­gere max. [kN]:
3 kN
Cod produs.:
23340.0104
CAD
Documentatie
Mandrină de fixare
  • d1 min.: 8 mm
  • d1 max.: 12,4 mm
  • d2 -0,05: 29,72 mm
  • d3: M3
  • d4: 21 mm
  • d5: M4
  • h1: 15 mm
  • h2: 16 mm
  • h3: 21,8 mm
  • l1: ~ 6 mm
  • l2: 8 mm
  • Număr segmente: 4
  • SW SW1: 3 mm
  • SW SW2: 2 mm
  • Forţa de străngere max.: 3 kN
  • Moment străngere max.: 3,5 Nm
  • Poziţie orificiu H7: 29,72 mm
  • Greutate: 58 g
show article view
Mandrină de fixare
d1 min. [mm]:
12,2 mm
d1 max. [mm]:
14,2 mm
d2 -0,05 [mm]:
31,5 mm
d5 [mm]:
M6
h1 [mm]:
15 mm
Forţa de străn­gere max. [kN]:
6 kN
Cod produs.:
23340.0106
CAD
Documentatie
Mandrină de fixare
  • d1 min.: 12,2 mm
  • d1 max.: 14,2 mm
  • d2 -0,05: 31,5 mm
  • d3: M3
  • d4: 23,1 mm
  • d5: M6
  • h1: 15 mm
  • h2: 19 mm
  • h3: 24,9 mm
  • l1: ~ 6 mm
  • l2: 12 mm
  • Număr segmente: 4
  • SW SW1: 5 mm
  • SW SW2: 2 mm
  • Forţa de străngere max.: 6 kN
  • Moment străngere max.: 12 Nm
  • Poziţie orificiu H7: 31,5 mm
  • Greutate: 62 g
show article view
Mandrină de fixare
d1 min. [mm]:
13,5 mm
d1 max. [mm]:
20 mm
d2 -0,05 [mm]:
37,5 mm
d5 [mm]:
M8
h1 [mm]:
15 mm
Forţa de străn­gere max. [kN]:
8 kN
Cod produs.:
23340.0108
CAD
Documentatie
Mandrină de fixare
  • d1 min.: 13,5 mm
  • d1 max.: 20 mm
  • d2 -0,05: 37,5 mm
  • d3: M3
  • d4: 29 mm
  • d5: M8
  • h1: 15 mm
  • h2: 19 mm
  • h3: 24,9 mm
  • l1: ~ 6 mm
  • l2: 14 mm
  • Număr segmente: 6
  • SW SW1: 6 mm
  • SW SW2: 2 mm
  • Forţa de străngere max.: 8 kN
  • Moment străngere max.: 24 Nm
  • Poziţie orificiu H7: 37,5 mm
  • Greutate: 99 g
show article view
Mandrină de fixare
d1 min. [mm]:
18 mm
d1 max. [mm]:
27 mm
d2 -0,05 [mm]:
50 mm
d5 [mm]:
M10
h1 [mm]:
17,5 mm
Forţa de străn­gere max. [kN]:
13 kN
Cod produs.:
23340.0111
CAD
Documentatie
Mandrină de fixare
  • d1 min.: 18 mm
  • d1 max.: 27 mm
  • d2 -0,05: 50 mm
  • d3: M4
  • d4: 39,4 mm
  • d5: M10
  • h1: 17,5 mm
  • h2: 22,2 mm
  • h3: 28,6 mm
  • l1: ~ 7 mm
  • l2: 17 mm
  • Număr segmente: 6
  • SW SW1: 8 mm
  • SW SW2: 2,5 mm
  • Forţa de străngere max.: 13 kN
  • Moment străngere max.: 42 Nm
  • Poziţie orificiu H7: 50 mm
  • Greutate: 191 g
show article view
Mandrină de fixare
d1 min. [mm]:
25,4 mm
d1 max. [mm]:
35,3 mm
d2 -0,05 [mm]:
56 mm
d5 [mm]:
M12
h1 [mm]:
20,6 mm
Forţa de străn­gere max. [kN]:
15 kN
Cod produs.:
23340.0112
CAD
Documentatie
Mandrină de fixare
  • d1 min.: 25,4 mm
  • d1 max.: 35,3 mm
  • d2 -0,05: 56 mm
  • d3: M4
  • d4: 45,5 mm
  • d5: M12
  • h1: 20,6 mm
  • h2: 25,4 mm
  • h3: 31,8 mm
  • l1: ~ 7 mm
  • l2: 21 mm
  • Număr segmente: 6
  • SW SW1: 10 mm
  • SW SW2: 2,5 mm
  • Forţa de străngere max.: 15 kN
  • Moment străngere max.: 105 Nm
  • Poziţie orificiu H7: 56 mm
  • Greutate: 306 g
show article view
Mandrină de fixare
d1 min. [mm]:
30 mm
d1 max. [mm]:
51 mm
d2 -0,05 [mm]:
75,5 mm
d5 [mm]:
M16
h1 [mm]:
27 mm
Forţa de străn­gere max. [kN]:
26 kN
Cod produs.:
23340.0116
CAD
Documentatie
Mandrină de fixare
  • d1 min.: 30 mm
  • d1 max.: 51 mm
  • d2 -0,05: 75,5 mm
  • d3: M5
  • d4: 63,9 mm
  • d5: M16
  • h1: 27 mm
  • h2: 31,8 mm
  • h3: 39,6 mm
  • l1: ~ 12 mm
  • l2: 20 mm
  • Număr segmente: 6
  • SW SW1: 14 mm
  • SW SW2: 3 mm
  • Forţa de străngere max.: 26 kN
  • Moment străngere max.: 200 Nm
  • Poziţie orificiu H7: 75,5 mm
  • Greutate: 762 g
show article view
Mandrină de fixare
d1 min. [mm]:
30 mm
d1 max. [mm]:
77 mm
d2 -0,05 [mm]:
107,5 mm
d5 [mm]:
M16
h1 [mm]:
32,3 mm
Forţa de străn­gere max. [kN]:
26 kN
Cod produs.:
23340.0118 1)
CAD
Documentatie
Mandrină de fixare
  • d1 min.: 30 mm
  • d1 max.: 77 mm
  • d2 -0,05: 107,5 mm
  • d3: M6
  • d4: 92,5 mm
  • d5: M16
  • h1: 32,3 mm
  • h2: 37,6 mm
  • h3: 45,5 mm
  • l1: ~ 12 mm
  • l2: 20 mm
  • Număr segmente: 8
  • SW SW1: 14 mm
  • SW SW2: 4 mm
  • Forţa de străngere max.: 26 kN
  • Moment străngere max.: 200 Nm
  • Poziţie orificiu H7: 107,5 mm
  • Greutate: 1832 g
show article view
Mandrină de fixare

Material

Corp

  • Oţel, brunat

Şurub de prindere

  • Oţel cementat, călit

Note

Variantă specială la cerere.

Asamblare

Mandrina de prindere poate fi prelucrată cu diametrul necesar de prindere (de ex. prin rotire/frezare). Trebuie remarcat faptul că, înainte de prelucrare mandrina de prindere,va fi extinsă cu cca. 0,1 mm peste diametrul de fixare. Pentru prelucrarea mandrinei, va fi furnizată o piuliţă specială.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 23340. Mandrină de fixare
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Assembly and operating instructions centering clamping mandrels
Categorie:
Manual de utilizare
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.