Bridă cu bacuri moi interschimbabile

EH 23190.

Aceste bride (cleme de fixare) sunt cu placă de contact interschimbabilă şi se utilizează în general la tehnologii de fixare sau priderea pieselor de prelucrat.

Bacurile moi realizate din alamă sau plastic protejează împotriva deformării piesei de lucru.

Cautarea dvs. a dat 18 rezultate

Ver­siune
fi­gura
Mă­rime no­mi­nală b1 +0,5 [mm]
l1 [mm]
b2 [mm]
d1 [mm]
l5 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
brida plană fără bacuri moi
fi­gura:
1
Mă­rime no­mi­nală b1 +0,5 [mm]:
5,5 mm
l1 [mm]:
40 mm
b2 [mm]:
12 mm
d1 [mm]:
M6
l5 [mm]:
-
Cod produs.:
23190.0050
CAD
Documentatie
Bridă
  • brida plană fără bacuri moi – figura 1
  • Mărime nominală b1 +0,5: 5,5 mm
  • l1: 40 mm
  • b2: 12 mm
  • b3: 6 mm
  • d1: M6
  • d2: M2
  • e1: 8 mm
  • e2: 15,5 mm
  • h1: 8 mm
  • l2: 6 mm
  • l3: 3 mm
  • l4: 4 mm
  • s: 3 mm
  • Greutate: 21 g
show article view
Bridă
Ver­siune:
brida plană fără bacuri moi
fi­gura:
1
Mă­rime no­mi­nală b1 +0,5 [mm]:
7 mm
l1 [mm]:
50 mm
b2 [mm]:
16 mm
d1 [mm]:
M6
l5 [mm]:
-
Cod produs.:
23190.0051
CAD
Documentatie
Bridă
  • brida plană fără bacuri moi – figura 1
  • Mărime nominală b1 +0,5: 7 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 16 mm
  • b3: 9 mm
  • d1: M6
  • d2: M2,5 mm
  • e1: 10 mm
  • e2: 22 mm
  • h1: 10 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 4 mm
  • l4: 5 mm
  • s: 4 mm
  • Greutate: 46 g
show article view
Bridă
Ver­siune:
brida plană fără bacuri moi
fi­gura:
1
Mă­rime no­mi­nală b1 +0,5 [mm]:
9 mm
l1 [mm]:
63 mm
b2 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M8
l5 [mm]:
-
Cod produs.:
23190.0052
CAD
Documentatie
Bridă
  • brida plană fără bacuri moi – figura 1
  • Mărime nominală b1 +0,5: 9 mm
  • l1: 63 mm
  • b2: 20 mm
  • b3: 11 mm
  • d1: M8
  • d2: M3
  • e1: 12 mm
  • e2: 29 mm
  • h1: 12 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 5 mm
  • l4: 6 mm
  • s: 4 mm
  • Greutate: 86 g
show article view
Bridă
Ver­siune:
brida plană fără bacuri moi
fi­gura:
1
Mă­rime no­mi­nală b1 +0,5 [mm]:
11 mm
l1 [mm]:
80 mm
b2 [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M10
l5 [mm]:
-
Cod produs.:
23190.0053
CAD
Documentatie
Bridă
  • brida plană fără bacuri moi – figura 1
  • Mărime nominală b1 +0,5: 11 mm
  • l1: 80 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 14 mm
  • d1: M10
  • d2: M4
  • e1: 15 mm
  • e2: 36 mm
  • h1: 16 mm
  • l2: 13 mm
  • l3: 6,5 mm
  • l4: 8 mm
  • s: 6 mm
  • Greutate: 183 g
show article view
Bridă
Ver­siune:
brida plană fără bacuri moi
fi­gura:
1
Mă­rime no­mi­nală b1 +0,5 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
100 mm
b2 [mm]:
32 mm
d1 [mm]:
M12
l5 [mm]:
-
Cod produs.:
23190.0054
CAD
Documentatie
Bridă
  • brida plană fără bacuri moi – figura 1
  • Mărime nominală b1 +0,5: 14 mm
  • l1: 100 mm
  • b2: 32 mm
  • b3: 16 mm
  • d1: M12
  • d2: M5
  • e1: 18 mm
  • e2: 44 mm
  • h1: 20 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 10 mm
  • s: 8 mm
  • Greutate: 366 g
show article view
Bridă
Ver­siune:
brida plană fără bacuri moi
fi­gura:
1
Mă­rime no­mi­nală b1 +0,5 [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
160 mm
b2 [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M16
l5 [mm]:
-
Cod produs.:
23190.0055
CAD
Documentatie
Bridă
  • brida plană fără bacuri moi – figura 1
  • Mărime nominală b1 +0,5: 18 mm
  • l1: 160 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 30 mm
  • d1: M16
  • d2: M8
  • e1: 30 mm
  • e2: 63 mm
  • h1: 30 mm
  • l2: 28 mm
  • l3: 14 mm
  • l4: 16 mm
  • s: 12 mm
  • Greutate: 1440 g
show article view
Bridă
Ver­siune:
bac moale din alamă
fi­gura:
2
Mă­rime no­mi­nală b1 +0,5 [mm]:
5,5 mm
l1 [mm]:
-
b2 [mm]:
-
d1 [mm]:
-
l5 [mm]:
12 mm
Cod produs.:
23190.0060
CAD
Documentatie
Bridă
  • bac moale din alamă – figura 2
  • Mărime nominală b1 +0,5: 5,5 mm
  • b4: 6 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 8 mm
  • d2: M2
  • l5: 12 mm
  • l6: 6 mm
  • SW: 1,3 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 3,9 g
show article view
Bridă
Ver­siune:
bac moale din alamă
fi­gura:
2
Mă­rime no­mi­nală b1 +0,5 [mm]:
7 mm
l1 [mm]:
-
b2 [mm]:
-
d1 [mm]:
-
l5 [mm]:
16 mm
Cod produs.:
23190.0061
CAD
Documentatie
Bridă
  • bac moale din alamă – figura 2
  • Mărime nominală b1 +0,5: 7 mm
  • b4: 8 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 10 mm
  • d2: M2,5 mm
  • l5: 16 mm
  • l6: 9 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 7,8 g
show article view
Bridă
Ver­siune:
bac moale din alamă
fi­gura:
2
Mă­rime no­mi­nală b1 +0,5 [mm]:
9 mm
l1 [mm]:
-
b2 [mm]:
-
d1 [mm]:
-
l5 [mm]:
20 mm
Cod produs.:
23190.0062
CAD
Documentatie
Bridă
  • bac moale din alamă – figura 2
  • Mărime nominală b1 +0,5: 9 mm
  • b4: 10 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 12 mm
  • d2: M3
  • l5: 20 mm
  • l6: 11 mm
  • SW: 2 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 11 g
show article view
Bridă
Ver­siune:
bac moale din alamă
fi­gura:
2
Mă­rime no­mi­nală b1 +0,5 [mm]:
11 mm
l1 [mm]:
-
b2 [mm]:
-
d1 [mm]:
-
l5 [mm]:
25 mm
Cod produs.:
23190.0063
CAD
Documentatie
Bridă
  • bac moale din alamă – figura 2
  • Mărime nominală b1 +0,5: 11 mm
  • b4: 13 mm
  • h2: 9 mm
  • h3: 16 mm
  • d2: M4
  • l5: 25 mm
  • l6: 14 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 26 g
show article view
Bridă
Ver­siune:
bac moale din alamă
fi­gura:
2
Mă­rime no­mi­nală b1 +0,5 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
-
b2 [mm]:
-
d1 [mm]:
-
l5 [mm]:
32 mm
Cod produs.:
23190.0064
CAD
Documentatie
Bridă
  • bac moale din alamă – figura 2
  • Mărime nominală b1 +0,5: 14 mm
  • b4: 16 mm
  • h2: 12 mm
  • h3: 20 mm
  • d2: M5
  • l5: 32 mm
  • l6: 16 mm
  • SW: 3 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 53 g
show article view
Bridă
Ver­siune:
bac moale din alamă
fi­gura:
2
Mă­rime no­mi­nală b1 +0,5 [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
-
b2 [mm]:
-
d1 [mm]:
-
l5 [mm]:
50 mm
Cod produs.:
23190.0065
CAD
Documentatie
Bridă
  • bac moale din alamă – figura 2
  • Mărime nominală b1 +0,5: 18 mm
  • b4: 28 mm
  • h2: 16 mm
  • h3: 30 mm
  • d2: M8
  • l5: 50 mm
  • l6: 30 mm
  • SW: 5 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 187 g
show article view
Bridă
Ver­siune:
bac moale din plastic
fi­gura:
2
Mă­rime no­mi­nală b1 +0,5 [mm]:
5,5 mm
l1 [mm]:
-
b2 [mm]:
-
d1 [mm]:
-
l5 [mm]:
12 mm
Cod produs.:
23190.0070
CAD
Documentatie
Bridă
  • bac moale din plastic – figura 2
  • Mărime nominală b1 +0,5: 5,5 mm
  • b4: 6 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 8 mm
  • d2: M2
  • l5: 12 mm
  • l6: 6 mm
  • SW: 1,3 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 50 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: 0 °C
  • Greutate: 2,2 g
show article view
Bridă
Ver­siune:
bac moale din plastic
fi­gura:
2
Mă­rime no­mi­nală b1 +0,5 [mm]:
7 mm
l1 [mm]:
-
b2 [mm]:
-
d1 [mm]:
-
l5 [mm]:
16 mm
Cod produs.:
23190.0071
CAD
Documentatie
Bridă
  • bac moale din plastic – figura 2
  • Mărime nominală b1 +0,5: 7 mm
  • b4: 8 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 10 mm
  • d2: M2,5 mm
  • l5: 16 mm
  • l6: 9 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 50 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: 0 °C
  • Greutate: 3,4 g
show article view
Bridă
Ver­siune:
bac moale din plastic
fi­gura:
2
Mă­rime no­mi­nală b1 +0,5 [mm]:
9 mm
l1 [mm]:
-
b2 [mm]:
-
d1 [mm]:
-
l5 [mm]:
20 mm
Cod produs.:
23190.0072
CAD
Documentatie
Bridă
  • bac moale din plastic – figura 2
  • Mărime nominală b1 +0,5: 9 mm
  • b4: 10 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 12 mm
  • d2: M3
  • l5: 20 mm
  • l6: 11 mm
  • SW: 2 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 50 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: 0 °C
  • Greutate: 4 g
show article view
Bridă
Ver­siune:
bac moale din plastic
fi­gura:
2
Mă­rime no­mi­nală b1 +0,5 [mm]:
11 mm
l1 [mm]:
-
b2 [mm]:
-
d1 [mm]:
-
l5 [mm]:
25 mm
Cod produs.:
23190.0073
CAD
Documentatie
Bridă
  • bac moale din plastic – figura 2
  • Mărime nominală b1 +0,5: 11 mm
  • b4: 13 mm
  • h2: 9 mm
  • h3: 16 mm
  • d2: M4
  • l5: 25 mm
  • l6: 14 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 50 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: 0 °C
  • Greutate: 7,7 g
show article view
Bridă
Ver­siune:
bac moale din plastic
fi­gura:
2
Mă­rime no­mi­nală b1 +0,5 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
-
b2 [mm]:
-
d1 [mm]:
-
l5 [mm]:
32 mm
Cod produs.:
23190.0074
CAD
Documentatie
Bridă
  • bac moale din plastic – figura 2
  • Mărime nominală b1 +0,5: 14 mm
  • b4: 16 mm
  • h2: 12 mm
  • h3: 20 mm
  • d2: M5
  • l5: 32 mm
  • l6: 16 mm
  • SW: 3 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 50 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: 0 °C
  • Greutate: 14 g
show article view
Bridă
Ver­siune:
bac moale din plastic
fi­gura:
2
Mă­rime no­mi­nală b1 +0,5 [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
-
b2 [mm]:
-
d1 [mm]:
-
l5 [mm]:
50 mm
Cod produs.:
23190.0075
CAD
Documentatie
Bridă
  • bac moale din plastic – figura 2
  • Mărime nominală b1 +0,5: 18 mm
  • b4: 28 mm
  • h2: 16 mm
  • h3: 30 mm
  • d2: M8
  • l5: 50 mm
  • l6: 30 mm
  • SW: 5 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 50 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: 0 °C
  • Greutate: 49 g
show article view
Bridă

Material

Clema

  • Oţel tratat termic, brunat

Falcă moale

  • Alamă
  • plastic

Asamblare

Bacurile moi sunt asamblate sau dezasamblate cu doua şuruburi. Acestea sunt incluse în pachetul de livrare.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 23190. Bridă – cu bacuri moi interschimbabile
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Vă rugăm să selectați o variantă (codul articolului din tabelul de comandă) pentru informații complete și detaliate despre conformitate