Şaibe sfe­rice com­pacte / Şaibe co­nice similare cu DIN 6319

EH 23050.

Şaiba sferică compactă / locaşul conic este un element asamblat permanent şi prezintă următoarele avantaje:

  • Siguranţă în funcţionare,
  • Garanţie împotriva pierderilor,
  • Asamblare rapidă şi raţională,
  • Susţinere simplă a pieselor,
  • Posibilitate de rotire max. 4°.

Cautarea dvs. a dat 12 rezultate

Ma­te­rial
d1 H13 [mm]
Pen­tru pin d6 [mm]
Pen­tru șu­ru­buri d6 [mm]
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică max. [kN]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, călit
d1 H13 [mm]:
6,4 mm
Pen­tru pin d6 [mm]:
6 mm
Pen­tru șu­ru­buri d6 [mm]:
M6
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică max. [kN]:
9 kN
Cod produs.:
23050.0506
CAD
Documentatie
Şaibe sferice compacte / Şaibe conice
  • Oțel tratat termic
  • d1 H13: 6,4 mm
  • d2: 7,4 mm
  • d3: 13 mm
  • h: 7 mm
  • Pentru pin d6: 6 mm
  • Pentru șuruburi d6: M6
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 9 kN
  • Moment străngere îmbinări înşurubate1) max.: 10 Nm
  • Greutate: 4 g
show article view
Şaibe sferice compacte / Şaibe conice
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, călit
d1 H13 [mm]:
8,4 mm
Pen­tru pin d6 [mm]:
8 mm
Pen­tru șu­ru­buri d6 [mm]:
M8
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică max. [kN]:
17 kN
Cod produs.:
23050.0508
CAD
Documentatie
Şaibe sferice compacte / Şaibe conice
  • Oțel tratat termic
  • d1 H13: 8,4 mm
  • d2: 9,7 mm
  • d3: 17 mm
  • h: 8,5 mm
  • Pentru pin d6: 8 mm
  • Pentru șuruburi d6: M8
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 17 kN
  • Moment străngere îmbinări înşurubate1) max.: 25 Nm
  • Greutate: 9,1 g
show article view
Şaibe sferice compacte / Şaibe conice
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, călit
d1 H13 [mm]:
10,5 mm
Pen­tru pin d6 [mm]:
10 mm
Pen­tru șu­ru­buri d6 [mm]:
M10
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică max. [kN]:
26 kN
Cod produs.:
23050.0510
CAD
Documentatie
Şaibe sferice compacte / Şaibe conice
  • Oțel tratat termic
  • d1 H13: 10,5 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 21 mm
  • h: 10,4 mm
  • Pentru pin d6: 10 mm
  • Pentru șuruburi d6: M10
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 26 kN
  • Moment străngere îmbinări înşurubate1) max.: 46 Nm
  • Greutate: 17 g
show article view
Şaibe sferice compacte / Şaibe conice
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, călit
d1 H13 [mm]:
13 mm
Pen­tru pin d6 [mm]:
12 mm
Pen­tru șu­ru­buri d6 [mm]:
M12
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică max. [kN]:
38 kN
Cod produs.:
23050.0512
CAD
Documentatie
Şaibe sferice compacte / Şaibe conice
  • Oțel tratat termic
  • d1 H13: 13 mm
  • d2: 14,8 mm
  • d3: 25 mm
  • h: 13,1 mm
  • Pentru pin d6: 12 mm
  • Pentru șuruburi d6: M12
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 38 kN
  • Moment străngere îmbinări înşurubate1) max.: 82 Nm
  • Greutate: 28 g
show article view
Şaibe sferice compacte / Şaibe conice
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, călit
d1 H13 [mm]:
17 mm
Pen­tru pin d6 [mm]:
16 mm
Pen­tru șu­ru­buri d6 [mm]:
M16
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică max. [kN]:
73 kN
Cod produs.:
23050.0516
CAD
Documentatie
Şaibe sferice compacte / Şaibe conice
  • Oțel tratat termic
  • d1 H13: 17 mm
  • d2: 19,7 mm
  • d3: 32 mm
  • h: 17 mm
  • Pentru pin d6: 16 mm
  • Pentru șuruburi d6: M16
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 73 kN
  • Moment străngere îmbinări înşurubate1) max.: 206 Nm
  • Greutate: 60 g
show article view
Şaibe sferice compacte / Şaibe conice
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, călit
d1 H13 [mm]:
21 mm
Pen­tru pin d6 [mm]:
20 mm
Pen­tru șu­ru­buri d6 [mm]:
M20
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică max. [kN]:
117 kN
Cod produs.:
23050.0520
CAD
Documentatie
Şaibe sferice compacte / Şaibe conice
  • Oțel tratat termic
  • d1 H13: 21 mm
  • d2: 24,6 mm
  • d3: 40 mm
  • h: 20,3 mm
  • Pentru pin d6: 20 mm
  • Pentru șuruburi d6: M20
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 117 kN
  • Moment străngere îmbinări înşurubate1) max.: 407 Nm
  • Greutate: 113 g
show article view
Şaibe sferice compacte / Şaibe conice
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 H13 [mm]:
6,4 mm
Pen­tru pin d6 [mm]:
6 mm
Pen­tru șu­ru­buri d6 [mm]:
M6
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică max. [kN]:
6 kN
Cod produs.:
23050.0556
CAD
Documentatie
Şaibe sferice compacte / Şaibe conice
  • Oțel inoxidabil
  • d1 H13: 6,4 mm
  • d2: 7,4 mm
  • d3: 13 mm
  • h: 7 mm
  • Pentru pin d6: 6 mm
  • Pentru șuruburi d6: M6
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 6 kN
  • Moment străngere îmbinări înşurubate1) max.: 6 Nm
  • Greutate: 4 g
show article view
Şaibe sferice compacte / Şaibe conice
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 H13 [mm]:
8,4 mm
Pen­tru pin d6 [mm]:
8 mm
Pen­tru șu­ru­buri d6 [mm]:
M8
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică max. [kN]:
12 kN
Cod produs.:
23050.0558
CAD
Documentatie
Şaibe sferice compacte / Şaibe conice
  • Oțel inoxidabil
  • d1 H13: 8,4 mm
  • d2: 9,7 mm
  • d3: 17 mm
  • h: 8,5 mm
  • Pentru pin d6: 8 mm
  • Pentru șuruburi d6: M8
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 12 kN
  • Moment străngere îmbinări înşurubate1) max.: 16 Nm
  • Greutate: 9,1 g
show article view
Şaibe sferice compacte / Şaibe conice
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 H13 [mm]:
10,5 mm
Pen­tru pin d6 [mm]:
10 mm
Pen­tru șu­ru­buri d6 [mm]:
M10
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică max. [kN]:
16 kN
Cod produs.:
23050.0560
CAD
Documentatie
Şaibe sferice compacte / Şaibe conice
  • Oțel inoxidabil
  • d1 H13: 10,5 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 21 mm
  • h: 10,4 mm
  • Pentru pin d6: 10 mm
  • Pentru șuruburi d6: M10
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 16 kN
  • Moment străngere îmbinări înşurubate1) max.: 32 Nm
  • Greutate: 17 g
show article view
Şaibe sferice compacte / Şaibe conice
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 H13 [mm]:
13 mm
Pen­tru pin d6 [mm]:
12 mm
Pen­tru șu­ru­buri d6 [mm]:
M12
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică max. [kN]:
24 kN
Cod produs.:
23050.0562
CAD
Documentatie
Şaibe sferice compacte / Şaibe conice
  • Oțel inoxidabil
  • d1 H13: 13 mm
  • d2: 14,8 mm
  • d3: 25 mm
  • h: 13,1 mm
  • Pentru pin d6: 12 mm
  • Pentru șuruburi d6: M12
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 24 kN
  • Moment străngere îmbinări înşurubate1) max.: 56 Nm
  • Greutate: 28 g
show article view
Şaibe sferice compacte / Şaibe conice
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 H13 [mm]:
17 mm
Pen­tru pin d6 [mm]:
16 mm
Pen­tru șu­ru­buri d6 [mm]:
M16
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică max. [kN]:
45 kN
Cod produs.:
23050.0566
CAD
Documentatie
Şaibe sferice compacte / Şaibe conice
  • Oțel inoxidabil
  • d1 H13: 17 mm
  • d2: 19,7 mm
  • d3: 32 mm
  • h: 17 mm
  • Pentru pin d6: 16 mm
  • Pentru șuruburi d6: M16
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 45 kN
  • Moment străngere îmbinări înşurubate1) max.: 135 Nm
  • Greutate: 60 g
show article view
Şaibe sferice compacte / Şaibe conice
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 H13 [mm]:
21 mm
Pen­tru pin d6 [mm]:
20 mm
Pen­tru șu­ru­buri d6 [mm]:
M20
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică max. [kN]:
71 kN
Cod produs.:
23050.0570
CAD
Documentatie
Şaibe sferice compacte / Şaibe conice
  • Oțel inoxidabil
  • d1 H13: 21 mm
  • d2: 24,6 mm
  • d3: 40 mm
  • h: 20,3 mm
  • Pentru pin d6: 20 mm
  • Pentru șuruburi d6: M20
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 71 kN
  • Moment străngere îmbinări înşurubate1) max.: 280 Nm
  • Greutate: 113 g
show article view
Şaibe sferice compacte / Şaibe conice

Material

Locaş conic

  • Oţel tratat termic, călit
  • Oţel inoxidabil 1.4305

Şaibă sferică

  • Oţel cementat, călit
  • Oţel inoxidabil 1.4305
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 23050. Şaibe sferice compacte / Şaibe conice – similare cu DIN 6319
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Vă rugăm să selectați o variantă (codul articolului din tabelul de comandă) pentru informații complete și detaliate despre conformitate