Ele­mente de bază cu gaură de poziţtionare

EH 23700.

Cautarea dvs. a dat 2 rezultate

a [mm]
b [mm]
c [mm]
g [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
a [mm]:
8 mm
b [mm]:
25 mm
c [mm]:
65 mm
g [mm]:
M12
Cod produs.:
23700.0712
CAD
Documentatie
Elemente de bază
  • a: 8 mm
  • b: 25 mm
  • c: 65 mm
  • g: M12
  • i: 12,5 mm
  • p: 27 mm
  • Greutate: 95 g
show article view
Elemente de bază
a [mm]:
12 mm
b [mm]:
30 mm
c [mm]:
78 mm
g [mm]:
M16
Cod produs.:
23700.0716
CAD
Documentatie
Elemente de bază
  • a: 12 mm
  • b: 30 mm
  • c: 78 mm
  • g: M16
  • i: 14 mm
  • p: 33 mm
  • Greutate: 194 g
show article view
Elemente de bază

Material

Corp

  • Oţel, brunat

Piese supuse uzurii

  • Oţel tratat termic

Tijă de transmisie

  • Oţel special
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 23700. Elemente de bază – cu gaură de poziţtionare
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Sisteme cu elemente de fixare
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.