Cio­can SE­CU­RAL cu ca­pete moi
 IM0013190 Foto Banner

Cio­can SE­CU­RAL cu ca­pete moi

SECURAL

Ciocanul SECURAL cu capete moi, fără recul

Ciocanul SECURAL este un fără recul şi este brevetat, vine cu o carcasă solidă din tablă şi o manşetă de cauciuc în formă ergonomică. Datorită inserţiilor dreptunghiulare (30x40 mm) înlocuibile din poliuretan, SECURAL prezintă avantaje semnificative faţă de ciocanele convenţionale atunci când vine vorba de lucru în colţuri şi pe margini.

Fără recul, adică capul ciocanului este umplut cu alice din oţel. Acest lucru împiedică ciocanul sa aibă recul atunci când loveşte o piesă de prelucrat. Forţa totală de impact este transferată pe piesa care este procesată. Ciocanul SECURAL permite muncă fără oboseală, uşoară pentru articulaţii.

Domeniul principal de aplicare al SECURAL este industria de prelucrare a metalelor, unde se utilizează pentru instalări şi reparaţii. Este foarte potrivit pentru instalarea de pardoseli din lemn şi parchet laminat.