Cleme ver­ti­cale cu talpă orizontală

EH 23330.

Datorită raportului favorabil de putere şi acţionarii lor uşoare, clemele de prindere se pretează pentru o gamă largă de utilizări.

Aceste cleme de fixare pot fi utilizate în industria prelucrării metalelor, la găurire, sudură, frezare, şlefuire, testare sau asamblare, precum şi în industria lemnului şi a plasticului, la lipire, găurire, tăiere sau frezare.

Principiul de "funcţionare" al clemei de fixare permite o deschidere mare şi rapidă a clemei. Dacă este deschisă, piesele de lucru sunt complet eliberate pentru îndepărtarea lor fără obstacole. Transmiterea de putere mare determină forţa maximă de strângere prin forţă de acţionare mică. Clemele sunt auto-blocante, rămân blocate, rezistând forţei produse la prelucrarea pieselor.

Clemele de fixare sunt fabricate din materiale de înaltă calitate şi sunt destinate utilizării fregvente.

Cu mâner ergonomic rezistent la ulei format din 2 componente, cu suprafaţă de prindere mare şi moale, pentru o uşurinţă în utilizare.

Şuruburile de fixare reglabile sunt livrate împreună cu clema.

Cautarea dvs. a dat 10 rezultate

Ma­te­rial
Mă­ri­mea no­mi­nală
Șurub de fi­xare [mm]
l1 [mm]
Forţa de sus­ți­nere F1 [kN]
Forţa de sus­ți­nere F2 [kN]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel
Mă­ri­mea no­mi­nală:
1
Șurub de fi­xare [mm]:
M4 x 25 mm
l1 [mm]:
49 mm
Forţa de sus­ți­nere F1 [kN]:
0,5 kN
Forţa de sus­ți­nere F2 [kN]:
0,7 kN
Cod produs.:
23330.0001
CAD
Documentatie
Cleme verticale
  • Oțel
  • Mărimea nominală: 1
  • Șurub de fixare: M4 x 25 mm
  • d1: 4,5 mm
  • b1: 32 mm
  • b2: 4 mm
  • b3: 23 mm
  • h1: 81 mm
  • h2: 18 mm
  • h3: 8 mm
  • h4 min.: -1,5 mm
  • h4 max.: 3,5 mm
  • l1: 49 mm
  • l2: 50 mm
  • l3: 31 mm
  • l4: 5,5 mm
  • l5: 14 mm
  • l6: 22 mm
  • l7: 5,5 mm
  • l8: 8,5 mm – 13,5 mm
  • Forţa de susținere F1: 0,5 kN
  • Forţa de susținere F2: 0,7 kN
  • α: 95°
  • Rezistenta la temperatură min.: -10 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 66 g
show article view
Cleme verticale
Ma­te­rial:
Oţel
Mă­ri­mea no­mi­nală:
2
Șurub de fi­xare [mm]:
M5 x 30 mm
l1 [mm]:
61 mm
Forţa de sus­ți­nere F1 [kN]:
0,6 kN
Forţa de sus­ți­nere F2 [kN]:
1,1 kN
Cod produs.:
23330.0002
CAD
Documentatie
Cleme verticale
  • Oțel
  • Mărimea nominală: 2
  • Șurub de fixare: M5 x 30 mm
  • d1: 4,5 mm
  • b1: 34 mm
  • b2: 5 mm
  • b3: 22,5 mm – 26 mm
  • h1: 98,5 mm
  • h2: 19 mm
  • h3: 10 mm
  • h4 min.: -4 mm
  • h4 max.: 2 mm
  • l1: 61 mm
  • l2: 59 mm
  • l3: 39 mm
  • l4: 6 mm
  • l5: 18 mm
  • l6: 27 mm
  • l7: 5,5 mm
  • l8: 16 mm
  • Forţa de susținere F1: 0,6 kN
  • Forţa de susținere F2: 1,1 kN
  • α: 95°
  • Rezistenta la temperatură min.: -10 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 114 g
show article view
Cleme verticale
Ma­te­rial:
Oţel
Mă­ri­mea no­mi­nală:
3
Șurub de fi­xare [mm]:
M6 x 35 mm
l1 [mm]:
78 mm
Forţa de sus­ți­nere F1 [kN]:
0,8 kN
Forţa de sus­ți­nere F2 [kN]:
1,2 kN
Cod produs.:
23330.0003
CAD
Documentatie
Cleme verticale
  • Oțel
  • Mărimea nominală: 3
  • Șurub de fixare: M6 x 35 mm
  • d1: 5,5 mm
  • b1: 43 mm
  • b2: 6 mm
  • b3: 23 mm – 31 mm
  • b4: 27 mm
  • h1: 129 mm
  • h2: 23 mm
  • h3: 12 mm
  • h4 min.: -3 mm
  • h4 max.: 4,5 mm
  • l1: 78 mm
  • l2: 80 mm
  • l3: 52 mm
  • l4: 11 mm
  • l5: 25 mm
  • l6: 32 mm
  • l7: 6 mm
  • l8: 20 mm
  • Forţa de susținere F1: 0,8 kN
  • l9: 12,5 mm
  • Forţa de susținere F2: 1,2 kN
  • α1): 105°
  • Rezistenta la temperatură min.: -10 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 192 g
show article view
Cleme verticale
Ma­te­rial:
Oţel
Mă­ri­mea no­mi­nală:
4
Șurub de fi­xare [mm]:
M8 x 45 mm
l1 [mm]:
112 mm
Forţa de sus­ți­nere F1 [kN]:
1,2 kN
Forţa de sus­ți­nere F2 [kN]:
2,5 kN
Cod produs.:
23330.0004
CAD
Documentatie
Cleme verticale
  • Oțel
  • Mărimea nominală: 4
  • Șurub de fixare: M8 x 45 mm
  • d1: 7,5 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 8 mm
  • b3: 32,5 mm
  • h1: 186 mm
  • h2: 33 mm
  • h3: 18 mm
  • h4 min.: 2 mm
  • h4 max.: 11 mm
  • l1: 112 mm
  • l2: 112 mm
  • l3: 79 mm
  • l4: 19 mm
  • l5: 37 mm
  • l6: 35 mm
  • l7: 7,5 mm
  • l8: 20 mm
  • Forţa de susținere F1: 1,2 kN
  • Forţa de susținere F2: 2,5 kN
  • α1): 105°
  • Rezistenta la temperatură min.: -10 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 410 g
show article view
Cleme verticale
Ma­te­rial:
Oţel
Mă­ri­mea no­mi­nală:
5
Șurub de fi­xare [mm]:
M8 x 65 mm
l1 [mm]:
141 mm
Forţa de sus­ți­nere F1 [kN]:
1,7 kN
Forţa de sus­ți­nere F2 [kN]:
3 kN
Cod produs.:
23330.0005
CAD
Documentatie
Cleme verticale
  • Oțel
  • Mărimea nominală: 5
  • Șurub de fixare: M8 x 65 mm
  • d1: 8,6 mm
  • b1: 64 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 43,5 mm – 46,5 mm
  • h1: 221 mm
  • h2: 42,5 mm
  • h3: 20 mm
  • h4 min.: -6 mm
  • h4 max.: 22,5 mm
  • l1: 141 mm
  • l2: 130 mm
  • l3: 101 mm
  • l4: 16 mm
  • l5: 54 mm
  • l6: 53 mm
  • l7: 13 mm
  • l8: 32 mm
  • Forţa de susținere F1: 1,7 kN
  • Forţa de susținere F2: 3 kN
  • α1): 105°
  • Rezistenta la temperatură min.: -10 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 687 g
show article view
Cleme verticale
Ma­te­rial:
Oţel
Mă­ri­mea no­mi­nală:
6
Șurub de fi­xare [mm]:
M12 x 80 mm
l1 [mm]:
195 mm
Forţa de sus­ți­nere F1 [kN]:
3 kN
Forţa de sus­ți­nere F2 [kN]:
5 kN
Cod produs.:
23330.0006
CAD
Documentatie
Cleme verticale
  • Oțel
  • Mărimea nominală: 6
  • Șurub de fixare: M12 x 80 mm
  • d1: 8,5 mm
  • b1: 70 mm
  • b2: 14 mm
  • b3: 45 mm – 50 mm
  • b4: 45 mm
  • h1: 281 mm
  • h2: 55,8 mm
  • h3: 25 mm
  • h4 min.: -3 mm
  • h4 max.: 27,5 mm
  • l1: 195 mm
  • l2: 185 mm
  • l3: 140 mm
  • l4: 34 mm
  • l5: 73 mm
  • l6: 65 mm
  • l7: 9,5 mm
  • l8: 45 mm
  • Forţa de susținere F1: 3 kN
  • l9: 26,5 mm – 31,5 mm
  • Forţa de susținere F2: 5 kN
  • α1): 115°
  • Rezistenta la temperatură min.: -10 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 1492 g
show article view
Cleme verticale
Ma­te­rial:
Oţel
Mă­ri­mea no­mi­nală:
7
Șurub de fi­xare [mm]:
M12 x 110 mm
l1 [mm]:
231 mm
Forţa de sus­ți­nere F1 [kN]:
3,4 kN
Forţa de sus­ți­nere F2 [kN]:
5,5 kN
Cod produs.:
23330.0007
CAD
Documentatie
Cleme verticale
  • Oțel
  • Mărimea nominală: 7
  • Șurub de fixare: M12 x 110 mm
  • d1: 13 mm
  • b1: 100 mm
  • b2: 14 mm
  • b3: 37,5 mm – 72,5 mm
  • h1: 333 mm
  • h2: 81 mm
  • h3: 30 mm
  • h4 min.: -2,5 mm
  • h4 max.: 55 mm
  • l1: 231 mm
  • l2: 206 mm
  • l3: 165,5 mm
  • l4: 28 mm
  • l5: 89 mm
  • l6: 90 mm
  • l7: 24,5 mm
  • l8: 50,5 mm
  • Forţa de susținere F1: 3,4 kN
  • Forţa de susținere F2: 5,5 kN
  • α1): 140°
  • Rezistenta la temperatură min.: -10 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 2000 g
show article view
Cleme verticale
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Mă­ri­mea no­mi­nală:
3
Șurub de fi­xare [mm]:
M6 x 35 mm
l1 [mm]:
78 mm
Forţa de sus­ți­nere F1 [kN]:
0,8 kN
Forţa de sus­ți­nere F2 [kN]:
1,2 kN
Cod produs.:
23330.0503
CAD
Documentatie
Cleme verticale
  • Oțel inoxidabil
  • Mărimea nominală: 3
  • Șurub de fixare: M6 x 35 mm
  • d1: 5,5 mm
  • b1: 43 mm
  • b2: 6 mm
  • b3: 23 mm – 31 mm
  • b4: 27 mm
  • h1: 129 mm
  • h2: 23 mm
  • h3: 12 mm
  • h4 min.: -3 mm
  • h4 max.: 4,5 mm
  • l1: 78 mm
  • l2: 80 mm
  • l3: 52 mm
  • l4: 11 mm
  • l5: 25 mm
  • l6: 32 mm
  • l7: 6 mm
  • l8: 20 mm
  • Forţa de susținere F1: 0,8 kN
  • l9: 12,5 mm
  • Forţa de susținere F2: 1,2 kN
  • α1): 105°
  • Rezistenta la temperatură min.: -10 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 195 g
show article view
Cleme verticale
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Mă­ri­mea no­mi­nală:
4
Șurub de fi­xare [mm]:
M8 x 45 mm
l1 [mm]:
112 mm
Forţa de sus­ți­nere F1 [kN]:
1,2 kN
Forţa de sus­ți­nere F2 [kN]:
2,5 kN
Cod produs.:
23330.0504
CAD
Documentatie
Cleme verticale
  • Oțel inoxidabil
  • Mărimea nominală: 4
  • Șurub de fixare: M8 x 45 mm
  • d1: 7,5 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 8 mm
  • b3: 32,5 mm
  • h1: 186 mm
  • h2: 33 mm
  • h3: 18 mm
  • h4 min.: 2 mm
  • h4 max.: 11 mm
  • l1: 112 mm
  • l2: 112 mm
  • l3: 79 mm
  • l4: 19 mm
  • l5: 37 mm
  • l6: 35 mm
  • l7: 7,5 mm
  • l8: 20 mm
  • Forţa de susținere F1: 1,2 kN
  • Forţa de susținere F2: 2,5 kN
  • α1): 105°
  • Rezistenta la temperatură min.: -10 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 430 g
show article view
Cleme verticale
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Mă­ri­mea no­mi­nală:
5
Șurub de fi­xare [mm]:
M8 x 65 mm
l1 [mm]:
141 mm
Forţa de sus­ți­nere F1 [kN]:
1,7 kN
Forţa de sus­ți­nere F2 [kN]:
3 kN
Cod produs.:
23330.0505
CAD
Documentatie
Cleme verticale
  • Oțel inoxidabil
  • Mărimea nominală: 5
  • Șurub de fixare: M8 x 65 mm
  • d1: 8,6 mm
  • b1: 64 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 43,5 mm – 46,5 mm
  • h1: 221 mm
  • h2: 42,5 mm
  • h3: 20 mm
  • h4 min.: -6 mm
  • h4 max.: 22,5 mm
  • l1: 141 mm
  • l2: 130 mm
  • l3: 101 mm
  • l4: 16 mm
  • l5: 54 mm
  • l6: 53 mm
  • l7: 13 mm
  • l8: 32 mm
  • Forţa de susținere F1: 1,7 kN
  • Forţa de susținere F2: 3 kN
  • α1): 105°
  • Rezistenta la temperatură min.: -10 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 697 g
show article view
Cleme verticale

Material

Clemă

  • Oţel, zincat prin galvanizare, pasivat
  • Oţel inoxidabil

Nit

  • Oţel inoxidabil
  • Oţel

Mâner

  • plastic

Şurub de fixare

  • Oţel, călit, zincat prin galvanizare
  • Oţel inoxidabil

Punct de fixare

  • Cauciuc, negru

Referinţe

Şuruburile de fixare sunt disponibile ca şi accesorii în magazinul online.

Produs
Cod produs.
CAD
Disponibil
Produs:
Şurub de fixare
d2: M4 x 25 mm
Cod produs.:
23330.9001
CAD
Şurub de presiune (accesoriu cleme)
  • Șurub de presiune (accesoriu cleme), Oțel
  • d2: M4 x 25 mm
  • Greutate: 6,2 g
Produs:
Şurub de fixare
d2: M5 x 30 mm
Cod produs.:
23330.9002
CAD
Şurub de presiune (accesoriu cleme)
  • Șurub de presiune (accesoriu cleme), Oțel
  • d2: M5 x 30 mm
  • Greutate: 11 g
Produs:
Şurub de fixare
d2: M6 x 35 mm
Cod produs.:
23330.9003
CAD
Şurub de presiune (accesoriu cleme)
  • Șurub de presiune (accesoriu cleme), Oțel
  • d2: M6 x 35 mm
  • Greutate: 16 g
Produs:
Şurub de fixare
d2: M8 x 45 mm
Cod produs.:
23330.9005
CAD
Şurub de presiune (accesoriu cleme)
  • Șurub de presiune (accesoriu cleme), Oțel
  • d2: M8 x 45 mm
  • Greutate: 38 g
Produs:
Şurub de fixare
d2: M8 x 65 mm
Cod produs.:
23330.9006
CAD
Şurub de presiune (accesoriu cleme)
  • Șurub de presiune (accesoriu cleme), Oțel
  • d2: M8 x 65 mm
  • Greutate: 57 g
Produs:
Şurub de fixare
d2: M12 x 80 mm
Cod produs.:
23330.9007
CAD
Şurub de presiune (accesoriu cleme)
  • Șurub de presiune (accesoriu cleme), Oțel
  • d2: M12 x 80 mm
  • Greutate: 147 g
Produs:
Şurub de fixare
d2: M12 x 110 mm
Cod produs.:
23330.9008
CAD
Şurub de presiune (accesoriu cleme)
  • Șurub de presiune (accesoriu cleme), Oțel
  • d2: M12 x 110 mm
  • Greutate: 170 g
Produs:
Şurub de fixare
d2: M6 x 35 mm
Cod produs.:
23330.9503
CAD
Şurub de presiune (accesoriu cleme)
  • Șurub de presiune (accesoriu cleme), Oțel inoxidabil
  • d2: M6 x 35 mm
  • Greutate: 16 g
Produs:
Şurub de fixare
d2: M8 x 45 mm
Cod produs.:
23330.9504
CAD
Şurub de presiune (accesoriu cleme)
  • Șurub de presiune (accesoriu cleme), Oțel inoxidabil
  • d2: M8 x 45 mm
  • Greutate: 38 g
Produs:
Şurub de fixare
d2: M8 x 65 mm
Cod produs.:
23330.9505
CAD
Şurub de presiune (accesoriu cleme)
  • Șurub de presiune (accesoriu cleme), Oțel inoxidabil
  • d2: M8 x 65 mm
  • Greutate: 57 g
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 23330. Cleme verticale – cu talpă orizontală
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Cleme de fixare
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Flyer Toggle Clamps
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.