Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 12 rezultate
Mărimea nominală canal [mm]:
6 mm
Mai multe detalii
Mărimea nominală canal: 6 mm
d: M5
a: 5,7 mm
e: 10 mm
h: 8 mm
k: 4 mm
Greutate: 2,1 g
show article view
Mărimea nominală canal [mm]:
8 mm
Mai multe detalii
Mărimea nominală canal: 8 mm
d: M6
a: 7,6 mm
e: 13 mm
h: 10 mm
k: 6 mm
Greutate: 5,4 g
show article view
Mărimea nominală canal [mm]:
10 mm
Mai multe detalii
Mărimea nominală canal: 10 mm
d: M8
a: 9,6 mm
e: 15 mm
h: 12 mm
k: 6 mm
Greutate: 8,8 g
show article view
Mărimea nominală canal [mm]:
12 mm
Mai multe detalii
Mărimea nominală canal: 12 mm
d: M10
a: 11,6 mm
e: 18 mm
h: 14 mm
k: 7 mm
Greutate: 14 g
show article view
Mărimea nominală canal [mm]:
14 mm
Mai multe detalii
Mărimea nominală canal: 14 mm
d: M12
a: 13,6 mm
e: 22 mm
h: 16 mm
k: 8 mm
Greutate: 23 g
show article view
Mărimea nominală canal [mm]:
16 mm
Mai multe detalii
Mărimea nominală canal: 16 mm
d: M14
a: 15,6 mm
e: 25 mm
h: 18 mm
k: 9 mm
Greutate: 0,7 g
show article view
Mărimea nominală canal [mm]:
18 mm
Mai multe detalii
Mărimea nominală canal: 18 mm
d: M16
a: 17,6 mm
e: 28 mm
h: 20 mm
k: 10 mm
Greutate: 46 g
show article view
Mărimea nominală canal [mm]:
20 mm
Mai multe detalii
Mărimea nominală canal: 20 mm
d: M18
a: 19,6 mm
e: 32 mm
h: 24 mm
k: 12 mm
Greutate: 69 g
show article view
Mărimea nominală canal [mm]:
22 mm
Mai multe detalii
Mărimea nominală canal: 22 mm
d: M20
a: 21,6 mm
e: 35 mm
h: 28 mm
k: 14 mm
Greutate: 98 g
show article view
Mărimea nominală canal [mm]:
28 mm
Mai multe detalii
Mărimea nominală canal: 28 mm
d: M24
a: 27,6 mm
e: 44 mm
h: 36 mm
k: 18 mm
Greutate: 213 g
show article view
Mărimea nominală canal [mm]:
36 mm
Mai multe detalii
Mărimea nominală canal: 36 mm
d: M30
a: 35,5 mm
e: 54 mm
h: 44 mm
k: 22 mm
Greutate: 423 g
show article view
Mărimea nominală canal [mm]:
42 mm
Mai multe detalii
Mărimea nominală canal: 42 mm
d: M36
a: 41,5 mm
e: 65 mm
h: 52 mm
k: 26 mm
Greutate: 676 g
show article view
Material
Oţel tratat termic, cu revenire, brunat
Fişă cu date EH 23020. Piuliţă pentru canal T – romb
Conform RoHS
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţin materiale SVHC
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substaţe din Declaraţia 65
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.