Îm­ping­ă­toare

EH 23231.

Menghina de prindere este un modul compact şi solid, cu acţiune orizontală a forţei de prindere, acţionată de un şurub robust.

  • Forţă de prindere până la max. 80 kN
  • Cursă 25 mm pentru şurubul SW 36
  • Fixarea se face cu ajutorul a 4 şuruburi M 24, calitate 8.8 (forţa de strângere 600 Nm) cu distanţa intre găuri 100 x 100 mm
  • Sunt disponibile pastilele interschimbabile 23231.0020 - .0033

Cautarea dvs. a dat 2 rezultate

Ver­siune
fi­gura
Forţa străn­gere ori­zon­tală max. [kN]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
cu bac mobil
fi­gura:
1
Forţa străn­gere ori­zon­tală max. [kN]:
80 kN
Cod produs.:
23231.0010
CAD
Documentatie
Împingătoare
  • cu bac mobil – figura 1
  • Forţa străngere orizontală max.: 80 kN
  • Moment străngere max.: 200 Nm
  • Greutate: 16 kg
show article view
Împingătoare
Ver­siune:
cu bac fix
fi­gura:
2
Forţa străn­gere ori­zon­tală max. [kN]:
-
Cod produs.:
23231.0011
CAD
Documentatie
Împingătoare
  • cu bac fix – figura 2
  • Greutate: 10 kg
show article view
Împingătoare

Material

  • Oţel, călit, şlefuit
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 23231. Împingătoare
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Vă rugăm să selectați o variantă (codul articolului din tabelul de comandă) pentru informații complete și detaliate despre conformitate