Pi­uliţe cu guler DIN 6331 (înălţimea 1,5d)

EH 23080.

Piuliţele cu guler (Piuliţe cu flanşă) sunt produse conform DIN 6331. 

Cautarea dvs. a dat 17 rezultate

Ma­te­rial
d1 [mm]
m [mm]
s [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, cu revenire, calitatea 10, fosfatat
d1 [mm]:
M6
m [mm]:
9 mm
s [mm]:
10 mm
Cod produs.:
23080.0006
CAD
Documentatie
Piuliţe cu guler
  • Oțel tratat termic
  • d1: M6
  • a: 3 mm
  • d2: 14 mm
  • e: 11,5 mm
  • m: 9 mm
  • s: 10 mm
  • Greutate: 5,4 g
show article view
Piuliţe cu guler
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, cu revenire, calitatea 10, fosfatat
d1 [mm]:
M8
m [mm]:
12 mm
s [mm]:
13 mm
Cod produs.:
23080.0008
CAD
Documentatie
Piuliţe cu guler
  • Oțel tratat termic
  • d1: M8
  • a: 3,5 mm
  • d2: 18 mm
  • e: 15 mm
  • m: 12 mm
  • s: 13 mm
  • Greutate: 12 g
show article view
Piuliţe cu guler
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, cu revenire, calitatea 10, fosfatat
d1 [mm]:
M10
m [mm]:
15 mm
s [mm]:
16 mm
Cod produs.:
23080.0010
CAD
Documentatie
Piuliţe cu guler
  • Oțel tratat termic
  • d1: M10
  • a: 4 mm
  • d2: 22 mm
  • e: 18,5 mm
  • m: 15 mm
  • s: 16 mm
  • Greutate: 22 g
show article view
Piuliţe cu guler
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, cu revenire, calitatea 10, fosfatat
d1 [mm]:
M12
m [mm]:
18 mm
s [mm]:
18 mm
Cod produs.:
23080.0012
CAD
Documentatie
Piuliţe cu guler
  • Oțel tratat termic
  • d1: M12
  • a: 4 mm
  • d2: 25 mm
  • e: 20,8 mm
  • m: 18 mm
  • s: 18 mm
  • Greutate: 30 g
show article view
Piuliţe cu guler
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, cu revenire, calitatea 10, fosfatat
d1 [mm]:
M14
m [mm]:
21 mm
s [mm]:
21 mm
Cod produs.:
23080.0014 1)
CAD
Documentatie
Piuliţe cu guler
  • Oțel tratat termic
  • d1: M14
  • a: 4,5 mm
  • d2: 28 mm
  • e: 24,2 mm
  • m: 21 mm
  • s: 21 mm
  • Greutate: 47 g
show article view
Piuliţe cu guler
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, cu revenire, calitatea 10, fosfatat
d1 [mm]:
M16
m [mm]:
24 mm
s [mm]:
24 mm
Cod produs.:
23080.0016
CAD
Documentatie
Piuliţe cu guler
  • Oțel tratat termic
  • d1: M16
  • a: 5 mm
  • d2: 31 mm
  • e: 27,7 mm
  • m: 24 mm
  • s: 24 mm
  • Greutate: 67 g
show article view
Piuliţe cu guler
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, cu revenire, calitatea 10, fosfatat
d1 [mm]:
M18
m [mm]:
27 mm
s [mm]:
27 mm
Cod produs.:
23080.0018 1)
CAD
Documentatie
Piuliţe cu guler
  • Oțel tratat termic
  • d1: M18
  • a: 5,5 mm
  • d2: 34 mm
  • e: 31,2 mm
  • m: 27 mm
  • s: 27 mm
  • Greutate: 97 g
show article view
Piuliţe cu guler
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, cu revenire, calitatea 10, fosfatat
d1 [mm]:
M20
m [mm]:
30 mm
s [mm]:
30 mm
Cod produs.:
23080.0020
CAD
Documentatie
Piuliţe cu guler
  • Oțel tratat termic
  • d1: M20
  • a: 6 mm
  • d2: 37 mm
  • e: 34,6 mm
  • m: 30 mm
  • s: 30 mm
  • Greutate: 129 g
show article view
Piuliţe cu guler
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, cu revenire, calitatea 10, fosfatat
d1 [mm]:
M22
m [mm]:
33 mm
s [mm]:
34 mm
Cod produs.:
23080.0022 1)
CAD
Documentatie
Piuliţe cu guler
  • Oțel tratat termic
  • d1: M22
  • a: 6 mm
  • d2: 40 mm
  • e: 39,3 mm
  • m: 33 mm
  • s: 34 mm
  • Greutate: 179 g
show article view
Piuliţe cu guler
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, cu revenire, calitatea 10, fosfatat
d1 [mm]:
M24
m [mm]:
36 mm
s [mm]:
36 mm
Cod produs.:
23080.0024
CAD
Documentatie
Piuliţe cu guler
  • Oțel tratat termic
  • d1: M24
  • a: 6 mm
  • d2: 45 mm
  • e: 41,6 mm
  • m: 36 mm
  • s: 36 mm
  • Greutate: 213 g
show article view
Piuliţe cu guler
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, cu revenire, calitatea 10, fosfatat
d1 [mm]:
M30
m [mm]:
45 mm
s [mm]:
46 mm
Cod produs.:
23080.0030
CAD
Documentatie
Piuliţe cu guler
  • Oțel tratat termic
  • d1: M30
  • a: 8 mm
  • d2: 58 mm
  • e: 53,1 mm
  • m: 45 mm
  • s: 46 mm
  • Greutate: 468 g
show article view
Piuliţe cu guler
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, cu revenire, calitatea 10, fosfatat
d1 [mm]:
M36
m [mm]:
54 mm
s [mm]:
55 mm
Cod produs.:
23080.0036
CAD
Documentatie
Piuliţe cu guler
  • Oțel tratat termic
  • d1: M36
  • a: 10 mm
  • d2: 68 mm
  • e: 63,5 mm
  • m: 54 mm
  • s: 55 mm
  • Greutate: 783 g
show article view
Piuliţe cu guler
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M8
m [mm]:
12 mm
s [mm]:
13 mm
Cod produs.:
23080.0108 2)
CAD
Documentatie
Piuliţe cu guler
  • Oțel inoxidabil
  • d1: M8
  • a: 3,5 mm
  • d2: 18 mm
  • e: 15 mm
  • m: 12 mm
  • s: 13 mm
  • Greutate: 12 g
show article view
Piuliţe cu guler
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M10
m [mm]:
15 mm
s [mm]:
17 mm
Cod produs.:
23080.0110 2)
CAD
Documentatie
Piuliţe cu guler
  • Oțel inoxidabil
  • d1: M10
  • a: 4 mm
  • d2: 22 mm
  • e: 18,5 mm
  • m: 15 mm
  • s: 17 mm
  • Greutate: 25 g
show article view
Piuliţe cu guler
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M12
m [mm]:
18 mm
s [mm]:
19 mm
Cod produs.:
23080.0112 2)
CAD
Documentatie
Piuliţe cu guler
  • Oțel inoxidabil
  • d1: M12
  • a: 4 mm
  • d2: 25 mm
  • e: 20,8 mm
  • m: 18 mm
  • s: 19 mm
  • Greutate: 36 g
show article view
Piuliţe cu guler
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M16
m [mm]:
24 mm
s [mm]:
24 mm
Cod produs.:
23080.0116 2)
CAD
Documentatie
Piuliţe cu guler
  • Oțel inoxidabil
  • d1: M16
  • a: 5 mm
  • d2: 31 mm
  • e: 27,7 mm
  • m: 24 mm
  • s: 24 mm
  • Greutate: 67 g
show article view
Piuliţe cu guler
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M20
m [mm]:
30 mm
s [mm]:
30 mm
Cod produs.:
23080.0120 2)
CAD
Documentatie
Piuliţe cu guler
  • Oțel inoxidabil
  • d1: M20
  • a: 6 mm
  • d2: 37 mm
  • e: 34,6 mm
  • m: 30 mm
  • s: 30 mm
  • Greutate: 129 g
show article view
Piuliţe cu guler

Material

  • Oţel tratat termic, cu revenire, calitatea 10, fosfatat
  • Oţel inoxidabil 1.4305

Referinţe

Pentru informaţii referitoare la cuplul de pornire şi stabilitate vă rugăm consultaţi anexa - date tehnice.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 23080. Piuliţe cu guler – DIN 6331 (înălţimea 1,5d)
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Vă rugăm să selectați o variantă (codul articolului din tabelul de comandă) pentru informații complete și detaliate despre conformitate