Uni­tăţi de mo­ni­to­ri­zare pentru senzori, pneumatic

EH 22800.

Unitatea de monitorizare se utilizează în combinaţie cu senzorii de poziţie (EH 22800).

Împreună cu senzorii de poziţie, se poate face posibilă verificarea pentru poziţionarea corectă a piesei de prelucrat.

Cautarea dvs. a dat 1 rezultate

Ver­siune
Pre­siu­nea de lucru [bar]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
senzor de presiune cu afişaj LCD, racord pneumatic pentru tub de  Ø 4 mm, transmite semnal analogic şi digital
Pre­siu­nea de lucru [bar]:
0 bar – 10 bar
Cod produs.:
22800.0701
CAD
Documentatie
Unităţi de monitorizare
  • senzor de presiune cu afișaj LCD, racord pneumatic pentru tub de  Ø 4 mm, transmite semnal analogic și digital
  • Presiunea de lucru: 0 bar – 10 bar
  • Greutate: 162 g
show article view
Unităţi de monitorizare

Material

Carcasă

  • plastic

Note

Mai multe informaţii la cerere.

Produs
Cod produs.
Disponibil
Produs:
cablu conector pentru conectarea senzorului de presiune la sistemul de control / unitatea centrală, conexiune M12  şi celălalt capăt liber (4 pini)
Greutate: 84 g
Cod produs.:
22800.0702
Cablu de conectare circular
  • cablu conector pentru conectarea senzorului de presiune la sistemul de control / unitatea centrală, conexiune M12  și celălalt capăt liber (4 pini)
  • L: 2000 mm
  • Greutate: 84 g
Produs:
cadru pentru senzor de presiune, pentru instalare într-un panou de control (grosime maximă a peretelui 5 mm)
Greutate: 26 g
Cod produs.:
22800.0703
Cadru de instalare
  • cadru pentru senzor de presiune, pentru instalare într-un panou de control (grosime maximă a peretelui 5 mm)
  • Greutate: 26 g
Produs:
putere alimentare, intrare 100-240 V AC / ieşire 24 V DC 500 mA, cu mufă M12
Greutate: 100 g
Cod produs.:
22800.0704
Mufă de alimentare
  • putere alimentare, intrare 100-240 V AC / ieșire 24 V DC 500 mA, cu mufă M12
  • L: 1500 mm
  • Greutate: 100 g
Produs:
regulator de presiune, intrare max. 12 bar / ieşire 2 bar, racord cu filet 1/4 "pe două feţe
Greutate: 22 g
Cod produs.:
22800.0710
Regulator de presiune
  • regulator de presiune, intrare max. 12 bar / ieșire 2 bar, racord cu filet 1/4 "pe două fețe
  • Greutate: 22 g
Produs:
racord pentru conectarea regulatorului de presiune şi a tubului pneumatic, racord cu filet interior de 1/4 "(tub pneumatic Ø 4 mm)
Greutate: 17 g
Cod produs.:
22800.0711
Piesă de conectare
  • racord pentru conectarea regulatorului de presiune și a tubului pneumatic, racord cu filet interior de 1/4 "(tub pneumatic Ø 4 mm)
  • Greutate: 17 g
Produs:
tub pneumatic Ø 4 mm
Greutate: 43 g
Cod produs.:
22800.0712
Furtun pneumatic
  • tub pneumatic Ø 4 mm
  • L: 5000 mm
  • D: 4 mm
  • Greutate: 43 g
Produs:
racord, pentru tub pneumatic de Ø 4 mm
Greutate: 4,7 g
Cod produs.:
22800.0713
Racord Push-in
  • racord, pentru tub pneumatic de Ø 4 mm
  • Greutate: 4,7 g
Produs:
racord T pentru tub pneumatic Ø 4 mm
Greutate: 7,6 g
Cod produs.:
22800.0714
Teu Push-in
  • racord T pentru tub pneumatic Ø 4 mm
  • Greutate: 7,6 g
Produs:
racord Y pentru tub pneumatic de Ø 4 mm
Greutate: 7,5 g
Cod produs.:
22800.0715
Racord Y Push-in
  • racord Y pentru tub pneumatic de Ø 4 mm
  • Greutate: 7,5 g
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22800. Unităţi de monitorizare – pentru senzori, pneumatic
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.