Şaibe / Şaibe plate

EH 23061.

Pentru extinderea înălţimii de strângere a EH 23310. cleme de fixare sau compensare în înălţime pentru suporturi.

Cautarea dvs. a dat 5 rezultate

d1 [mm]
d2 [mm]
s ±0,01 [mm]
Pen­tru șu­ru­buri [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
59,5 mm
s ±0,01 [mm]:
3 mm
Pen­tru șu­ru­buri [mm]:
M24
Cod produs.:
23061.2403
CAD
Documentatie
Şaibe / Şaibe plate
  • d1: 25 mm
  • d2: 59,5 mm
  • s ±0,01: 3 mm
  • Pentru șuruburi: M24
  • Greutate: 53 g
show article view
Şaibe / Şaibe plate
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
59,5 mm
s ±0,01 [mm]:
4 mm
Pen­tru șu­ru­buri [mm]:
M24
Cod produs.:
23061.2404
CAD
Documentatie
Şaibe / Şaibe plate
  • d1: 25 mm
  • d2: 59,5 mm
  • s ±0,01: 4 mm
  • Pentru șuruburi: M24
  • Greutate: 71 g
show article view
Şaibe / Şaibe plate
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
59,5 mm
s ±0,01 [mm]:
5 mm
Pen­tru șu­ru­buri [mm]:
M24
Cod produs.:
23061.2405
CAD
Documentatie
Şaibe / Şaibe plate
  • d1: 25 mm
  • d2: 59,5 mm
  • s ±0,01: 5 mm
  • Pentru șuruburi: M24
  • Greutate: 89 g
show article view
Şaibe / Şaibe plate
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
59,5 mm
s ±0,01 [mm]:
10 mm
Pen­tru șu­ru­buri [mm]:
M24
Cod produs.:
23061.2410
CAD
Documentatie
Şaibe / Şaibe plate
  • d1: 25 mm
  • d2: 59,5 mm
  • s ±0,01: 10 mm
  • Pentru șuruburi: M24
  • Greutate: 178 g
show article view
Şaibe / Şaibe plate
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
59,5 mm
s ±0,01 [mm]:
20 mm
Pen­tru șu­ru­buri [mm]:
M24
Cod produs.:
23061.2420
CAD
Documentatie
Şaibe / Şaibe plate
  • d1: 25 mm
  • d2: 59,5 mm
  • s ±0,01: 20 mm
  • Pentru șuruburi: M24
  • Greutate: 358 g
show article view
Şaibe / Şaibe plate

Material

  • Oţel, călit, şlefuit
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 23061. Şaibe / Şaibe plate
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.